形状 | |||||||
标准音量 | 高音量*1 | ||||||
切换器方向A *2 | 间歇 | 间歇(短) | 间歇 (大间隔) | 间歇 (短,大间隔) | 间歇 (大间隔) | 间歇 (短) | |
切换器方向B *2 (无切换器) | 持续 | 间歇(长) | 持续 (大间隔) | 间歇 (长,大间隔) | 持续 | 间歇 (长) | |
AC/DC6V | 型号 | M2BJ-B06 | M2BJ-B06A | M2BJ-B06B | M2BJ-B06C | M2BJ-BH06D | M2BJ-BH06E |
AC/DC12~24V | M2BJ-B24 | M2BJ-B24A | M2BJ-B24B | M2BJ-B24C | M2BJ-BH24D | M2BJ-BH24E | |
DC12~24V | M2BJ-B24-D | --- | M2BJ-B24B-D | --- | M2BJ-BH24D-D | M2BJ-BH24E-D |
型号 | 标准音量型 | ||||
M2BJ-B06 | M2BJ-B06A | M2BJ-B06B | M2BJ-B06C | ||
使用电压 | AC/DC6V | ||||
声压(0.1m,额定电压) | 持续声音:80dB (坊)以上 | ||||
驱动频率 | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | |||
间隔 | 190次/分钟±10% | *2 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟±10% | *4 长:55次/分钟±10% | |
*1 短:700次/分钟±10% | *3 短:700次/分钟±10% | ||||
电流消耗 | DC | 7 mA以下 | 20 mA以下 | ||
AC | 20 mA以下 | ||||
浪涌电流 | 1 A以下 | ||||
寿命 | 1,000小时以上 | ||||
绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(带电布局与地线之间) | ||||
绝缘强度 | AC1,000,1分钟(接地之间) | ||||
使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||
使用环境湿度 | 35% ~ 85%RH | ||||
储存环境温度 | - 25°C ~ 65°C(无结冰、结露) | ||||
防护等级 | IP 40 | ||||
质量 | 约 9 g |
型号 | 标准音量型 | ||||||
M2BJ-B24 | M2BJ-B24A | M2BJ-B24B | M2BJ-B24C | M2BJ-B24-D | M2BJ-B24B-D | ||
使用电压 | AC/DC12~24V | DC12~24V | |||||
声压(0.1m,额定电压) | 持续声音:80dB (坊)以上 | ||||||
驱动频率 | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | |||
间隔 | 190次/分钟 ±10% | *2 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟 ±10% | *4 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟±10% | ||
*1 短:700次/分钟±10% | *3 短:700次/分钟±10% | ||||||
电流消耗 | DC | 7 mA以下 | 20 mA以下 | 7 mA 以下 | 20 mA 以下 | ||
AC | 20 mA | --- | |||||
浪涌电流 | 1 A 以下 | --- | |||||
寿命 | 1,000小时以上 | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(带电布局与地线之间) | ||||||
绝缘强度 | AC1,000V, 1分钟(接地之间) | ||||||
使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||||
使用环境湿度 | 35%~85%RH | ||||||
储存环境温度 | -25°C~65°C (无结冰、结露) | ||||||
防护等级 | IP 40 | ||||||
质量 | 约9 g |
型号 | 高音量型 | ||||||
M2BJ-BH06D | M2BJ-BH24D | M2BJ-BH06E | M2BJ-BH24E | M2BJ-BH24D-D | M2BJ-BH24E-D | ||
使用电压 | AC/DC6V | AC/DC12~24V | AC/DC6V | AC/DC12~24V | DC12~24V | ||
声压(声压可调。以上声压图是在距 离0.1m,额定电压下测得的。) | 70~95 dB (坊) | ||||||
驱动频率 | 3 ± 0.5 kHz | ||||||
间隔 | 约190次/分钟 | *6 长:约55次/分钟 | 约190次/分钟 | *6 长:约55次/分钟 | |||
*5 短:约700次/分钟 | *5 短:约700次/分钟 | ||||||
电流消耗 | DC | 50 mA 以下 | |||||
AC | 100mA以下 | --- | |||||
浪涌电流 | 1A 以下 | --- | |||||
寿命 | 1,000小时以上 | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ以上(带电局与地线之间0 | ||||||
绝缘强度 | AC1,000V, 1分钟(接地之间) | ||||||
使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||||
使用环境湿度 | 35%~85%RH | ||||||
存储环境温度 | -25°C~65°C (无结冰、结露) | ||||||
防护等级 | IP 40 | ||||||
质量 | 约 12 g |
*1 | 标准型音量 | 高音量 | 鸟鸣 |
*2 | 电话忙音信号 | ||
*3 | 持续(大间隔) | 短嘟嘟声 | |
*4 | 长嘟嘟声 | ||
*5 | 高音量 | 间隔 | 大小间隔交替 |
*6 | 长嘟嘟声 |
形状 | 型号 |
长方形标准音量型 | M2BJ-B |
长方形高音量型 | M2BJ-BH |
商品图片 | 商品型号 | 商品名称 |
XB2BSBC | XB2B金属系列蜂鸣器(φ22mm) | |
YMZ16C-C1A-2 | 蜂鸣器 经济型 无LED | |
AD17-22FM/DC24V | AD17系列22mm蜂鸣器 |
形状 | |||||||
标准音量 | 高音量*1 | ||||||
切换器方向A *2 | 间歇 | 间歇(短) | 间歇 (大间隔) | 间歇 (短,大间隔) | 间歇 (大间隔) | 间歇 (短) | |
切换器方向B *2 (无切换器) | 持续 | 间歇(长) | 持续 (大间隔) | 间歇 (长,大间隔) | 持续 | 间歇 (长) | |
AC/DC6V | 型号 | M2BJ-B06 | M2BJ-B06A | M2BJ-B06B | M2BJ-B06C | M2BJ-BH06D | M2BJ-BH06E |
AC/DC12~24V | M2BJ-B24 | M2BJ-B24A | M2BJ-B24B | M2BJ-B24C | M2BJ-BH24D | M2BJ-BH24E | |
DC12~24V | M2BJ-B24-D | --- | M2BJ-B24B-D | --- | M2BJ-BH24D-D | M2BJ-BH24E-D |
型号 | 标准音量型 | ||||
M2BJ-B06 | M2BJ-B06A | M2BJ-B06B | M2BJ-B06C | ||
使用电压 | AC/DC6V | ||||
声压(0.1m,额定电压) | 持续声音:80dB (坊)以上 | ||||
驱动频率 | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | |||
间隔 | 190次/分钟±10% | *2 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟±10% | *4 长:55次/分钟±10% | |
*1 短:700次/分钟±10% | *3 短:700次/分钟±10% | ||||
电流消耗 | DC | 7 mA以下 | 20 mA以下 | ||
AC | 20 mA以下 | ||||
浪涌电流 | 1 A以下 | ||||
寿命 | 1,000小时以上 | ||||
绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(带电布局与地线之间) | ||||
绝缘强度 | AC1,000,1分钟(接地之间) | ||||
使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||
使用环境湿度 | 35% ~ 85%RH | ||||
储存环境温度 | - 25°C ~ 65°C(无结冰、结露) | ||||
防护等级 | IP 40 | ||||
质量 | 约 9 g |
型号 | 标准音量型 | ||||||
M2BJ-B24 | M2BJ-B24A | M2BJ-B24B | M2BJ-B24C | M2BJ-B24-D | M2BJ-B24B-D | ||
使用电压 | AC/DC12~24V | DC12~24V | |||||
声压(0.1m,额定电压) | 持续声音:80dB (坊)以上 | ||||||
驱动频率 | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | 2 ± 0.5 kHz | 4 ± 0.5 kHz | |||
间隔 | 190次/分钟 ±10% | *2 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟 ±10% | *4 长:55次/分钟±10% | 190次/分钟±10% | ||
*1 短:700次/分钟±10% | *3 短:700次/分钟±10% | ||||||
电流消耗 | DC | 7 mA以下 | 20 mA以下 | 7 mA 以下 | 20 mA 以下 | ||
AC | 20 mA | --- | |||||
浪涌电流 | 1 A 以下 | --- | |||||
寿命 | 1,000小时以上 | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ 以上(带电布局与地线之间) | ||||||
绝缘强度 | AC1,000V, 1分钟(接地之间) | ||||||
使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||||
使用环境湿度 | 35%~85%RH | ||||||
储存环境温度 | -25°C~65°C (无结冰、结露) | ||||||
防护等级 | IP 40 | ||||||
质量 | 约9 g |
型号 | 高音量型 | ||||||
M2BJ-BH06D | M2BJ-BH24D | M2BJ-BH06E | M2BJ-BH24E | M2BJ-BH24D-D | M2BJ-BH24E-D | ||
使用电压 | AC/DC6V | AC/DC12~24V | AC/DC6V | AC/DC12~24V | DC12~24V | ||
声压(声压可调。以上声压图是在距 离0.1m,额定电压下测得的。) | 70~95 dB (坊) | ||||||
驱动频率 | 3 ± 0.5 kHz | ||||||
间隔 | 约190次/分钟 | *6 长:约55次/分钟 | 约190次/分钟 | *6 长:约55次/分钟 | |||
*5 短:约700次/分钟 | *5 短:约700次/分钟 | ||||||
电流消耗 | DC | 50 mA 以下 | |||||
AC | 100mA以下 | --- | |||||
浪涌电流 | 1A 以下 | --- | |||||
寿命 | 1,000小时以上 | ||||||
绝缘电阻 | 100 MΩ以上(带电局与地线之间0 | ||||||
绝缘强度 | AC1,000V, 1分钟(接地之间) | ||||||
使用环境温度 | -10°C~55°C (无结冰、结露) | ||||||
使用环境湿度 | 35%~85%RH | ||||||
存储环境温度 | -25°C~65°C (无结冰、结露) | ||||||
防护等级 | IP 40 | ||||||
质量 | 约 12 g |
*1 | 标准型音量 | 高音量 | 鸟鸣 |
*2 | 电话忙音信号 | ||
*3 | 持续(大间隔) | 短嘟嘟声 | |
*4 | 长嘟嘟声 | ||
*5 | 高音量 | 间隔 | 大小间隔交替 |
*6 | 长嘟嘟声 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|