额定电压 | 电阻负载 |
AC125V | 5A |
AC250V | 3A |
DC30V | 3A |
位数 | 输出数 | 复位方式 | 带灯方式 | 型号 | |
2位 | SPDT | 手动 | LED | A165W-J2M□-24D-1 | |
不带灯 | A165S-J2M-1 | ||||
自动 | LED | A165W-J2A□-24D-1 | |||
不带灯 | A165S-J2A-1 | ||||
DPDT | 手动 | LED | A165W-J2M□-24D-2 | ||
不带灯 | A165S-J2M-2 | ||||
自动 | LED | A165W-J2A□-24D-2 | |||
不带灯 | A165S-J2A-2 | ||||
3位 | DPDT | 手动 | LED | A165W-J3M□-24D-2 | |
不带灯 | A165S-J3M-2 |
位数 | 输出数 | 复位方式 | 带灯方式 | 型号 | |
2位 | SPDT | 手动 | LED | A165W-A2M□-24D-1 | |
不带灯 | A165S-A2M-1 | ||||
自动 | LED | A165W-A2A□-24D-1 | |||
不带灯 | A165S-A2A-1 | ||||
DPDT | 手动 | LED | A165W-A2M□-24D-2 | ||
不带灯 | A165S-A2M-2 | ||||
自动 | LED | A165W-A2A□-24D-2 | |||
不带灯 | A165S-A2A-2 | ||||
3位 | DPDT | 手动 | LED | A165W-A3M□-24D-2 | |
不带灯 | A165S-A3M-2 |
位数 | 输出数 | 复位方式 | 带灯方式 | 型号 | |
2位 | SPDT | 手动 | LED | A165W-T2M□-24D-1 | |
不带灯 | A165S-T2M-1 | ||||
自动 | LED | A165W-T2A□-24D-1 | |||
不带灯 | A165S-T2A-1 | ||||
DPDT | 手动 | LED | A165W-T2M□-24D-2 | ||
不带灯 | A165S-T2M-2 | ||||
自动 | LED | A165W-T2A□-24D-2 | |||
不带灯 | A165S-T2A-2 | ||||
3位 | DPDT | 手动 | LED | A165W-T3M□-24D-2 | |
不带灯 | A165S-T3M-2 |
形状 | 位数 | 复位方式 | 带灯方式 | 型号 | 选择器颜色符号 | |
长方形 (A165□-J) | 2位 | 手动 | LED | A165W-J2M□ | 在□中输入所需的选 择器颜色符号。 R (红色), Y (黄色), G (绿色) | |
不带灯 | A165S-J2M | |||||
自动 | LED | A165W-J2A□ | ||||
不带灯 | A165S-J2A | |||||
3位 | 手动 | LED | A165W-J3M□ | |||
不带灯 | A165S-J3M | |||||
全自动 | LED | A165W-J3A□ | ||||
不带灯 | A165S-J3A | |||||
方形 (A165□-A) | 2位 | 手动 | LED | A165W-A2M□ | 在□中输入所需的选 择器颜色符号。 R (红色), Y (黄色), G (绿色) | |
不带灯 | A165S-A2M | |||||
自动 | LED | A165W-A2A□ | ||||
不带灯 | A165S-A2A | |||||
3位 | 手动 | LED | A165W-A3M□ | |||
不带灯 | A165S-A3M | |||||
全自动 | LED | A165W-A3A□ | ||||
不带灯 | A165S-A3A | |||||
圆形 (A165□-T) | 2位 | 手动 | LED | A165W-T2M□ | 在□中输入所需的选 择器颜色符号。 R (红色), Y (黄色), G (绿色) | |
不带灯 | A165S-T2M | |||||
自动 | LED | A165W-T2A□ | ||||
不带灯 | A165S-T2A | |||||
3位 | 手动 | LED | A165W-T3M□ | |||
不带灯 | A165S-T3M | |||||
全自动 | LED | A165W-T3A□ | ||||
不带灯 | A165S-T3A |
形状 | 位数 | 分类 | 型号 | ||
2位 | SPDT | 24V | 焊接端子 | A16W-2N□-24D-1 | |
DPDT | A16W-2N□-24D-2 | ||||
3位 | DPDT | A16W-3N□-24D-2 |
形状 | 分类 | 使用电压 | 型号 | ||
标准负载和 微小负载 | 2位 | SPDT | AC/DC100/110V | A16L-□-T1-1 | |
2位 | DPDT | A16L-□-T1-2 | |||
3位 | A16W-3N□-T1-2 |
符号 | 灯颜色 |
R | 红色 |
Y | 黄色 |
G | 绿色 |
形状 | 分类 | 型号 | 备注 | ||||
标准负载和微小负载 | 2位 DPDT | 不带灯 | A16-2S | 用于按钮开关和旋钮型选择开关。 | |||
带灯 | 无减压带灯 | A16L-△-□-2S | |||||
减压带灯 | AC/DC100/110V | A16L-△-T1-2S | |||||
AC/DC200/220V | A16L-△-T2-2S | ||||||
3位 DPDT | 不带灯 | A16S-3N-2LS | |||||
带灯 | 无减压带灯 | A16W-3N△-□-2S | |||||
减压带灯 | AC/DC100/110V | A16W-3N-△-T1-2S | |||||
AC/DC200/220V | A16W-3N-△-T2-2S |
符号 | 灯颜色 |
R | 红色 |
Y | 黄色 |
G | 绿色 |
符号 | 类型 | 使用电压 |
5D | LED | DC5V |
12D | AC/DC12V | |
24D | AC/DC24V |
形状 | 分类 | 型号 | ||||
带灯 | 开关 (无减压带灯) | 2位 | SPDT | 焊接端子 | A16S-2N-1L | |
DPDT | A16S-2N-2L | |||||
3位 | DPDT | A16S-3N-2L | ||||
不带灯 | 2位 | SPDT | A16S-2N-1 | |||
DPDT | A16S-2N-2 | |||||
3位 | DPDT | A16S-3N-2 | ||||
带灯 | 2位 | SPDT | PCB端子 | A16S-2N-1LP | ||
DPDT | A16S-2N-2LP | |||||
不带灯 | SPDT | A16S-2N-1P | ||||
DPDT | A16S-2N-2P |
使用电压 | 超亮 | ||
灯颜色 | DC5V | AC/DC12V | AC/DC24V |
红色 | A16-5DSR | A16-12DSR | A16-24DSR |
黄色 | A16-5DSY | A16-12DSY | A16-24DSY |
绿色 | A16-5DSG | A16-12DSG | A16-24DSG |
名称 | 形状 | 分类 | 型号 | 备注 |
面板插头 | 长方形 | A16ZJ-3003 | 用于遮盖将来面板扩展用的面板切割。 防护等级:IP40 | |
方形 | A16ZA-3003 | |||
圆形 | A16ZT-3003 |
名称 | 形状 | 型号 | 适用类型 | 备注 | ||||
按钮开关 开关 | 旋钮型 选择开关 | 钥匙型 选择开关 | 紧急停 止开关 | 指示灯 | ||||
螺钉固定装置 | A16Z-3004 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 方便成组安装。 紧固到最小0.39N·m的转矩 | |
更换工具 | A16Z-5080 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 方便拔下开关和灯。 |
价格说明
额定电压 | 电阻负载 |
AC125V | 5A |
AC250V | 3A |
DC30V | 3A |
名称 | 接触形式 |
SPDT |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 | 内部限制电阻 |
DC5V | 8mA | DC5V±5% | 红色、黄色:300Ω 绿色:160Ω |
AC/DC12V | AC/DC12V±5% | 红色、黄色:1kΩ 绿色:910Ω | |
AC/DC24V | AC/DC24V±5% | 2.4kΩ |
类型 | 旋钮型选择开关 | |
容许操作 频率 | 机械 | 20次/分钟以下 |
电气 | 10次/分钟以下 | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | |
接触电阻 | 100MΩ以下(初期值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
不同极端子间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
每个端子和地线间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
灯端子之间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟* | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 1.5mm双振幅(1ms内的误动作) |
耐冲击 | 毁坏 | 500m/s2 |
误动作 | 150m/s2以下(1ms内的误动作) | |
寿命 | 机械 | 250,000次以上 |
电气 | 100,000次以上 | |
防止触电保护等级 | Class II | |
PTI (追踪性能) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
质量 | 约13g(带灯DPDT开关的情况) | |
使用环境温度 | -10°C~+55°C(无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
储存环境温度 | -25°C~+65°C(无结冰、结露) |
项目 | 类型 | 无螺钉夹箍 | |||
推荐的电线尺寸 | 0.5mm2绞合线或φ0.8mm实心线 | ||||
适用的电线和抗张强度 | 绞合线 | 0.3 mm2 | 0.5 mm2 | 0.75 mm2 | 1.25 mm2 |
实心线 | φ0.5mm | φ0.8mm | φ1.0mm | --- | |
抗张强度 | 10 N | 20 N | 30 N | 40 N | |
外露电线长度 | 10 ± 1 mm | ||||
符合标准 | 工业用JIS C 2811端子块 |
类型 | 旋钮型选择开关 | |
特性 | 2位 | 3位 |
最大动作扭力(OF) | 0.1N·m | |
设定位置(SP) | 90 ± 5 ° |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|