可用于A16系列按钮开关
■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以欧姆龙官网为准<
欧姆龙官网>
■A16系列按钮开关<
请点击此处>
防护等级 | IP40 | 耐油IP66 |
颜色 | 长方形 | 正方形 | 圆形 | 长方形 | 正方形 | 圆形 |
红色 | A16L-JR | A16L-AR | A16L-TR | A165L-JR | A165L-AR | A165L-TR |
黄色 | A16L-JY | A16L-AY | A16L-TY | A165L-JY | A165L-AY | A165L-TY |
纯黄色 | A16L-JPY | A16L-APY | A16L-TPY | A165L-JPY | A165L-APY | A165L-TPY |
绿色 | A16L-JGY | A16L-AGY | A16L-TGY | A165L-JGY | A165L-AGY | A165L-TGY |
白色* | A16L-JW | A16L-AW | A16L-TW | A165L-JW | A165L-AW | A165L-TW |
蓝色 | A16L-JA | A16L-AA | A16L-TA | A165L-JA | A165L-AA | A165L-TA |
* 如果LED的照明颜色是白色或纯白色,则使用此按钮颜色。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。