额定电压 | 电阻负载 |
AC125V | 5A |
AC250V | 3A |
DC30V | 3A |
名称 | 接点 |
DPDT |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 | 内部限制电阻 |
DC5V | 8mA | DC5V ±5% | 红色、黄色、白色:300Ω |
绿色、蓝色、纯白色:160Ω | |||
AC/DC12 V | AC/DC12 V ±5% | 红色、黄色、白色:1kΩ | |
绿色、蓝色、纯白色:910Ω | |||
AC/DC24 V | AC/DC24 V ±5% | 2.4kΩ |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 |
AC/DC6V | 60mA | AC/DC5V |
AC/DC14V | 40mA | AC/DC12V |
AC/DC28V | 24mA | AC/DC24V |
额定电压 | 使用电压 | 适合灯 |
AC/DC110V | AC/DC100/110V (90~121V) | A16-24DS LED灯 |
AC/DC220V | AC/DC200/220V (180~242V) |
项目 | 按钮开关 | |
容许操作频率 | 机械 | 瞬间动作:120次/min以下 |
交替动作:60次/min以下*1 | ||
电气 | 20次/min以下*1 | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | |
接触电阻 | 100mΩ 以下(初期值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
不同极端子间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
每个端子和地线间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
灯端子之间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟*2 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 1.5mm双振幅(1 ms以内的误动作) |
耐冲击 | 毁坏 | 500m/s2 |
误动作 | 最大150m/s2 (1ms内的误动作) | |
寿命 | 机械 | 瞬间动作:2,000,000次以上 |
交替动作:200,000次以上*1 | ||
电气 | 100,000次以上*1 | |
防止触电保护等级 | Class II | |
PTI (追踪特性) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC947-5-1) | |
质量 | 约10g (带灯DPDT开关带焊接端子的情况) | |
防护等级 | IP40:A16,耐油IP66:A165 *3 | |
使用环境温度 | -10℃~+55℃ (无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
储存环境温度 | -25℃~+65℃ (无结冰、结露) |
项目 | 无螺钉夹箍 | ||||
推荐的电线尺寸 | 0.5mm2绞合线或φ0.8 mm实心线 | ||||
适用的电线和抗张强度 | 绞合线 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 |
实心线 | φ0.5mm | φ0.8mm | φ1.0mm | — | |
抗张强度 | 10N | 20N | 30N | 40N | |
外露电线长度 | 10 ±1mm | ||||
符合标准 | 工业用JIS C 2811端子块 |
类型 | 按钮开关 | |
特性 | IP40 | 耐油IP66 |
最大动作力 (OF) | 4.41N | 4.91N |
最小回复力 (RF) | 0.29N | |
总行程(TT) | 约3mm | |
最大预行程 (PT) | 2.5mm | |
最小锁定行程替换 (LTA)* | 0.5mm |
长方形型号 A16-□J | IP40 | ||||
项目 | 瞬时动作 (自动复位型) | 交替动作 (自我保持型) | 按钮颜色符号*1 | ||
输出 | 带灯 | 使用电压 | |||
SPDT | 无减压单元LED | DC5V | A16L-J□M-5D-1 | A16L-J□A-5D-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A16L-J□M-12D-1 | A16L-J□A-12D-1 | |||
AC/DC24V | A16L-J□M-24D-1 | A16L-J□A-24D-1 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A16L-J□M-5-1 | A16L-J□A-5-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A16L-J□M-12-1 | A16L-J□A-12-1 | |||
AC/DC24V | A16L-J□M-24-1 | A16L-J□A-24-1 | |||
不带灯 | A16-J□M-1 | A16-J□A-1 | |||
DPDT | 无减压单元LED | DC5V | A16L-J□M-5D-2 | A16L-J□A-5D-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A16L-J□M-12D-2 | A16L-J□A-12D-2 | |||
AC/DC24V | A16L-J□M-24D-2 | A16L-J□A-24D-2 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A16L-J□M-5-2 | A16L-J□A-5-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A16L-J□M-12-2 | A16L-J□A-12-2 | |||
AC/DC24V | A16L-J□M-24-2 | A16L-J□A-24-2 | |||
不带灯 | A16-J□M-2 | A16-J□A-2 |
IP66耐油 | |||||
项目 | 瞬时动作 (自动复位型) | 交替动作 (自我保持型) | 按钮颜色符号*1 | ||
输出 | 带灯 | 使用电压 | |||
SPDT | 无减压单元LED | DC5V | A165L-J□M-5D-1 | A165L-J□A-5D-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A165L-J□M-12D-1 | A165L-J□A-12D-1 | |||
AC/DC24V | A165L-J□M-24D-1 | A165L-J□A-24D-1 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A165L-J□M-5-1 | A165L-J□A-5-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A165L-J□M-12-1 | A165L-J□A-12-1 | |||
AC/DC24V | A165L-J□M-24-1 | A165L-J□A-24-1 | |||
不带灯 | A165-J□M-1 | A165-J□A-1 | |||
DPDT | 无减压单元LED | DC5V | A165L-J□M-5D-2 | A165L-J□A-5D-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A165L-J□M-12D-2 | A165L-J□A-12D-2 | |||
AC/DC24V | A165L-J□M-24D-2 | A165L-J□A-24D-2 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A165L-J□M-5-2 | A165L-J□A-5-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A165L-J□M-12-2 | A165L-J□A-12-2 | |||
AC/DC24V | A165L-J□M-24-2 | A165L-J□A-24-2 | |||
不带灯 | A165-J□M-2 | A165-J□A-2 |
方形型号 16-□A | IP40 | ||||
项目 | 瞬时动作 (自动复位型) | 交替动作 (自我保持型) | 按钮颜色符号*1 | ||
输出 | 带灯 | 使用电压 | |||
SPDT | 无减压单元LED | DC5V | A16L-A□M-5D-1 | A16L-A□A-5D-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A16L-A□M-12D-1 | A16L-A□A-12D-1 | |||
AC/DC24V | A16L-A□M-24D-1 | A16L-A□A-24D-1 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A16L-A□M-5-1 | A16L-A□A-5-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A16L-A□M-12-1 | A16L-A□A-12-1 | |||
AC/DC24V | A16L-A□M-24-1 | A16L-A□A-24-1 | |||
不带灯 | A16-A□M-1 | A16-A□A-1 | |||
DPDT | 无减压单元LED | DC5V | A16L-A□M-5D-2 | A16L-A□A-5D-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A16L-A□M-12D-2 | A16L-A□A-12D-2 | |||
AC/DC24V | A16L-A□M-24D-2 | A16L-A□A-24D-2 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A16L-A□M-5-2 | A16L-A□A-5-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A16L-A□M-12-2 | A16L-A□A-12-2 | |||
AC/DC24V | A16L-A□M-24-2 | A16L-A□A-24-2 | |||
不带灯 | A16-A□M-2 | A16-A□A-2 |
IP66耐油 | |||||
项目 | 瞬时动作 (自动复位型) | 交替动作 (自我保持型) | 按钮颜色符号*1 | ||
输出 | 带灯 | 使用电压 | |||
SPDT | 无减压单元LED | DC5V | A165L-A□M-5D-1 | A165L-A□A-5D-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A165L-A□M-12D-1 | A165L-A□A-12D-1 | |||
AC/DC24V | A165L-A□M-24D-1 | A165L-A□A-24D-1 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A165L-A□M-5-1 | A165L-A□A-5-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A165L-A□M-12-1 | A165L-A□A-12-1 | |||
AC/DC24V | A165L-A□M-24-1 | A165L-A□A-24-1 | |||
不带灯 | A165-A□M-1 | A165-A□A-1 | |||
DPDT | 无减压单元LED | DC5V | A165L-A□M-5D-2 | A165L-A□A-5D-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A165L-A□M-12D-2 | A165L-A□A-12D-2 | |||
AC/DC24V | A165L-A□M-24D-2 | A165L-A□A-24D-2 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A165L-A□M-5-2 | A165L-A□A-5-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A165L-A□M-12-2 | A165L-A□A-12-2 | |||
AC/DC24V | A165L-A□M-24-2 | A165L-A□A-24-2 | |||
不带灯 | A165-A□M-2 | A165-A□A-2 |
圆形型号 A16□-T | IP40 | ||||
项目 | 瞬时动作 (自动复位型) | 交替动作 (自我保持型) | 按钮颜色符号*1 | ||
输出 | 带灯 | 使用电压 | |||
SPDT | 无减压单元LED | DC5V | A16L-T□M-5D-1 | A16L-T□A-5D-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A16L-T□M-12D-1 | A16L-T□A-12D-1 | |||
AC/DC24V | A16L-T□M-24D-1 | A16L-T□A-24D-1 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A16L-T□M-5-1 | A16L-T□A-5-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A16L-T□M-12-1 | A16L-T□A-12-1 | |||
AC/DC24V | A16L-T□M-24-1 | A16L-T□A-24-1 | |||
不带灯 | A16-T□M-1 | A16-T□A-1 | |||
DPDT | 无减压单元LED | DC5V | A16L-T□M-5D-2 | A16L-T□A-5D-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A16L-T□M-12D-2 | A16L-T□A-12D-2 | |||
AC/DC24V | A16L-T□M-24D-2 | A16L-T□A-24D-2 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A16L-T□M-5-2 | A16L-T□A-5-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A16L-T□M-12-2 | A16L-T□A-12-2 | |||
AC/DC24V | A16L-T□M-24-2 | A16L-T□A-24-2 | |||
不带灯 | A16-T□M-2 | A16-T□A-2 |
IP66耐油 | |||||
项目 | 瞬时动作 (自动复位型) | 交替动作 (自我保持型) | 按钮颜色符号*1 | ||
输出 | 带灯 | 使用电压 | |||
SPDT | 无减压单元LED | DC5V | A165L-T□M-5D-1 | A165L-T□A-5D-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A165L-T□M-12D-1 | A165L-T□A-12D-1 | |||
AC/DC24V | A165L-T□M-24D-1 | A165L-T□A-24D-1 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A165L-T□M-5-1 | A165L-T□A-5-1 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A165L-T□M-12-1 | A165L-T□A-12-1 | |||
AC/DC24V | A165L-T□M-24-1 | A165L-T□A-24-1 | |||
不带灯 | A165-T□M-1 | A165-T□A-1 | |||
DPDT | 无减压单元LED | DC5V | A165L-T□M-5D-2 | A165L-T□A-5D-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色, A:蓝色 W:白色 PW:纯白色 |
AC/DC12V | A165L-T□M-12D-2 | A165L-T□A-12D-2 | |||
AC/DC24V | A165L-T□M-24D-2 | A165L-T□A-24D-2 | |||
白炽灯 | AC/DC5V | A165L-T□M-5-2 | A165L-T□A-5-2 | R:红色, Y:黄色 PY:纯黄色 G:绿色,W:白色 A:蓝色 B:黑色*2 | |
AC/DC12V | A165L-T□M-12-2 | A165L-T□A-12-2 | |||
AC/DC24V | A165L-T□M-24-2 | A165L-T□A-24-2 | |||
不带灯 | A165-T□M-2 | A165-T□A-2 |
在点亮时发出颜色 | 操作部 | 外壳 | 灯 (LED) | 开关部 | |
红色 | IP40 A16L-□W IP66 A165L-□W 将下列符号之一 插入到框中 (□)。 J:长方形 A:方形 T:圆形 | IP40 • 瞬时:A16-C□M • 交替:A16-C□A IP66 • 瞬时:A165-C□M • 交替:A165-C□A 将下列符号之一 插入到框中(□)。 J:长方形(双向防护) A:方形(双向防护) T:圆形(凸出) | A16-□DSR | 在框 (□) 中指定 下列符号之一。 5: DC5V 12: AC/DC12V 24: AC/DC24V | 参见样本。 可安装任何开关。 |
黄色 | A16-□DSY | ||||
绿色 | A16-□DSG | ||||
蓝色 | A16-□DA |
额定电压 | 电阻负载 |
AC125V | 5A |
AC250V | 3A |
DC30V | 3A |
名称 | 接点 |
DPDT |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 | 内部限制电阻 |
DC5V | 8mA | DC5V ±5% | 红色、黄色、白色:300Ω |
绿色、蓝色、纯白色:160Ω | |||
AC/DC12 V | AC/DC12 V ±5% | 红色、黄色、白色:1kΩ | |
绿色、蓝色、纯白色:910Ω | |||
AC/DC24 V | AC/DC24 V ±5% | 2.4kΩ |
额定电压 | 额定电流 | 使用电压 |
AC/DC6V | 60mA | AC/DC5V |
AC/DC14V | 40mA | AC/DC12V |
AC/DC28V | 24mA | AC/DC24V |
额定电压 | 使用电压 | 适合灯 |
AC/DC110V | AC/DC100/110V (90~121V) | A16-24DS LED灯 |
AC/DC220V | AC/DC200/220V (180~242V) |
项目 | 按钮开关 | |
容许操作频率 | 机械 | 瞬间动作:120次/min以下 |
交替动作:60次/min以下*1 | ||
电气 | 20次/min以下*1 | |
绝缘电阻 | 最小100MΩ (DC500V时) | |
接触电阻 | 100mΩ 以下(初期值) | |
绝缘强度 | 同极端子间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟 |
不同极端子间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
每个端子和地线间 | AC2,000V, 50/60Hz, 1分钟 | |
灯端子之间 | AC1,000V, 50/60Hz, 1分钟*2 | |
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 1.5mm双振幅(1 ms以内的误动作) |
耐冲击 | 毁坏 | 500m/s2 |
误动作 | 最大150m/s2 (1ms内的误动作) | |
寿命 | 机械 | 瞬间动作:2,000,000次以上 |
交替动作:200,000次以上*1 | ||
电气 | 100,000次以上*1 | |
防止触电保护等级 | Class II | |
PTI (追踪特性) | 175 | |
污染度 | 3 (IEC947-5-1) | |
质量 | 约10g (带灯DPDT开关带焊接端子的情况) | |
防护等级 | IP40:A16,耐油IP66:A165 *3 | |
使用环境温度 | -10℃~+55℃ (无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 35%~85%RH | |
储存环境温度 | -25℃~+65℃ (无结冰、结露) |
项目 | 无螺钉夹箍 | ||||
推荐的电线尺寸 | 0.5mm2绞合线或φ0.8 mm实心线 | ||||
适用的电线和抗张强度 | 绞合线 | 0.3mm2 | 0.5mm2 | 0.75mm2 | 1.25mm2 |
实心线 | φ0.5mm | φ0.8mm | φ1.0mm | — | |
抗张强度 | 10N | 20N | 30N | 40N | |
外露电线长度 | 10 ±1mm | ||||
符合标准 | 工业用JIS C 2811端子块 |
类型 | 按钮开关 | |
特性 | IP40 | 耐油IP66 |
最大动作力 (OF) | 4.41N | 4.91N |
最小回复力 (RF) | 0.29N | |
总行程(TT) | 约3mm | |
最大预行程 (PT) | 2.5mm | |
最小锁定行程替换 (LTA)* | 0.5mm |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|