DIN导轨配件 欧姆龙PFP系列
商品
评价
详情
  • DIN导轨配件 欧姆龙PFP系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

DIN导轨配件 欧姆龙PFP系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
欧姆龙制造的PFP系列导轨,继电器、传感器、PLC等各类产品均可使用。
产品特点
PFP-M为终端板的固定配件,适用于C200HX/C200HG/C200HE可编程控制器,CP系列CP1E CPU单元,CP1H CP系列 CP1H CPU单元,CP1L CP系列 CP1L CPU单元
尺寸图
产品尺寸图
DIN导轨:PFP-100N,PFP-50N
欧姆龙 OMRON PFP DIN 导轨
*()内数字为PFP-50N的尺寸。
DIN导轨:PFP-100N2
欧姆龙 OMRON PFP DIN 导轨
终端挡板:PFP-M
欧姆龙 OMRON PFP DIN 导轨
使用案例
可搭配欧姆龙S82Y系列的快速安装底座
欧姆龙 OMRON PFP DIN 导轨
 
规格表
型号规格
PFP-50N长:500mm,宽:35mm,高:7.3mm
PFP-100N长:1000mm,宽:35mm,高:7.3mm
PFP-100N2长:1000mm,宽:35mm,高:16mm

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
请问PFP系列的导轨是否都是固定尺寸?是否有自由尺寸的导轨销售?
您好,我司目前销售的欧姆龙PFP系列的导轨均为固定尺寸长度,无法自定义尺寸,还望见谅。若您有自由尺寸长度导轨的需求,可参考我司出品的自由尺寸导轨,具体参数请自行核对,谢谢!
贵司销售的该系列产品是否是欧姆龙正品,是否可以当天发货,若有其他型号想购买应该如何操作?
您好,我司为欧姆龙在中国大陆方面的特约经销商,所有产品均为欧姆龙原装正品,多数产品有备库,可当天发送。若有型号上的咨询您可以直接联系客服,定会给您满意答复。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > PLC > PLC(选购件/其他) > DIN导轨配件 欧姆龙PFP系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页