产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | ||||
CPU类型 | 电源 | 输出形式 | 输入 | 输出 | |||
CP1L-EM 40点型 | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | DC电源 | 继电器 | 24点 | 16点 | CP1L-EM40DR-D | UC1、N、L、CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-EM40DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-EM40DT1-D | ||||||
CP1L-EM 30点型 | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | DC电源 | 继电器 | 18点 | 12点 | CP1L-EM30DR-D | UC1、N、L、CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-EM30DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-EM30DT1-D | ||||||
CP1L-EL 20点型 | 内存容量 :5K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | DC电源 | 继电器 | 12点 | 8点 | CP1L-EL20DR-D | UC1、N、L、CE |
晶体管 (漏型) | CP1L-EL20DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-EL20DT1-D |
产品名称 | 规格 | 型号 | 海外规格 | ||||
CPU类型 | 电源 | 输出形式 | 输入 | 输出 | |||
CP1L-M 60点型 | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 36点 | 24点 | CP1L-M60DR-A | UC1、N、L、CE、KC |
晶体管 (漏型) | CP1L-M60DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-M60DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-M60DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-M60DT1-D | ||||||
CP1L-M 40点型 | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 24点 | 16点 | CP1L-M40DR-A | UC1、N、L、CE、KC |
晶体管 (漏型) | CP1L-M40DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-M40DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-M40DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-M40DT1-D | ||||||
CP1L-M 30点型 | 内存容量 :10K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 18点 | 12点 | CP1L-M30DR-A | UC1、N、L、CE、KC |
晶体管 (漏型) | CP1L-M30DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-M30DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-M30DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-M30DT1-D | ||||||
CP1L-L 20点型 | 内存容量 :5K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 12点 | 8点 | CP1L-L20DR-A | UC1、N、L、CE、KC |
晶体管 (漏型) | CP1L-L20DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-L20DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-L20DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-L20DT1-D | ||||||
CP1L-L 14点型 | 内存容量 :5K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 8点 | 6点 | CP1L-L14DR-A | UC1、N、L、CE、KC |
晶体管 (漏型) | CP1L-L14DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-L14DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-L14DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-L14DT1-D | ||||||
CP1L-L 10点型 | 内存容量 :5K步 高速计数器 :100kHz 4轴 脉冲输出 :100kHz 2轴 (仅限晶体管型) | AC电源 | 继电器 | 6点 | 4点 | CP1L-L10DR-A | UC1、N、L、CE、KC |
晶体管 (漏型) | CP1L-L10DT-A | ||||||
DC电源 | 继电器 | CP1L-L10DR-D | |||||
晶体管 (漏型) | CP1L-L10DT-D | ||||||
晶体管 (源型) | CP1L-L10DT1-D |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|