编号 | 项目 | 符号 | 规格 |
① | 类型 | X | 基本机型 |
XA | 带内置模拟输入输出端子台型 | ||
Y | 带脉冲输入输出专用端子型 | ||
② | 内置通用输入输出点数 | 40 | 40点 |
20 | 20点 | ||
③ | 输出类别 | R | 继电器输出 |
T | 晶体管输出(漏型) | ||
T1 | 晶体管输出(源型) | ||
④ | 电源种类 | A | AC电源 |
D | DC电源 |
类型 | AC电源型 | DC电源型 | |
项目 | 型号 | CP1H-□□□-A | CP1H-□□□-D |
电源电压 | AC100~240V 50/60Hz | DC24V | |
容许电源电压 | AC85~264V | DC20.4~26.4V (扩展台数为4台以上时为DC21.6~26.4V) | |
消耗功率 | 100VA以下(CP1H-□□□-A) | 50W以下(CP1H-□□□-D) | |
冲击电流※ | AC100~120V输入时 20A以下(常温下冷启动) 8ms以下 AC200~240V输入时 40A以下(常温下冷启动) 8ms以下 | 30A以下(常温下冷启动) 20ms以下 | |
外部供给电源 | DC 24V 300mA | 无 | |
绝缘电阻 | 所有AC外部端子和GR端子间 20MΩ以上(DC500V绝缘电阻计) | DC一次电源和DC二次电源之间为非绝缘 | |
耐压 | 所有AC外部端子和GR端子间 AC 2,300V 50/60Hz 1分钟 漏电流5mA以下 | DC一次电源和DC二次电源之间为非绝缘。 | |
抗干扰性能 | 符合IEC 61000-4-4标准 2kV(电源线) | ||
耐振动 | 符合JIS C60068-2-6标准 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、 Z各方向80分钟(扫描时间8分×扫描次数10次=总计80分钟) | ||
耐冲击 | 符合JIS C60068-2-27标准 147m/s2 X、 Y、 Z方向各3次 | ||
使用环境温度 | 0~55℃ | ||
使用环境湿度 | 10~90%RH(无凝露) | ||
大气环境 | 无腐蚀性气体 | ||
保存环境温度 | -20~+75℃(不包括电池) | ||
电源保持时间 | 10ms以上 | 2ms以上 |
类型 | CP1H-XA型 | CP1H-X型 | CP1H-Y型 | |
项目 | 型号 | CP1H-XA□□□-□ | CP1H-X□□□-□ | CP1H-Y□□□-□ |
控制方式 | 存储程序方式 | |||
输入输出控制方式 | 周期扫描方式和立即处理方式同时使用 | |||
编程语言 | 梯形图方式 | |||
功能块 | 功能块定义最大数128、实例最大数256 功能块定义内可使用的语言 :梯形图、结构化文本(ST) | |||
指令语长度 | 每个指令 1~7步 | |||
指令种类 | 约500种(FUN No.为3位) | |||
指令执行时间 | 基本指令 :0.10μs~ 应用指令 :0.15μs~ | |||
通用处理时间 | 0.7ms | |||
程序容量 | 20K步 | |||
任务数 | 288个(周期执行任务32个、中断任务256个) | |||
定时中断任务 | 1个(中断任务No.2固定) | |||
输入中断任务 | 8个(中断任务No.140~147固定) | 6个(中断任务No.140~145固定) | ||
(其他通过高速计数器中断可以指定并执行中断任务) | ||||
子程序编号最大值 | 256个 | |||
跳跃编号最大值 | 256个 | |||
通道 I/O区域※ | 输入继电器 | 272点(17CH) 0.00~16.15 | ||
输出继电器 | 272点(17CH) 100.00~116.16 | |||
内置模拟输入 | 0200~0203CH | - | ||
内置模拟输出 | 0210~0211CH | - | ||
串行PLC 链接继电器 | 1,440点(90CH) 3100.00~3189.15(3100~3189CH) | |||
内部辅助继电器 | 8,192点(512CH) W0.00~W511.15和 通道I/O 37,504点(2344CH) 3800.00~6143.15(3800~6143CH)等 | |||
暂存继电器 | 16点 TR0~TR15 | |||
保持继电器 | 8,192点(512CH) H0.00~H511.15(H0~H511) | |||
特殊辅助继电器 | 读取专用(不可写入) 7,168点(448CH) A0.00~A447.15(A0~A447) 读取/写入均可 8,192点(512CH) A448.00~A959.15(A448~A959) | |||
定时器 | 4,096点 T0~T4095 | |||
计数器 | 4,096点 C0~C4095 | |||
数据内存 | 32K字 D0~D32767 | |||
数据寄存器 | 16点(16位) DR0~15 | |||
变址寄存器 | 16点(32位) IR0~15 | |||
任务标志 | 32点 TK0000~TK0031 | |||
跟踪内存 | 4,000字(跟踪对象数据最大(31触点、6CH)时采样样本数为500) | |||
存储盒 | 可以安装专用存储盒(CP1W-ME05M)※用于程序数据的备份/自启动 | |||
时钟功能 | 有 精度 :月差 -4.5分~-0.5分(环境温度55℃)、 -2.0分~+2.0分(环境温度25℃)、 -2.5分~+1.5分(环境温度0℃) | |||
通信功能 | 内置外设端口(USB1.1)×1 :仅限连接支持软件 | |||
最多可以安装2块串行通信选项板 | ||||
最多可以安装2块Ethernet通信选项板(使用Ver.1.0时,最多可安装1块) | ||||
内存备份 | 闪存 :可以将用户程序、参数(PC系统设定等)、 注释信息、数据内存整区保存至闪存(数据内存初始值) 电池备份 :保持继电器、数据内存、计数器(标志、当前值) | |||
电池寿命 | 25℃条件下5年(请使用 制造后2年以内的电池进行更换。) | |||
内置输入输出点数 | 40点(输入24点、输出16点) | 20点(输入12点、输出8点) 线驱动输入 :A、 B、 Z相 2轴分 线驱动输出 :CW、 CCW 2轴分 | ||
扩展I/O可连接数量 | CP系列 扩展单元 :最多7台、CJ系列 高功能I/O单元/CJ系列 CPU高功能单元 :最多2台 | |||
最大输入输出点数 | 320点(=内置40点+扩展40点×7台) | 300点(=内置20点+扩展40点×7台) | ||
输入中断 | 8点(与输入中断计数器模式、脉冲捕捉共用) | 6点(与输入中断计数器模式、脉冲捕捉共用) | ||
输入中断计数器模式 | 8点(响应频率所有点总计5kHz以下)数值范围 :16位 加法计数器或减法计数器 | 6点(响应频率所有点总计5kHz以下) 数值范围 :16位 加法计数器或减法计数器 | ||
脉冲捕捉输入 | 8点(最小脉冲输入 :50μs以上) | 6点(最小脉冲输入 :50μs以上) | ||
定时中断 | 1点 | |||
高速计数器 | 4点 相位差(4倍频) 50kHz 单相(脉冲 + 方向、加减法 、加法) 100kHz 数值范围 :32位 线性模式/循环模式 中断 :目标值一致比较/范围比较 | 2点 相位差(4倍频) 500kHz 单相1MHz 2点 相位差(4倍频) 50kHz 单相(脉冲 + 方向、加减法 、加法) 100kHz 数值范围 :32位 线性模式/循环模式 中断 :目标值一致比较/范围比较 | ||
脉冲输出 (仅晶体管输出型) | 脉冲输出 | 梯形加减速/S形加减速(占空比50%固定) 4点 1~100kHz(CCW/CW或脉冲 + 方向) | 梯形加减速/S形加减速(占空比50%固定) 2点 1~1MHz(CCW/CW或脉冲 + 方向) 2点 1~100kHz(CCW/CW或脉冲 + 方向) | |
PWM输出 | 占空比0.0~100.0%(以0.1%单位指定) 2点 0.1~6553.5Hz(精度 ±5% :1kHz时) | |||
内置模拟输入输出 | AD4点/DA2点 | 无 | ||
模拟旋钮 | 1点(设定范围 :0~255 | |||
外部模拟设定输入 | 1点(分辨率 :1/256 输入范围 :0~10V) 非绝缘 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|