分类1 | 分类2 | 型号 | 数量 | 产品图 | 备注 |
控制/电子元件 | 控制 | CP1W-CIF01 | 1 | PLC扩展模块 | |
控制/电子元件 | 控制 | CP1W-CIF11 | 1 | PLC扩展模块 |
项目 | CJ2M | ||
CPU1□ | CPU3□ | ||
防护 | 柜内安装型 | ||
接地 | 低于100Ω | ||
CPU单元外形尺寸 | 90mm*75mm*31mm | 90mm*75mm*62mm | |
质量 | 130g或更少 | 190g或更少 | |
电流小号 | DC5V,0.5A | DC5V,0.7A | |
操作环境 | 使用环境温度 | 0~55℃ | |
使用环境湿度 | 10%~90%(无结露) | ||
环境 | 必须远离腐蚀性气体 | ||
存储环境温度 | ~20~70℃(不包括电池) | ||
海拔高度 | 2000m或更低 | ||
污染度 | 2或更少:符合JIS B3502和IEC 61131-2标准 | ||
抗干扰性 | 电源线2kV (符合IEC 61000-4-4标准。) | ||
过电压类别 | 类别2:符合JIS B3502和IEC 61131-2标准。 | ||
耐振动 | 符合IEC60068-2-6标准 5~8.4Hz, 振幅3.5mm;8.4~150Hz 100分钟内X、 Y和Z轴方向加速度9.8m/s²(每10分钟10次扫频 = 100分钟 (总计)) | ||
耐冲击 | 符合IEC60068-2-27标准 147m/s²,X、 Y和Z轴方向3倍 (继电器输出单元100m/s²) | ||
电池 | 寿命 | 25℃时5年 | |
质量 | 约10g | ||
型号 | CJ1W-BAT01 | ||
适用标准 | 符合cULus、NK、LR和EC指令 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|