名称 | 8点接点输出单元(带端子块, 独立继电器) |
型号 | CJ1W-OC201 |
最大开关容量 | 2A AC250V (cosφ = 1), 2A AC250V (cosφ = 0.4), 2A DC24V (16A/单元) |
最小开关容量 | 1mA DC5V |
继电器 | NY-24W-K-IE (Fujitsu Takamizawa Components, Ltd.), 不能替换。 |
继电器的寿命 | 电气的: 150,000次操作(DC24V, 电阻负载) /100,000次操作(AC240V, cosφ = 0.4, 感性负载) |
机械的: 20,000,000次操作 | |
根据连接负载不同继电器寿命有所不同。 | |
ON响应时间 | 15ms以下 |
OFF响应时间 | 15ms以下 |
回路数 | 8独立接点 |
绝缘电阻 | 20MΩ, 在外部端子和GR端子之间(DC500V) |
耐电压 | AC2,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的最大漏电流为10mA |
内部电流消耗 | 最大90mA DC5V |
最大48mA DC24V (6mA × ON点数) | |
质量 | 140g以下 |
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
外部连接和端子-设备变量图 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 可以任意方向连接输入电源的正负极。 |
型号 | 产品名称 | 规格 | 公配的字数 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | |||||
输出形式 | I/O点 | 最大开关 容量 | 公用 | 外部链接 | 5 V | 24 V | |||||
CJ1基本I/O单元 | 继电器接点输出单元 | - | 8点 输出 | AC250~DC24V, 2A | 独立 接点 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.09 | 0.048 以下 | CJ1W-OC201 | UC1, N, L, CE |
- | 16点 输出 | AC250~DC24V, 2A | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.11 | 0.096 以下 | CJ1W-OC211 | |||
三端双向输出单元 | - | 8点 输出 | AC250V, 0.6A | 8点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.22 | --- | CJ1W-OA201 | ||
晶体管输出单元 | 漏型 | 8点 输出 | DC12~24V, 2A | 4点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.09 | --- | CJ1W-OD201 | ||
漏型 | 8点 输出 | DC12~24V, 0.5A | 8点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD203 | |||
漏型 | 16点 输出 | DC12~24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD211 | |||
漏型 | 16点 输出 (高速) | DC24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.15 | --- | CJ1W-OD213 | |||
漏型 | 32点 输出 | DC12~24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | Fujitsu 连接器 | 2字 | 0.14 | --- | CJ1W-OD231 | |||
漏型 | 32点 输出 | DC12~24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 2字 | 0.14 | --- | CJ1W-OD233 | |||
漏型 | 32点 输出 (高速) | DC24V,0.5A | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 2字 | 0.22 | --- | CJ1W-OD234 | |||
漏型 | 64点 输出 | DC12~24V, 0.3A | 16点, 1个公用 | Fujitsu 连接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD261 | |||
漏型 | 64点 输出 | DC12~24V, 0.3A | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD263 | |||
源型 | 8点 输出 | 24 VDC, 2A 短路保护 | 4点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.11 | --- | CJ1W-OD202 | |||
源型 | 8点 输出 | 24 VDC, 0.5A 短路保护 | 8 点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD204 | |||
源型 | 16点 输出 | 24 VDC, 0.5A 短路保护 | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD212 | |||
源型 | 32点 输出 | 24 VDC, 0.5A 短路保护 | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 2字 | 0.15 | --- | CJ1W-OD232 | |||
源型 | 64点 输出 | 12 to 24 VDC, 0.3A | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD262 |
名称 | 连接 | 备注 | 适用的单元 | 型号 | 标准 | |
40针 连接器 | 焊接 | FCN-361J040-AU | 连接器 | Fujitsu连接器: CJ1W-ID231 (32点输入) :每单元1个 CJ1W-ID261 (64点输入) :每单元2个 CJ1W-OD231 (32点输出) :每单元1个 CJ1W-OD261 (64点输出) :每单元2个 CJ1W-MD261 (32点输入,32点输出) : 每单元2个 | C500-CE404 | --- |
FCN-360C040-J2 | 连接器罩盖部 | |||||
压接 | FCN-363J040 | 连接插座 | C500-CE405 | |||
FCN-363J-AU | 接触件 | |||||
FCN-360C040-J2 | 连接器罩盖部 | |||||
高压 焊接 | FCN-367J040-AU/F | C500-CE403 | ||||
24针 连接器 | 焊接 | FCN-361J024-AU | 连接器 | Fujitsu连接器: CJ1W-MD231 (16点输入,16点输出) : 每单元2个 | C500-CE241 | |
FCN-360C024-J2 | 连接器罩盖部 | |||||
压接 | FCN-363J024 | 外罩 | C500-CE242 | |||
FCN-363J-AU | 接触件 | |||||
FCN-360C024-J2 | 连接器罩盖部 | |||||
高压 焊接 | FCN-367J024-AU/F | C500-CE243 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|