产品名称 | 电源电压 | 输出容量 | 可选件 | 型号 | 标准 | |||||
DC5V 电源输出容量 | DC24V 电源输出容量 | 总功率 | DC24V 服务电源 | RUN输出 | 交换时期通知 | |||||
AC电源单元 | AC100~240V | 5:00 AM | 0.8 A | 25 W | 否 | 否 | 是 | CJ1W-PA205C | UC1, N, L, CE | |
是 | 否 | CJ1W-PA205R | ||||||||
2.8A | 0.4A | 14W | 否 | 否 | CJ1W-PA202 | |||||
DC电源单元 | 24 VDC | 5:00AM | 0.8A | 25W | 否 | 否 | CJ1W-PD025 | |||
2:00AM | 0.4A | 19.6W | 否 | 否 | CJ1W-PD022 | UC1,CE |
电源单元 | 最大供应电流 | 提供的最大总功率 | |
5 V | 24V (继电器驱动电流) | ||
CJ1W-PA205R | 5.0A | 0.8A | 25W |
CJ1W-PA205C | 5.0A | 0.8A | 25W |
CJ1W-PA202 | 2.8A | 0.4A | 14W |
CJ1W-PD025 | 5.0A | 0.8A | 25W |
CJ1W-PD022 | 2.0A | 0.4A | 19.6W |
项目 | 规格 | ||
CJ1W-PA205R | CJ1W-PA205C | CJ1W-PA202 | |
型号 | AC100~240V (多样), 50/60Hz | ||
电源电压 | AC85~264V, 47~63Hz | ||
工作电压和频率范围 | 100VA以下 | 50VA以下 | |
冲击电流*1 | 在AC100~120V : 常温时冷起动为15A/8ms以下 在AC200~240V : 常温时冷起动为30A/8ms以下 | 在AC100~120V: 常温时冷起动为20A/8ms以下 在AC200~240V : 常温时冷起动为40A/8ms以下 | |
输出容量*7 | 5.0A, DC5V (包括CPU单元电源) | 2.8A, DC5V (包括CPU单元电源) | |
0.8A, DC24V | 0.4A,DC24V | ||
总数: 25W以下 | 总数:14W以下 | ||
输出端子(服务电源) | 未提供 | ||
运行中输出功能*2 | 接点配置: SPST-NO 开关容量: AC250V, 2A (电阻负载) AC120V, 0.5A(感性负载), DC24V,2A(电阻负载) DC24V, 2A (感性负载) | 未提供 | |
更换通知功能 | 未提供 | 带有报警输出 (集电极开路输出) DC30V以下, 50mA以下 | 未提供 |
绝缘电阻 | AC外部和GR端子之间为 20MΩ以上(DC500V)*3 | •所有外部端子和GR端子之间*3 以及所有报警输出端子之间为20MΩ以上(DC500V)。 •所有报警输出端子和GR端子之间*3 为20MΩ1以上DC250V)。 | AC外部和GR端子之间为 20MΩ以上(DC500V)*3 |
耐电压*4 | AC2,300V 50/60Hz AC外部和GR端子间1分钟*3 漏电流: 10mA以下 | •所有外部端子和GR端子之间*3 以及所有报警输出端子之间 AC2,300V50/60Hz持续1分钟, 漏电流为10mA以下。 •所有报警输出端子和GR端子之间 *3 AC1,000V50/60Hz持续1分钟, 漏电流为10mA以下。 | AC2,300V 50/60Hz AC外部和GR端子间1分钟*3 漏电流: 10mA以下 |
DC外部和GR端子之间AC1,000V 50/60Hz持续1分钟 *3 漏电流: 10mA以下 | |||
抗干扰性 | 电源线2kV (符合IEC61000-4-4标准) | ||
耐振动 | 符合IEC60068-2-6标准 5~8.4Hz, 振幅3.5mm;8.4~150Hz 100分钟内X、Y和Z轴方向加速度9.8m/s2 (每10分钟10次扫频 = 100分钟) | ||
耐冲击 | 符合IEC60068-2-27标准 147m/s2, X、Y和Z轴方向3倍(中继器输出单元100m/s2) | ||
环境工作温度 | 0~55°C | ||
环境工作湿度 | 10%~90%(无结露) | 10%~90%(无结露)*5 | 10%~90%(无结露) |
环境 | 必须远离腐蚀性气体。 | ||
环境存储温度 | -20~70°C(不包括电池) | -20~75°C*5 | -20~75°C(不包括电池) |
接地 | 低于100Ω | ||
防护 | 柜内安装型。 | ||
质量 | 所有型号均各为5kg以下 | ||
CPU装置外形尺寸 | 90.7 ~ 466.7 × 90 × 65 mm (W ×H × D) (不包括电缆) 注:W = a + b + 20 × n+ 31 × m + 14.7 a : 电源单元: PA205R和PA205C = 80;PA202 = 45;PD025 = 60;PD022=27 b : CPU单元: CJ1-H或CJ1 = 62;CJ1M-CPU1[]=31;CJ1M-CPU2[] =49 以下提供了总宽度: W = 156.7 +n × 20 + m × 31, 其中n是32点I/O单元或I/O控制单元的数量, 而m是其他单元的数量。 | ||
安全标准 | 符合cULus和EC指令。 |
项目 | 规格 | |
CJ1W-PD025 | CJ1W-PD022 | |
型号 | DC24V | |
电源电压 | DC19.2~28.8V | DC21.6~26.4V |
工作电压和频率范围 | 50W以下 | 35W以下 |
冲击电流*1 | 在DC24V : 对于冷启动为30A/20ms以下 | |
输出容量*7 | 5.0A, DC5V (包括CPU单元电源) | 2.0A, DC5V (包括CPU单元电源) |
0.8A, DC24V | 0.4A,DC24V | |
总数: 25W以下 | 总数:19.6W以下 | |
输出端子(服务电源) | 未提供 | |
运行中输出功能*2 | 未提供 | |
更换通知功能 | 未提供 | |
绝缘电阻 | DC外部端子与GR端子之间最小20MΩ(DC500V)*3 | ---*6 |
耐电压*4 | DC外部和GR端子之间AC1,000V50/60Hz持续1分钟*3 漏电流: 10mA以下 | --- *6 |
DC外部和GR端子之间AC1,000V50/60Hz持续1分钟 *3 漏电流: 10mA以下 | ||
抗干扰性 | 电源线2kV (符合IEC61000-4-4标准) | |
耐振动 | 符合IEC60068-2-6标准 5~8.4Hz, 振幅3.5mm;8.4~150Hz 100分钟内X、Y和Z轴方向加速度9.8m/s2 (每10分钟10次扫频 = 100分钟) | |
耐冲击 | 符合IEC60068-2-27标准 147m/s2, X、Y和Z轴方向3倍(中继器输出单元100m/s2) | |
环境工作温度 | 0~55°C | |
环境工作湿度 | 10%~90% (无结露) | |
环境 | 必须远离腐蚀性气体 | |
环境存储温度 | -20~75°C (不包括电池) | |
接地 | 低于100Ω | |
防护 | 柜内安装型。 | |
质量 | 所有型号均各为5kg以下 | |
CPU装置外形尺寸 | 90.7 ~ 466.7 × 90 × 65 mm (W ×H × D) (不包括电缆) 注:W = a + b + 20 × n+ 31 × m + 14.7 a : 电源单元: PA205R和PA205C = 80;PA202 = 45;PD025 = 60;PD022=27 b : CPU单元: CJ1-H或CJ1 = 62;CJ1M-CPU1[]=31;CJ1M-CPU2[] = 49 以下提供了总宽度: W = 156.7 +n × 20 + m × 31, 其中n是32点I/O单元或I/O控制单元的数量, 而m是其他单元的数量。 | |
安全标准 | 符合cULus和EC指令。 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|