产品概述
1、备有表面连接和背面连接的方形插座和圆形插座,可以和欧姆龙相关的继电器和计数器等组合使用。
2、主要由2大分类组成。(共用插座、安全继电器用插座)
共用插座代表照片 | 安全继电器用插座代表照片 |
| |
产品特点
1、种类齐全
2、可选购指触保护型
3、可选购固定支架、PYF用的跨接片
4、新增无螺钉系列
5、使用新型的欧姆龙Push-In Plus端子台将有效减少配线作业的负担和工时,最高缩短约60%
Push-In Plus端子台接线案例
尺寸图
(单位:mm)
P2RF-05-E(指触保护结构)
P2RF-08-E(指触保护结构)
P7TF-05
PYF08A-E(指触保护结构)目前该型号库存售完即止,替代型号为:PYFZ-08-E
PYF14A-E(指触保护结构)目前该型号库存售完即止,替代型号为:PYFZ-14-E
PTF08A-E(指触保护结构)
PTF14A-E(指触保护结构)
P7SA-10F
P7SA-10F-ND DC24
P7SA-14F
P7SA-14F-ND DC24
使用案例
电子行业 | 机床行业 | 包装行业 |
| | |
纺织行业 | 机器人行业 | 输送行业 |
| | |
相关产品
MY-GS系列继电器 | LYJ系列一般通用继电器 | G7SA系列安全继电器 |
MY2N-GS DC24 | LY2N-J DC24 | G7SA-5A1B DC24 |
| | |
规格表
|
P2RF-05(-E) | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2RF-08(-E) | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
同极接点端子间:AC1,000V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2R-05P | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2R-08P | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
同极接点端子间:AC1,000V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2R-057P | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
线圈接点端子间:AC5,000V 1min |
P2R-087P | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
同极接点端子间:AC1,000V 1min |
线圈接点端子间:AC5,000V 1min |
P2R-05A | 10A | 同极接点端子间:AC1,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
接地端子间 :AC1,500V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P2R-08A | 5A | 异极接点端子间:AC3,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
同极接点端子间:AC1,000V 1min |
接地端子间 :AC1,500V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
P7TF-05 | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 |
PYF08A(-E) | 7A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
PYF11A | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
PYF14A(-E) | 3A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
PY08(-Y1)(-Y3) | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 1,000MΩ以上 |
PY08QN(-Y1) | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 |
PY08-02 | 7A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 |
PY11(-Y1) | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 |
PY11QN(-Y1) | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 |
PY11-02 | 5A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 |
PY14(-Y1)(-Y3) | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 |
PY14QN(-Y1) | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 |
PY14-02 | 3A | 端子间:AC1,500V 1min | 100MΩ以上 |
PTF□□A(-E) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 |
PT□□ | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 |
PT□□QN | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 |
PT□□-0 | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 100MΩ以上 |
P7LF-06 | 30A | 异极接点端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
同极接点端子间:AC2,000V 1min |
线圈接点端子间:AC4,000V 1min |
PF□□□A (-E) | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
P2CF-□ (-E) | 5A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
8PFA (1) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
11PFA (1) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
P3G (A) -□ | 6A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
PL□□ (-Q) | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
PLE□□-0 | 10A | 端子间:AC2,000V 1min | 1,000MΩ以上 |
* 用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。 价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。