极数 分类 | 2极 | 3极 | ||
型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | |
标准型 | MKS2P | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | MKS3P | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 |
DC 6、12、24、48、 100、110、125 | DC 6、12、24、48、 100、110、125 | |||
内部连接特殊型 | MKS2P-2 | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | MKS3P-2 | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 |
DC 6、12、24、48、 100、110 | DC 6、12、24、48、 100、110 | |||
动作指示灯内置型 | MKS2PN | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | MKS3PN | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 |
DC 6、12、24、48、 100、110、125 | DC 6、12、24、48、 100、110 | |||
动作指示灯内置型 (反极性线圈) | MKS2PN1 | DC 6、12、24、48、 100、110 | MKS3PN1 | DC 6、12、24、48、 100、110 |
极数 | 2极 | 3极 | ||
分类 | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) |
标准型 | MKS2PI | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | MKS3PI | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 |
DC 6、12、24、48、 100、110、125 | DC 6、12、24、48、 100、110 | |||
内部连接特殊型 | MKS2PI-2 | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | MKS3PI-2 | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 |
DC 6、12、24、48、 100、110 | DC 6、12、24、48、 100、110 | |||
动作指示灯内置型 | MKS2PIN | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 | MKS3PIN | AC 6、12、24、100、 110、200、220、240 |
DC 6、12、24、48、 100、110、125 | DC 6、12、24、48、 100、110 | |||
动作指示灯内置型 (反极性线圈) | MKS2PIN1 | DC 6、12、24、48、 100、110 | MKS3PIN1 | DC 6、12、24、48、 100、110 |
插座 | 正面连接插座 | |
导轨安装、螺钉紧固安装共用 | ||
继电器 | 指触保护型 | ― |
最大通电电流 | 10A | 5A |
2极 | PF083A-E * | PF083A |
3极 | PF113A-E * | PF113A |
价格说明
额定电压 (V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许 电压 (V) | 功耗 (VA、W) | ||
50Hz | 60Hz | 额定电压的比例 | ||||||
AC | 6 | 443 | 385 | 3.1 | 80%以下 | 30%以上 (60Hz) 25%以上 (50Hz) | 110% | 约2.3 (60Hz) 约2.7 (50Hz) |
12 | 221 | 193 | 13.7 | |||||
24 | 110 | 96.3 | 48.4 | |||||
100 | 26.6 | 23.1 | 760 | |||||
110 | 24.2 | 21.0 | 932 | |||||
200 | 13.3 | 11.6 | 3,160 | |||||
220 | 12.1 | 10.5 | 3,550 | |||||
240 | 11.0 | 9.6 | 4,480 | |||||
DC | 6 | 224 | 26.7 | 15%以上 | 约1.4 | |||
12 | 112 | 107 | ||||||
24 | 55.8 | 430 | ||||||
48 | 28.1 | 1,710 | ||||||
100 | 13.5 | 7,390 | ||||||
110 | 12.3 | 8,960 | ||||||
125 | 10.8 | 11,576 |
项目 | 负载 | 电阻负载 | 感性负载 (cosφ=0.4) |
接触构造 | 单 | ||
接点材质 | AgSnln | ||
额定负载 | a接点 | AC250V 10A DC30V 10A | AC250V 7A |
b接点 | AC250V 5A DC30V 5A | ||
额定通电电流 | 10A | ||
接点电压的最大值 | AC250V、DC250V | ||
接点电流的最大值 | 10A | ||
开关容量 的最大值 (参考值) | a接点 | AC2,500VA/DC300W | |
b接点 | AC1,250VA/DC150W |
使用环境温度 | -40~+60℃ (无结冰、结露) * |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
动作时间*2 | AC操作用 20ms以下、DC操作用 30ms以下 | |
复位时间*2 | 20ms以下 二极管内置型:40ms以下 | |
最大开关 频率 | 机械 | 18,000次/h |
额定负载 | 1,800次/h | |
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐电压 *6 | 线圈和接点间 | AC2,500V 50/60Hz 1min |
异极接点间 | AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm (双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm (双振幅1.0mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 500万次以上(开关频率18,000次/h) |
电气*4 | 10万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) | |
故障率P水准(参考值*5) | DC1V 10mA | |
质量 | 约90g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|