接触电阻 | 50mΩ以下 | ||||||
动作时间 | 25ms以下 | ||||||
复位时间 | 25ms以下 | ||||||
操作频率 | 机械 | 18,000次/小时 | |||||
电气 | 1,800次/小时 | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上 (在500VDC) | ||||||
耐电压 | 线圈与接点间 | AC2,000V, 50/60 Hz 1分钟 | |||||
与同极接点间 | AC1,000V, 50/60 Hz 1分钟 | ||||||
振动 | 破坏 | 10~55Hz, 1.0mm双振幅 | |||||
故障 | 10~55Hz, 1.0mm双振幅 | ||||||
冲击 | 破坏 | 1,000m/s2 (约100G) | |||||
故障 | 200m/s2 (约20G) | ||||||
周围环境温度 | 1极和2极 | -25℃~55℃ (无结冰) | |||||
3极和4极 | -25℃~40℃ (无结冰) | ||||||
周围环境湿度 | 35%~85%RH | ||||||
耐久性 | 机械 | AC线圈 | 40,000,000次以上 | ||||
(开关频率18,000次/小时) | DC线圈 | 80,000,000次以上 | |||||
电气 | 1, 3和4极 | 160,000次以上 (额定负载下) | |||||
(开关频率1,800次/小时) | 2极 | 400,000次以上 (额定负载下) | |||||
质量 | 1和2极 | 约40g | |||||
3极 | 约50g | ||||||
4极 | 约70g |
额定电压 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 电感(参考值) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗(约) | |||
50Hz | 60Hz | Arm.OFF | Arm.ON | 额定电压的% | ||||||
AC | 6V | 214.1mA | 183mA | 12.2Ω | 0.04H | 0.08H | 80%以下 | 30%以上 | 额定电压的 110% | 1.0~1.2VA(60Hz) |
12V | 106.5mA | 91mA | 46Ω | 0.17H | 0.33H | |||||
24V | 53.8mA | 46mA | 180Ω | 0.69H | 1.30H | |||||
50V | 25.7mA | 22mA | 788Ω | 3.22H | 5.66H | |||||
100/110V | 11.7/12.9mA | 10/11mA | 3,750Ω | 14.5H | 24.6H | 0.9~1VA(60Hz) | ||||
110/120V | 9.9/10.8mA | 8.4/9.2mA | 4,430Ω | 19.2H | 32.1H | |||||
200/220V | 6.2/6.8mA | 5.3/5.8mA | 12,950Ω | 54.7H | 94.1H | |||||
220/240V | 4.8/5.3mA | 4.2/4.6mA | 18,790Ω | 83.5H | 136H | |||||
DC | 6V | 150mA | 40Ω | 0.16H | 0.33H | 10%以上 | 0.9W | |||
12V | 75mA | 150Ω | 0.73H | 1.37H | ||||||
24V | 36.9mA | 650Ω | 3.20H | 5.72H | ||||||
48V | 18.5mA | 2,600Ω | 10.6H | 21.0H | ||||||
100/110V | 9.1mA/10mA | 11,000Ω | 45.6H | 86.2H |
额定电压 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 电感(参考值) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗(约) | |||
50Hz | 60Hz | Arm.OFF | Arm.ON | 额定电压的% | ||||||
AC | 6V | 310mA | 270mA | 6.7Ω | 0.03H | 0.05H | 80%以下 | 30%以上 | 额定电压的 110% | 1.6~2.0VA(60Hz) |
12V | 159mA | 134mA | 24Ω | 0.12H | 0.21H | |||||
24V | 80mA | 67mA | 100Ω | 0.44H | 0.79H | |||||
50V | 38mA | 33mA | 410Ω | 2.24H | 3.87H | |||||
100/110V | 14.1/16mA | 12.4/13.7mA | 2,300Ω | 10.5H | 18.5H | |||||
200/220V | 9.0/10.0mA | 7.7/8.5mA | 8,650Ω | 34.8H | 59.5H | |||||
DC | 6V | 234mA | 25.7Ω | 0.11H | 0.21H | 10%以上 | 1.4W | |||
12V | 112mA | 107Ω | 0.45H | 0.98H | ||||||
24V | 58.6mA | 410Ω | 1.89H | 3.87H | ||||||
48V | 28.2mA | 1,700Ω | 8.53H | 13.9H | ||||||
100/110V | 12.7mA/13mA | 8,500Ω | 29.6H | 54.3H |
额定电压 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 电感(参考值) | 动作电压(V) | 复位电压(V) | 最大容许电压(V) | 功耗(约) | |||
50Hz | 60Hz | Arm.OFF | Arm.ON | 额定电压的% | ||||||
AC | 6V | 386mA | 330mA | 5Ω | 0.02H | 0.04H | 80%以下 | 30%以上 | 额定电压的 110% | 1.95~2.5VA(60Hz) |
12V | 199mA | 170mA | 20Ω | 0.10H | 0.17H | |||||
24V | 93.6mA | 80mA | 78Ω | 0.38H | 0.67H | |||||
50V | 46.8mA | 40mA | 350Ω | 1.74H | 2.88H | |||||
100/110V | 22.5/25.5mA | 19/21.8mA | 1,600Ω | 10.5H | 17.3H | |||||
200/220V | 11.5/13.1mA | 9.8/11.2mA | 6,700Ω | 33.1H | 57.9H | |||||
DC | 6V | 240mA | 25Ω | 0.09H | 0.21H | 10%以上 | 1.5W | |||
12V | 120mA | 100Ω | 0.39H | 0.84H | ||||||
24V | 69mA | 350Ω | 1.41H | 2.91H | ||||||
48V | 30mA | 1,600Ω | 6.39H | 13.6H | ||||||
100/110V | 15mA/15.9mA | 6,900Ω | 32H | 63.7H |
项目 | 单接点 | |||
1极 | 2,3和4极 | |||
电阻负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | 电阻负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | |
额定负载 | 15A,AC110V 10A,AC220V 15A,DC24V | 10A,AC110V 7A,AC220V 7A,DC24V | 10A,AC110V 7A,AC220V 10A,DC24V | 7.5A,AC110V 5A,AC220V 5A,DC24V |
负载电流 | 15A | 10A | ||
最大开关电压 | AC250V,DC125V | AC250V,DC125V | ||
最大开关电流 | 15A | 10A | ||
最大开关容量 | 2,200VA 360W | 1,600VA 170W | 1,600VA 240W | 1,100VA 120W |
最小容许负载 | 100mA,5VDC | |||
接点材质 | 银合金 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|