构造 | 插座端子 | 印刷电路板用端子 | 外壳上部安装型 | |||
分类 | 极数 | 带动作指示灯 | ||||
标准型 (符合电气用品 安全法的产品) | 1 | *LY1 | **LY1N | *LY1-0 | *LY1F | |
2 | *LY2 | **LY2N | *LY2-0 | *LY2F | ||
2 | 双 | **LY2Z | **LY2ZN | **LY2Z-0 | **LY2ZF | |
3 | *LY3 | **LY3N | *LY3-0 | *LY3F | ||
4 | *LY4 | **LY4N | *LY4-0 | *LY4F | ||
线圈浪涌吸收用二极管型 (线圈规格仅限DC) | 1 | **LY1-D | **LY1N-D2 | ―― | ―― | |
2 | **LY2-D | **LY2N-D2 | ―― | ―― | ||
2 | 双 | **LY2Z-D | **LY2ZN-D2 | ―― | ―― | |
3 | **LY3-D | **LY3N-D2 | ―― | ―― | ||
4 | **LY4-D | **LY4N-D2 | ―― | ―― | ||
线圈浪涌吸收用CR回路型 (线圈规格仅限AC) | 1 | ―― | ―― | *** | *** | |
2 | **LY2-CR | **LY2N-CR | ||||
2 | 双 | **LY2Z-CR | **LY2ZN-CR |
构造 | 1极 | 2极 | 3极 | 4极 | |||||||||
型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | ||||||
单接点型 | 标准型 | LY1 | AC12 | AC24 | LY2 | AC12 | AC24 | LY3 | AC12 | AC24 | LY4 | AC12 | AC24 |
AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC200/220 | AC100/110 | AC200/220 | ||||||
AC200/220 | AC200/220 | AC220/240 | - | - | - | - | |||||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||||
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||||
动作指示灯 内置型 | LY1N | AC12 | AC24 | LY2N | AC12 | AC24 | LY3N | AC12 | AC24 | LY4N | AC12 | AC24 | |
AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC200/220 | AC100/110 | AC200/220 | ||||||
AC200/220 | AC200/220 | AC220/24 | - | - | - | - | |||||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||||
DC100/110 | DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | |||||||
二极管 内置型 | LY1-D | DC12 | DC24 | LY2-D | DC12 | DC24 | LY3-D | DC12 | DC24 | LY4-D | DC12 | DC24 | |
DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||||
二极管、 内置型 | LY1N-D2 | DC12 | DC24 | LY2N-D2 | DC12 | DC24 | LY3N-D2 | DC12 | DC24 | LY4N-D2 | DC12 | DC24 | |
DC48 | DC48 | DC100/110 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | ||||||||
CR回路 内置型 | - | - | LY2-CR | AC100/110 | AC110/120 | - | - | - | - | - | - | ||
AC200/220 | AC220/240 | - | - | - | - | - | - | ||||||
CR回路、 内置型 | - | - | LY2N-CR | AC100/110 | AC110/120 | - | - | - | - | - | - | ||
AC200/220 | AC220/240 | - | - | - | - | - | - | ||||||
双接点型 | 标准型 | - | - | LY2Z | AC100/110 | AC200/220 | - | - | - | - | - | - | |
- | - | DC12 | DC24 | - | - | - | - | - | - | ||||
DC48 | DC100/110 | - | - | - | - | - | - | ||||||
动作指示灯 内置型 | - | - | LY2ZN | AC100/110 | AC110/120 | - | - | - | - | - | - | ||
AC200/220 | AC220/240 | - | - | - | - | - | - | ||||||
- | - | DC12 | DC24 | - | - | - | - | - | - | ||||
二极管 内置型 | - | - | LY2Z-D | DC12 | DC24 | - | - | - | - | - | - | ||
DC48 | - | - | - | - | - | - | |||||||
二极管、 内置型 | - | - | LY2ZN-D2 | DC12 | DC24 | - | - | - | - | - | - | ||
DC100/110 | - | - | - | - | - | - | |||||||
CR回路 内置型 | - | - | LY2Z-CR | AC100/110 | - | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | ||||||||
CR回路、 动作指示灯内置型 | - | - | LY2ZN-CR | AC100/110 | AC110/120 | - | - | - | - | - | - | ||
AC200/220 | - | - | - | - | - | - |
构造 | 1极 | 2极 | 3极 | 4极 | |||||||||||
型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | ||||||||
单接点型 | LY1-0 | AC24 | AC100/110 | LY2-0 | AC12 | AC24 | AC100/110 | LY3-0 | AC24 | AC100/110 | AC200/220 | LY4-0 | AC24 | AC100/110 | AC200/220 |
AC110/120 | AC200/220 | AC110/120 | AC200/220 | AC220/240 | DC12 | DC24 | DC48 | DC12 | DC24 | DC48 | |||||
DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | DC48 | DC100/110 | DC100/110 | |||||||||
- | DC100/110 | - | - | ||||||||||||
双接点型 | - | - | LY2Z-0 | AC100/110 | - | - | - | - | |||||||
DC24 | DC48 | DC100/110 |
构造 | 1极 | 2极 | 3极 | 4极 | ||||||||
型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 额定电压 (V) | 型号 | 定格電圧(V) | 型号 | 定格電圧(V) | |||||
单接点型 | LY1F | AC24 | AC100/110 | LY2F | AC12 | AC24 | LY3F | AC12 | AC24 | LY4F | AC12 | AC24 |
AC110/120 | AC200/220 | AC100/110 | AC110/120 | AC100/110 | AC200/220 | AC100/110 | AC200/220 | |||||
AC220/240 | AC200/220 | AC220/240 | DC12 | DC24 | DC12 | DC24 | ||||||
DC6 | DC12 | DC12 | DC24 | DC100/110 | DC100/110 | |||||||
DC24 | DC100/110 | DC48 | DC100/110 | - | - | |||||||
双接点型 | - | - | LY2ZF | AC24 | AC100/110 | - | - | - | - | |||
AC200/220 | ||||||||||||
DC12 | DC24 |
连接方式 | 安装方法 | 极数 | 型号 |
正面连接插座 (PTA□) | 导轨/螺钉紧固安装共用型 | 1、2 | PTF08A |
PTF08A-E * | |||
3 | PTF11A | ||
4 | PTF14A | ||
PTF14A-E * | |||
背面连接插座 (PT□) | 焊接端子 | 1、2 | PT08 |
3 | PT11 | ||
4 | PT14 | ||
缠线端子 | 1、2 | PT08QN | |
3 | PT11QN | ||
4 | PT14QN | ||
印刷电路板用端子 | 1、2 | PT08-0 | |
3 | PT11-0 | ||
4 | PT14-0 |
用途 | 插座配套用 | 插座安装板配套用 | CR回路内置型专用 | |||
项目 | ||||||
型号 | PYC-A1 | PYC-P | PYC-S | Y92H-3 | PYC-1 |
适用插座 | 安装数量 | 型号 |
PT08 PT08QN | 1 | PYP-1 |
18 | PYP-18 * | |
36 | PYP-36 * | |
PT11 PT11QN | 1 | PTP-1-3 |
12 | PTP-12 | |
PT14 PT14QN | 1 | PTP-1 |
10 | PTP-10 |
额定电压(V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 106.5 | 91 | 46 | 0.17 | 0.33 | 80%以下 *1 | 30%以上 *2 | 额定电压的 110% | 约1.0~1.2 (60Hz) |
24 | 53.8 | 46 | 180 | 0.69 | 1.3 | |||||
50 | 25.7 | 22 | 788 | 3.22 | 5.66 | |||||
100/110 | 11.7/12.9 | 10/11 | 3,750 | 14.54 | 24.6 | 约0.9~1.1 (60Hz) | ||||
110/120 | 9.9/10.8 | 8.4/9.2 | 4,430 | 19.2 | 32.1 | |||||
200/220 | 6.2/6.8 | 5.3/5.8 | 12,950 | 54.75 | 94.07 | |||||
220/240 | 4.8/5.3 | 4.2/4.6 | 18,790 | 83.5 | 136.4 | |||||
DC | 6 | 150 | 40 | 0.16 | 0.33 | 10%以上 *2 | 约0.9 | |||
12 | 75 | 160 | 0.73 | 1.37 | ||||||
24 | 36.9 | 650 | 3.2 | 5.72 | ||||||
48 | 18.5 | 2,600 | 10.6 | 21.0 | ||||||
100/110 | 9.1/10 | 11,000 | 45.6 | 86.2 |
额定电压(V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 159 | 134 | 24 | 0.12 | 0.21 | 80%以下 *1 | 30%以上 *2 | 额定电压的 110% | 约1.6~约2.0 (60Hz) |
24 | 80 | 67 | 100 | 0.44 | 0.79 | |||||
100/110 | 14.1/16 | 12.4/13.7 | 2,300 | 10.5 | 18.5 | |||||
200/220 | 9.0/10.0 | 7.7/8.5 | 8,650 | 34.8 | 59.5 | |||||
DC | 12 | 112 | 107 | 0.45 | 0.98 | 10%以上 *2 | 约1.4 | |||
24 | 58.6 | 410 | 1.89 | 3.87 | ||||||
48 | 28.2 | 1,700 | 8.53 | 13.9 | ||||||
100/110 | 12.7/13 | 8,500 | 29.6 | 54.3 |
额定电压(V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 线圈电感 (H) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |||
50Hz | 60Hz | 铁片开路时 | 铁片动作时 | |||||||
AC | 12 | 199 | 170 | 20 | 0.1 | 0.17 | 80%以下 *1 | 30%以上 *2 | 额定电压的 110% | 约1.95~约2.5 (60Hz) |
24 | 93.6 | 80 | 78 | 0.38 | 0.67 | |||||
100/110 | 22.5/25.5 | 19/21.8 | 1,800 | 10.5 | 17.3 | |||||
200/220 | 11.5/13.1 | 9.8/11.2 | 6,700 | 33.1 | 57.9 | |||||
DC | 12 | 120 | 100 | 0.39 | 0.84 | 10%以上 *2 | 约1.5 | |||
24 | 69 | 350 | 1.41 | 2.91 | ||||||
48 | 30 | 1,600 | 6.39 | 13.6 | ||||||
100/110 | 15/15.9 | 6,900 | 32.0 | 63.7 |
分类 | 1极 | 2、3、4极 | 双接点型 | ||||
项目 | 负载 | 电阻负载 | 感性负载 (cosφ=0.4、L/R=7ms) | 电阻负载 | 感性负载 (cosf=0.4、L/R=7ms) | 电阻负载 | 感性负载 (cosf=0.4、L/R=7ms) |
接触形式 | 单 | 双 | |||||
接点材质 | Ag合金 | Ag | |||||
额定负载 | AC110V 15A DC24V 15A | AC110V 10A DC24V 7A | AC110V 10A DC24V 10A | AC110V 7.5A DC24V 5A | AC110V 5A DC24V 5A | AC110V 4A DC24V 4A | |
额定通电电流 | 15A | 10A | 7A | ||||
接点电压的最大值 | AC250V DC125V | AC250V DC125V | AC250V DC125V | ||||
接点电流的最大值 | 15A | 15A | 10A | 10A | 7A | 7A |
种类 | 1极、2极(标准型、双接点型) | 1极、2极 (动作指示灯内置型、 二极管内置型、CR回路内置型)3极、4极 |
项目 | ||
使用环境温度 | -25~+55℃ (无结冰、结露) *1 | -25~+40℃ (无结冰、结露) *2 |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
种类 | 标准型、动作指示灯内置型、 CR回路内置型、二极管内置型 | 双接点型 | |
项目 | |||
接触电阻 *1 | 50mΩ以下 | ||
动作时间 *2 | 25ms以下 | ||
复位时间 *2 | 25ms以下 | ||
最大开关 频率 | 机械 | 18,000次/h | |
额定负载 | 1,800次/h | ||
绝缘电阻 *3 | 100MΩ以上 | ||
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点间 | |||
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.5mm(双振幅1.0mm) | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
误动作 | 200m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | AC用 5,000万次以上 DC用 1亿次以上 (开关频率1,800次/h) | |
电气 *4 | 1、3、4极 20万次以上 2极 50万次以上 (额定负载开关频率1,800次/h ) | 2极 50万次以上 (额定负载开关频率1,800次/h) | |
故障率P水准(参考值) *5 | DC5V 100mA | DC5V 10mA | |
质量 | 1、2极 约40g、3极 约50g、4极 约70g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|