接点构成 | 型号 | 额定电压 (V) |
4a | G7J-4A-P | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 | ||
3a1b | G7J-3A1B-P | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 | ||
2a2b | G7J-2A2B-P | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 |
接点构成 | 型号 | 额定电压 (V) |
4a | G7J-4A-PZ | AC200/240 |
DC24 | ||
3a1b | G7J-3A1B-PZ | AC200/240 |
DC12、24 |
接点构成 | 型号 | 额定电压 (V) |
4a | G7J-4A-B | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 | ||
3a1b | G7J-3A1B-B | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 | ||
2a2b | G7J-2A2B-B | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 |
接点构成 | 型号 | 额定电压 (V) |
3a1b | G7J-3A1B-BZ | AC200/240 |
DC12、24 |
接点构成 | 型号 | 额定电压 (V) |
4a | G7J-4A-T | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 | ||
3a1b | G7J-3A1B-T | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 | ||
2a2b | G7J-2A2B-T | AC24、50、100/120、200/240 |
DC12、24、48、100 |
接点构成 | 型号 | 额定电压 (V) |
4a | G7J-4A-TZ | AC200/240 |
适用继电器型号 | 品名 | 型号 |
G7J-4A-B G7J-3A1B-B(Z) G7J-2A2B-B G7J-4A-T(Z) G7J-3A1B-T G7J-2A2B-T | W支架 | R99-04用于G5F |
项目 | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗 (VA、W) | |
额定方式(V) | 额定电压的比例 | ||||||
AC | 24 | 75 | ― | 75%以下 | 15%以上 | 1.1 | 约1.8~2.6 |
50 | 36 | ― | |||||
100~120 | 18~21.6 | ― | |||||
200~240 | 9~10.8 | ― | |||||
DC | 12 | 167 | 72 | 10%以上 | 约2.0 | ||
24 | 83 | 288 | |||||
48 | 42 | 1150 | |||||
100 | 20 | 5000 |
型号 | G7J-4A-P/G7J-3A1B-P/G7J-2A2B-P G7J-4A-B/G7J-3A1B-B/G7J-2A2B-B G7J-4A-T/G7J-3A1B-T/G7J-2A2B-T | |||
负载 | 电阻负载 | 感性负载 cosφ=0.4 | 电阻负载 | |
接触构造 | 双断开 | |||
接点材质 | Ag、合金 | |||
额定负载 | a接点 | AC 220V 25A(AC220V 1A cosφ=1) | DC 30V 25A | |
b接点 | AC 220V 8A(AC220V 1A cosφ=1) | DC 30V 8A | ||
额定通电电流 | a接点 | 25A(1A) | ||
b接点 | 8A(1A) | |||
接点电压的最大值 | AC 250V | DC 125V | ||
接点电流的最大值 | a接点 | 25A(1A) | ||
b接点 | 8A(1A) | |||
开关容量最大值 (参考值) | a接点 | AC5,500VA(AC220VA) | DC750W | |
b接点 | AC1,760VA(AC220VA) | DC240W |
使用环境温度 | -25~+60℃(无结冰、结露) |
使用环境湿度 | 5~85%RH |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
动作时间*2 | 50ms以下 | |
复位时间*2 | 50ms以下 | |
最大开关频率 | 机械 | 1,800次/h |
额定负载 | 1,800次/h | |
绝缘电阻*3 | 1,000MΩ以上 | |
耐电压 | 线圈和接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
异极接点间 | ||
同极接点间 | AC2.000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 | 线圈和接点之间 10,000V | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | a接点 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) b接点 10~26~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | a接点:100m/s2 b接点:20m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 100万次以上(开关频率1,800次/h) |
电气*4 | 10万次以上(开关频率1,800次/h) | |
故障率P水准(参考值*5) | DC24V 100mA(双接点:DC24V 10mA) | |
质量 | 约140g:(PCB端子型) 约165g:(螺钉端子型) 约140g:(快接端子型) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|