继电器 G6D-F4B/G3DZ-F4B终端继电器
商品
评价
详情
  • 继电器 G6D-F4B/G3DZ-F4B终端继电器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

继电器 G6D-F4B/G3DZ-F4B终端继电器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
系列概述
·最佳设计,实现额定5A。适用于各种用途(Push-In Plus端子台型)
·利用Push-In Plus端子台节省工时,无需加固
·利用短接棒(另售),可简单地进行共用配线,或者与相邻的终端继电器进行交叉配线。
·采用双线方式,还可用于分支用途(Push-In Plus端子台型)
·各继电器利用独立线圈、独立接点支持PLC输出(NPN/PNP)
·追求高实用性

产品解析图
产品特点
本体
Push-In Plus端子台型
区別接点构成型号额定电压(V)
继电器输出1a×4G6D-F4PUDC12
DC24
功率MOS FET继电器输出G3DZ-F4PUDC12
DC24

螺钉端子台型
区別接点构成型号额定电压(V)
继电器输出1a×4G6D-F4BDC12
DC24
功率MOS FET继电器输出G3DZ-F4BDC12
DC24

连接插座(可单件销售)
G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(Push-In Plus端子台型)用
型号额定电压(V)
P6DF-F4PUDC12
DC24

G6D-F4B/G3DZ-F4B(螺钉端子台型)用
型号额定电压(V)
P6DF-F4BDC12
DC24
注1. 连接插座P6DF-F4B的单件, 尚未取得国际标准认证。
 2. 未安装继电器的单个插座(带盖)。

短接棒(G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(Push-In Plus端子台型)用)
间距适用机型极数颜色型号*1最低订货数量(个)
7.75mmG6D-F4PU
G3DZ-F4PU
P6DF-F4PU
2红色(R)
蓝色(S)
黄色(Y)
PYDN-7.75-020□10
3PYDN-7.75-030□
4PYDN-7.75-040□
20PYDN-7.75-200□
注:请用于同一插座或相邻插座的交叉配线。
*1. 型号的□内为覆膜颜色的符号。□颜色选择:R=红色、S=蓝色、Y=黄色

短接棒(G6D-F4B/G3DZ-F4B(螺钉端子台型)用)
适用的终端继电器型号型号
G6D-F4BG6D-4-SB
G3DZ-F4B

更换用继电器(G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(Push-In Plus端子台型)用)
适用的终端继电器型号型号额定电压 (V)
G6D-F4PU/G6D-F4BG6D-1A-ASIDC12
DC24
G3DZ-F4PU/G3DZ-F4BG3DZ-2R6PLUDC12
DC24

导轨安装用品
形状种类型号最低订货数量(个)
支承导轨1mPFP-100N1
0.5mPFP-50N
终端板*1PFP-M10
间隔板PFP-S
*1. 安装支承导轨时,请使用终端板(PFP-M)。

继电器规格
操作线圈(单个G6D继电器)
额定电压(V)额定电流(mA)线圈电阻(Ω)动作电压(V)复位电压(V)最大容许电压 (V)降低功耗(mW)
DC1218.772070%以下*10%以上130%约200
2410.52880
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23℃时的值,公差为±20%。
 2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
 3. 最大容许电压是指,继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
 4. 额定电流包含终端的LED电流。
*但上下反向安装时为75%以下。

开关部(单个G6D继电器)
G6D-F4PU(Push-In Plus端子台型)
项目负载电阻负载(cosφ=1)
额定负载AC250V 5A、DC30V 5A
额定通电电流5A
接点电压的最大值AC250V、DC30V
接点电流的最大值5A
开关容量最大值(参考值)1,250VA、150W

G6D-F4B(螺钉端子台型)
项目负载电阻负载(cosφ=1)
额定负载AC250V 3A、DC30V 3A
额定通电电流5A
接点电压的最大值AC250V、DC30V
接点电流的最大值5A
开关容量最大值(参考值)1,250VA、150W

性能
型号G6D-F4PU(Push-In Plus端子台型)
项目继电器输出
接触电阻*1100mΩ以下
动作时间*210ms以下
复位时间*210ms以下
绝缘电阻1,000MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压线圈/接点之间AC2,000V 50/60Hz 1min
同极接点间AC750V 50/60Hz 1min
耐冲击电压(线圈/接点之间)4,000V(1.2×50μs)
振动耐久10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
误动作10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
冲击耐久500m/s2
误动作100m/s2
耐久性机械2,000万次以上(开关频率18,000次/h)
电气*2AC250V 5A(电阻负载)7万次以上
DC30V 5A(电阻负载)7万次以上
(开关频率1,800次/h)
故障率P水准(参考值 *3)DC5V、10mA
使用环境温度、保管温度-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度45~85%RH
LED显示颜色黄色
保护结构IP20
重量约95g
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC 5V 1A
*2. 环境温度条件:+23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。
 
型号G6D-F4B(螺钉端子台型)
项目继电器输出
接触电阻*1100mΩ以下
动作时间*210ms以下
复位时间*210ms以下
绝缘电阻1,000MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压线圈/接点之间AC2,000V 50/60Hz 1min
同极接点间AC750V 50/60Hz 1min
耐冲击电压(线圈/接点之间)4,000V(1.2×50μs)
振动耐久10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
误动作10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
冲击耐久500m/s2
误动作100m/s2
耐久性机械2,000万次以上(开关频率18,000次/h)
电气*2AC250V 3A(电阻负载)20万次以上
DC 30V 3A(电阻负载)20万次以上
(开关频率1,800次/h)
故障率P水准(参考值 *3)DC5V、10mA
使用环境温度、保管温度-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度45~85%RH
LED显示颜色黄色
保护结构-
重量约65g
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC 5V 1A
*2. 环境温度条件:+23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。

额定规格
功率MOS FET继电器规格
输入(单个G3DZ功率MOS FET继电器)
额定电压使用电压动作电压复位电压输入阻抗额定电流
DC12DC9.6~14.4VDC9.6V以下DC1V以上2kΩ±20%8.0mA±20%
24DC19.2~28.8VDC19.2V以下4kΩ±20%8.2mA±20%
注:额定电流包含终端的LED电流。

输出(单个G3DZ功率MOS FET继电器)
额定负载电压负载电压范围负载电流浪涌ON电流耐量
AC3~264V
DC3~125V
AC3~264V
DC3~125V
100μ~0.3A6A (10ms)
注:G3DZ上没有输出极性。

性能
型号G3DZ-F4PU(Push-In Plus端子台型)
项目功率MOS FET继电器输出
动作时间10ms以下
复位时间15ms以下
输出ON电阻2.4Ω以下
开路时漏电流10μA以下(DC125V时)
绝缘阻抗100MΩ以上(DC500V兆欧表)
输入输出间耐电压AC2,000V 50/60Hz 1min
耐振动10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
耐冲击500m/s2
使用环境温度、保管温度-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度45~85%RH
LED显示颜色黄色
保护结构IP20
重量约95g
 
型号G3DZ-F4B(螺钉端子台型)
项目功率MOS FET继电器输出
动作时间10ms以下
复位时间15ms以下
输出ON电阻2.4Ω以下
开路时漏电流10μA以下(DC125V时)
绝缘阻抗100MΩ以上(DC500V兆欧表)
输入输出间耐电压AC2,000V 50/60Hz 1min
耐振动10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
耐冲击500m/s2
使用环境温度、保管温度-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度45~85%RH
LED显示颜色黄色
保护结构-
重量约65g

产品图片

产品优化图片
尺寸图
终端继电器系列尺寸图

终端继电器系列尺寸图

终端继电器系列尺寸图

终端继电器系列尺寸图

终端继电器系列尺寸图
使用案例
应用范围
·适用于各种用途
比如各种装置的操作面板、控制柜、中继柜等

产品应用图
品牌介绍
欧姆龙自动化是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。
不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。

规格表
本体
Push-In Plus端子台型
区別接点构成型号额定电压(V)
继电器输出1a×4G6D-F4PUDC12
DC24
功率MOS FET继电器输出G3DZ-F4PUDC12
DC24

螺钉端子台型
区別接点构成型号额定电压(V)
继电器输出1a×4G6D-F4BDC12
DC24
功率MOS FET继电器输出G3DZ-F4BDC12
DC24

连接插座(可单件销售)
G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(Push-In Plus端子台型)用
型号额定电压(V)
P6DF-F4PUDC12
DC24

G6D-F4B/G3DZ-F4B(螺钉端子台型)用
型号额定电压(V)
P6DF-F4BDC12
DC24
注1. 连接插座P6DF-F4B的单件, 尚未取得国际标准认证。
 2. 未安装继电器的单个插座(带盖)。

短接棒(G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(Push-In Plus端子台型)用)
间距适用机型极数颜色型号*1最低订货数量(个)
7.75mmG6D-F4PU
G3DZ-F4PU
P6DF-F4PU
2红色(R)
蓝色(S)
黄色(Y)
PYDN-7.75-020□10
3PYDN-7.75-030□
4PYDN-7.75-040□
20PYDN-7.75-200□
注:请用于同一插座或相邻插座的交叉配线。
*1. 型号的□内为覆膜颜色的符号。□颜色选择:R=红色、S=蓝色、Y=黄色

短接棒(G6D-F4B/G3DZ-F4B(螺钉端子台型)用)
适用的终端继电器型号型号
G6D-F4BG6D-4-SB
G3DZ-F4B

更换用继电器(G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(Push-In Plus端子台型)用)
适用的终端继电器型号型号额定电压 (V)
G6D-F4PU/G6D-F4BG6D-1A-ASIDC12
DC24
G3DZ-F4PU/G3DZ-F4BG3DZ-2R6PLUDC12
DC24

导轨安装用品
形状种类型号最低订货数量(个)
支承导轨1mPFP-100N1
0.5mPFP-50N
终端板*1PFP-M10
间隔板PFP-S
*1. 安装支承导轨时,请使用终端板(PFP-M)。

继电器规格
操作线圈(单个G6D继电器)
额定电压(V)额定电流(mA)线圈电阻(Ω)动作电压(V)复位电压(V)最大容许电压 (V)降低功耗(mW)
DC1218.772070%以下*10%以上130%约200
2410.52880
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23℃时的值,公差为±20%。
 2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
 3. 最大容许电压是指,继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
 4. 额定电流包含终端的LED电流。
*但上下反向安装时为75%以下。

开关部(单个G6D继电器)
G6D-F4PU(Push-In Plus端子台型)
项目负载电阻负载(cosφ=1)
额定负载AC250V 5A、DC30V 5A
额定通电电流5A
接点电压的最大值AC250V、DC30V
接点电流的最大值5A
开关容量最大值(参考值)1,250VA、150W

G6D-F4B(螺钉端子台型)
项目负载电阻负载(cosφ=1)
额定负载AC250V 3A、DC30V 3A
额定通电电流5A
接点电压的最大值AC250V、DC30V
接点电流的最大值5A
开关容量最大值(参考值)1,250VA、150W

性能
型号G6D-F4PU(Push-In Plus端子台型)
项目继电器输出
接触电阻*1100mΩ以下
动作时间*210ms以下
复位时间*210ms以下
绝缘电阻1,000MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压线圈/接点之间AC2,000V 50/60Hz 1min
同极接点间AC750V 50/60Hz 1min
耐冲击电压(线圈/接点之间)4,000V(1.2×50μs)
振动耐久10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
误动作10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
冲击耐久500m/s2
误动作100m/s2
耐久性机械2,000万次以上(开关频率18,000次/h)
电气*2AC250V 5A(电阻负载)7万次以上
DC30V 5A(电阻负载)7万次以上
(开关频率1,800次/h)
故障率P水准(参考值 *3)DC5V、10mA
使用环境温度、保管温度-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度45~85%RH
LED显示颜色黄色
保护结构IP20
重量约95g
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC 5V 1A
*2. 环境温度条件:+23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。

型号G6D-F4B(螺钉端子台型)
项目继电器输出
接触电阻*1100mΩ以下
动作时间*210ms以下
复位时间*210ms以下
绝缘电阻1,000MΩ以上(DC500V兆欧表)
耐电压线圈/接点之间AC2,000V 50/60Hz 1min
同极接点间AC750V 50/60Hz 1min
耐冲击电压(线圈/接点之间)4,000V(1.2×50μs)
振动耐久10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
误动作10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
冲击耐久500m/s2
误动作100m/s2
耐久性机械2,000万次以上(开关频率18,000次/h)
电气*2AC250V 3A(电阻负载)20万次以上
DC 30V 3A(电阻负载)20万次以上
(开关频率1,800次/h)
故障率P水准(参考值 *3)DC5V、10mA
使用环境温度、保管温度-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度45~85%RH
LED显示颜色黄色
保护结构-
重量约65g
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC 5V 1A
*2. 环境温度条件:+23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。

额定规格
功率MOS FET继电器规格
输入(单个G3DZ功率MOS FET继电器)
额定电压使用电压动作电压复位电压输入阻抗额定电流
DC12DC9.6~14.4VDC9.6V以下DC1V以上2kΩ±20%8.0mA±20%
24DC19.2~28.8VDC19.2V以下4kΩ±20%8.2mA±20%
注:额定电流包含终端的LED电流。

输出(单个G3DZ功率MOS FET继电器)
额定负载电压负载电压范围负载电流浪涌ON电流耐量
AC3~264V
DC3~125V
AC3~264V
DC3~125V
100μ~0.3A6A (10ms)
注:G3DZ上没有输出极性。

性能
型号G3DZ-F4PU(Push-In Plus端子台型)
项目功率MOS FET继电器输出
动作时间10ms以下
复位时间15ms以下
输出ON电阻2.4Ω以下
开路时漏电流10μA以下(DC125V时)
绝缘阻抗100MΩ以上(DC500V兆欧表)
输入输出间耐电压AC2,000V 50/60Hz 1min
耐振动10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
耐冲击500m/s2
使用环境温度、保管温度-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度45~85%RH
LED显示颜色黄色
保护结构IP20
重量约95g

型号G3DZ-F4B(螺钉端子台型)
项目功率MOS FET继电器输出
动作时间10ms以下
复位时间15ms以下
输出ON电阻2.4Ω以下
开路时漏电流10μA以下(DC125V时)
绝缘阻抗100MΩ以上(DC500V兆欧表)
输入输出间耐电压AC2,000V 50/60Hz 1min
耐振动10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm)
耐冲击500m/s2
使用环境温度、保管温度-25~+55℃(无结冰)
使用环境湿度45~85%RH
LED显示颜色黄色
保护结构-
重量约65g

尺寸图
终端继电器系列尺寸图

终端继电器系列尺寸图

终端继电器系列尺寸图

终端继电器系列尺寸图

终端继电器系列尺寸图

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
G6D-1A DC24V已停产,替代型号是什么?
推荐替代型号:G6D-1A-ASI DC24V
触点容量在5A的时候电气寿命比之前低,原先是10万次以上,现在是7万次以上
详细区别请登入官网查询确认:http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/search.cgi?keyword=G6D-1A
G6D-1A已停产,替代型号是什么?
推荐替代型号:G6D-1A-ASI
触点容量在5A的时候电气寿命比之前低,原先是10万次以上,现在是7万次以上
详细区别请登入官网查询确认:http://www.fa.omron.co.jp/view/closed/search.cgi?keyword=G6D-1A
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 终端继电器 > 继电器 G6D-F4B/G3DZ-F4B终端继电器
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页