额定电压(V) | 额定电流 (mA) | 线圈电阻 (Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大容许电压 (V) | 功耗(mW) | |
DC | 5 | 35.5 (43.3) | 125 | 80%以下 | 10%以上 | 1.3 | 约200 |
12 | 19.1 | 720 | |||||
24 | 10.7 (10.3) | 2880 | |||||
项目 | 分类 | -4(标准型) -47(高耐用型) | -48(高可靠性型) | ||
负载 | 电阻负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4 L/R=7ms) | 电阻负载 (cosφ=1) | 感性负载 (cosφ=0.4 L/R=7ms) | |
额定负载 | AC250V 5A | AC250V 2A | AC250V 2A | AC250V 0.5A | |
DC30V 5A | DC30V 2A | DC30V 2A | DC30V 0.5A | ||
额定通电电流 | 5A | 2A | |||
接点电压的最大值 | AC380V DC125V | ||||
接点电流的最大值 | 5A | 2A | |||
开关容量最大值 | 1,250VA | 500VA 60W | 500VA 60W | 125VA 15W | |
(参考值) | 150W |
项目 | 型号 | -4(标准型) -47(高耐用型) | -48(高可靠性型) |
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
动作时间(实效值)*2 | 10ms以下(约3ms) | ||
复位时间(实效值)*2 | 15ms以下(约4ms) | ||
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
耐电压 | 同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
接点/线圈之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
异极线圈之间 | AC250V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 耐久 | 10~55Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
误动作 | 10~55Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
误动作 | 100m/s2 | ||
耐久性 | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |
电气 *2 | 10万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) | ||
关于高耐用型,2A为50万次、5A为10万次 | |||
故障率P水准(参考值*3) | DC5V 10mA | DC1V 1mA | |
使用环境温度 | -25~+55℃(无结冰) | ||
保存温度 | -25~+55℃(无结冰) | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||
质量 | 约75g |
安装方法 | DIN导轨安装、螺钉安装共用。 | ||||
线圈侧端子形状 | (+)螺钉端子型 | ||||
接点结构 | 项目 | 型号 | 额定电压(V) | ||
1a × 4(标准型) | G6B-4BND | DC 5 | |||
DC 12 | |||||
DC 24 | |||||
1a × 4(高耐用型) | G6B-47BND | DC 5 | |||
DC 12 | |||||
DC 24 | |||||
1a × 4(高可靠性型) | G6B-48BND | DC 5 | |||
DC 12 | |||||
DC 24 |
安装方法 | 螺钉安装 | ||||
线圈侧端子形状 | (-)螺钉端子型 | 连接器型 | |||
接点结构 | 型号 | 额定电压(V) | 型号 | 额定电压(V) | |
1a × 4(标准型) | G6B-4FB1ND | DC 5 | G6B-4FPND | DC 5 | |
DC 12 | DC 12 | ||||
DC 24 | DC 24 |
终端继电器 | 插座 | ||||
G6B-4BND G6B-47BND | P6BF-4BND |
适用的终端继电器型号 | 型号 | 额定电压 (V) |
G6B-4BND | G6B-1114P-FD-US-P6B | DC 5 |
G6B-4FB1ND | DC 12 | |
G6B-4FPND | DC 24 | |
G6B-47BND | G6B-1174P-FD-US-P6B | DC 5 |
DC 12 | ||
DC 24 |
适用的终端继电器型号 | 本体使用型号 | 对应连接器型号 |
G6B-4FPND | B8P-SHF-1AA (JST) | H8P-SHF-AA (JST) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|