产品概述
可用于欧姆龙G7TC型I/O继电器终端的I/O固态继电器
■备有输入输出复合型号输入模块、输出模块品种齐全。
■可以用于P7TF型I/O终端。也可以和G7T型I/O继电器混合配备。
■可以通过动作指示灯检查SSR的工作状态。
■备有获得UL、CSA标准认证的系列产品也已系列化(-US型)
产品特点
输入模块|
光电耦合器 | 有 | DC4~32V | 25mA | AC100~240V | G3TA-IAZR02S AC100-240 |
DC5~24V | G3TA-IDZR02S DC5-24 |
无 | DC4~24V | G3TA-IDZR02SM |
输出模块|
输入的额定电压 | 有 | 有 | 2A AC100~240V | DC12V | G3TA-OA202SZ DC12 |
DC24V | G3TA-OA202SZ DC24 |
无 | DC12V | G3TA-OA202SL DC12 |
DC24V | G3TA-OA202SL DC24 |
光电耦合器 | - | 2A DC5~48V | DC12V | G3TA-ODX02S DC12 |
DC24V | G3TA-ODX02S DC24 |
1A DC48~200V | DC12V | G3TA-OD201S DC12 |
DC24V | G3TA-OD201S DC24 |
注1. 关于国际标准认证产品,请参见www.fa.omron.com.cn。(取得UL、CSA标准认证的产品型号末尾为“-US”。)
2. 根据主要用途分为“输入模块”和“输出模块”。输入模块主要适用于PLC等的信号输入。输出模块适用于负载开关。
尺寸图
相关产品
●连接插座
型号:
P7TF-05。
使用案例
电子行业 | 机床行业 | 包装行业 |
| | |
纺织行业 | 机器人行业 | 输送行业 |
| | |
品牌介绍
欧姆龙自动化(中国)有限公司是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
在中国,欧姆龙自动化(中国)有限公司建有研发、生产、技术服务和物流基地,在华北、华东和华南拥有销售公司,其下属40多个事务所、办事处遍布全国,为客户提供最直接的服务。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用我们多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
规格表
额定规格输入模块
输入侧
|
|
G3TA-IAZR02S | AC100~240V | AC80~264V | 5mA以下 | AC80V以下 | AC10V以上 |
G3TA-IDZR02S | DC5~24V | DC4~32V | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3TA-IDZR02SM | DC4~24V | DC3~32V | DC3V以下 |
输出侧
|
G3TA-IAZR02S | DC4~32V | DC32V以下 | 25mA以下 | 0.1~25mA | 80V(VCEO) |
G3TA-IDZR02S |
G3TA-IDZR02SM |
输出模块
输入侧
|
|
G3TA-OA202SZ | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 | DC2V以上 |
DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 |
G3TA-OA202SL | DC12V | DC9.6~13.2V | 0.9kΩ±20% | DC9.6V以下 |
DC24V | DC19.2~26.4V | 1.7kΩ±20% | DC19.2V以下 |
G3TA-ODX02S | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.5kΩ±20% | DC9.6V以下 |
DC24V | DC19.2~26.4V | 6.5kΩ±20% | DC19.2V以下 |
G3TA-OD201S | DC12V | DC9.6~13.2V | 3.6kΩ±20% | DC9.6V以下 |
DC24V | DC19.2~26.4V | 6.4kΩ±20% | DC19.2V以下 |
输出侧
|
G3TA-OA202SZ | AC100~240V | AC75~264V | 0.05~2A(60℃时) *2 | 30A(60Hz、1周期) | 600V(VDRM) |
G3TA-OA202SL |
G3TA-ODX02S | DC5~48V | DC4~60V | 0.01~2A(60℃时) *2 | 12A(10ms) | 80V(VCEO) |
G3TA-OD201S | DC48~200V | DC48~200V | 0.01~1A(40℃时) *2 | 6A(10ms) | 400V(VDRM) |
*1. 根据环境温度的不同而不同。详情请参见Catalog中的特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
*2. 最小电流值为10℃以上的值。
输入输出外观标识产品上面的标记显示指明输入输出模块以及AC与DC的区别。
|
AC IN | 输入模块 AC输入 |
DC IN | 输入模块 DC输入 |
AC OUT | 输出模块 AC输出 |
DC OUT | 输出模块 DC输出 |
性能输入模块
G3TA-IAZR02S | G3TA-IDZR02S | G3TA-IDZR02SM |
20ms以下 | 0.5ms以下 |
20ms以下 | 0.5ms以下 |
1.6V以下 |
5μA以下 |
100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
输入输出之间 AC4,000V 50/60Hz 1min |
10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
1,000m/s2 |
-30~+100℃ |
-30~+80℃ |
45~85%RH |
约16g |
输出模块
G3TA-OA202SZ | G3TA-OA202SL | G3TA-ODX02S | G3TA-OD201S |
负载电源周期的1/2周期 +1ms以下 | 1.0ms以下 | 0.5ms以下 | 2ms以下 |
负载电源周期的1/2周期+1ms以下 | 2ms以下 | 2ms以下 |
1.6V(RMS)以下 | 1.6V以下 | 2.5V以下 |
5mA以下(AC200V) | 1mA以下 |
100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
输入输出之间 AC4,000V 50/60Hz 1min |
10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
1,000m/s2 |
-30~+100℃(无结冰、结露) |
-30~+80℃(无结冰、结露) |
45~85%RH |
约23g |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。