产品概述
欧姆龙小型4点输入输出终端继电器,作为传统终端继电器,以其方便的接线性能,在工业自动化等行业中广泛应用。
该产品主体通过选购品连接插座,散热器,更换用继电器进行使用,作业方便,耐久性能好
产品特点
•小型SSR (内置4个G3S)和插座、散热器浑然一体, 是使用方便的集约型结构的SSR。
•端子为IN/OUT分离结构,因此配线方便。
•带动作指示LED。
•插座专用,因此继电器的更换简单。
•DIN导轨安装、螺钉安装共用。
规格概述
|
1a×4 | 有 | G3S-201PL-PD | 无 | 1A、AC 75~264V *1 | G3S4-A | DC 5 |
DC12 |
DC24 |
无 | 0.6A、AC 75~264V *1 | G3S4-A1 | DC 5 |
DC12 |
DC24 |
有 | G3SD-Z01P-PD | 1A、DC 3~26V *2 | G3S4-D | DC 5 |
DC12 |
DC24 |
无 | 0.6A、DC 3~26V *2 | G3S4-D1 | DC 5 |
DC12 |
DC24 |
*1. 实物产品显示为AC250V。
*2. 实物产品显示为DC24V。
更换用继电器
|
G3S-201PL-PD | DC 5 |
DC 12 |
DC 24 |
G3SD-Z01P-PD | DC 5 |
DC 12 |
DC 24 |
尺寸图
使用案例
电子行业 | 机床行业 | 包装行业 |
| | |
| | |
纺织行业 | 机器人行业 | 输送行业 |
| | |
品牌介绍
欧姆龙自动化是一家引领工业自动化产品和应用先进技术的跨国公司,作为欧姆龙全球事业的一部分,它已经成为自动化领域的佼佼者。
欧姆龙以其特有的"传感与控制"技术,利用多年的经验,以及对生产现场的深刻理解,不断满足客户对产品多样化和高品质的追求。不仅如此,欧姆龙更在环境保护、生产安全方面为您出谋划策。
规格表
•输入额定电压(单个G3S继电器)|
|
DC | 5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | 440Ω±20% | 550Ω±20% | 19.2mA±20% | 15.8mA±20% |
12V | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | 1kΩ±20% | 1.2kΩ±20% | 15.8mA±20% | 12.5mA±20% |
24V | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 2.1kΩ±20% | 2.3kΩ±20% | 15.7mA±20% | 13.2mA±20% |
注: 额定电流包含终端的LED电流。•输出(单个G3S继电器)|
G3S4-A | AC75~264V | 0.1~1A | 15A(60Hz、1周期) |
G3S4-A1 | 0.1~0.6A |
G3S4-D | DC3~26V | 0.01~1A | 3A(10ms) |
G3S4-D1 | 0.01~0.6A |
•性能参数|
动作时间 | 1ms以下 |
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 |
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 |
漏电流 | 2mA以下 | 0.1mA以下(DC26V时) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
冲击 | 1,000m/s2 |
保存温度 | -30~+100℃(无结冰) |
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
质量 | 约95g(-A型号) | 约95g(-D型号) |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。