绝缘方式 | 过零触发功能 | 动作指示灯 | 输出适用负载 | 输入额定电压 | 型号 |
光电三端双向 开关耦合器 | 无 | 有 | 1.0A AC5~240V DC5~100V | DC5V | G3RZ-201SLN DC5 |
DC12V | G3RZ-201SLN DC12 | ||||
DC24V | G3RZ-201SLN DC24 |
分类 | 端子结构 | 形状 | 型号 |
正面连接用 | 螺钉端子 | P2RF-05 | |
螺钉端子 指触保护结构 | P2RF-05-E | ||
Push-In Plus端子台 | P2RF-05-PU | ||
背面连接用 | 印刷电路板用端子 | P2R-05P | |
P2R-057P | |||
焊接端子 | P2R-05A |
分类 | 产品名称 | 形状 | 型号 | |
正面连接用 | 支承导轨 | 浅型/全长1m | PFP-100N | |
浅型/全长0.5m | PFP-50N | |||
深型/全长1m | PFP-100N2 | |||
端板 | PFP-M | |||
间隔 | PFP-S | |||
背面连接用 | 连接插座安装板 (5个安装用) * | - | P2R-P |
价格说明
型号 | 输入 | ||||
额定电压 | 使用电压 | 阻抗 | 电压电平 | ||
动作电压 | 复位电压 | ||||
G3RZ-201SLN | DC5V | DC4~6V | 400Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
DC12V | DC9.6~14.4V | 1.1kΩ±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~28.8V | 2.2kΩ±20% | DC19.2V以下 |
型号 | 输出 | |||
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流* | 浪涌ON电流耐量 | |
G3RZ-201SLN | AC5~240V DC5~100V | AC3~264V DC3~125V | 100μ~1.0A | 10A (10ms) |
动作时间 | 6ms以下 |
复位时间 | 10ms以下 |
输出ON电阻 | 2.4Ω以下 |
开路时漏电流 | 10μA以下(DC125V时) 100μA以下(AC200V时) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | 输入输出间 AC2,500V 50/60Hz 1min |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75㎜(双振幅1.5a) |
冲击 | 1,000m/s2 |
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) |
使用环境温度 | -30~+85℃(无结冰、结露) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
重量 | 约20g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|