绝缘方式 | 动作指示灯 | 响应速度 | 适用负载 | 输入额定电压 | 型号 |
光电耦合器 | 有 | ― | DC4~32V 0.1~100mA | AC100~240V | G3R-IAZR1SN AC100-240 |
高速型 | DC5V | G3R-IDZR1SN DC5 | |||
DC12~24V | G3R-IDZR1SN DC12-24 | ||||
低速型 | DC5V | G3R-IDZR1SN-1 DC5 | |||
DC12~24V | G3R-IDZR1SN-1 DC12-24 |
绝缘方式 | 动作 指示灯 | 过零 触发功能 | 适用负载 | 输入额定电压 | 型号 |
光电三端双向开关 | 有 | 有 | 2A AC100~240V | DC5~24V | G3R-OA202SZN DC5-24 |
无 | G3R-OA202SLN DC5-24 | ||||
光电耦合器 | ― | 2A DC5~48V | G3R-ODX02SN DC5-24 | ||
1.5A DC48~200V | G3R-OD201SN DC5-24 |
分类 | 端子结构 | 形状 | 型号 |
正面连接用 | 螺钉端子 | P2RF-05 | |
螺钉端子 指触保护结构 | P2RF-05-E | ||
Push-In Plus端子台 | P2RF-05-PU | ||
背面连接用 | 印刷电路板用端子 | P2R-05P | |
P2R-057P | |||
焊接端子 | P2R-05A |
分类 | 产品名称 | 形状 | 型号 | |
正面连接用 | 支承导轨 | 浅型/全长1m | PFP-100N | |
浅型/全长0.5m | PFP-50N | |||
深型/全长1m | PFP-100N2 | |||
端板 | PFP-M | |||
间隔 | PFP-S | |||
背面连接用 | 连接插座安装板 (5个安装用) * | - | P2R-P |
价格说明
型号 | 额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 动作电压 | 动作电压 |
G3R-IAZR1SN | AC100~240V | AC60~264V | 15mA以下 | AC60V以下 | AC20V以上 |
G3R-IDZR1SN | DC5V | DC4~6V | 8mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3R-IDZR1SN | DC12~24V | DC6.6~32V | DC6.6V以下 | DC3.6V以上 | |
G3R-IDZR1SN-1 | DC5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | |
G3R-IDZR1SN-1 | DC12~24V | DC6.6~32V | DC6.6V以下 | DC3.6V以上 |
型号 | 逻辑供应电压 | 使用电压 |
G3R-IAZR1SN | DC4~32V | 0.1~100mA |
G3R-IDZR1SN | ||
G3R-IDZR1SN | ||
G3R-IDZR1SN-1 | ||
G3R-IDZR1SN-1 |
型号 | 额定电压 | 使用电压 | 输入电流 | 动作电压 | 复位电压 |
G3R-OA202SZN | DC5~24V | DC4~32V | 15mA以下 (25℃时) | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3R-OA202SLN | |||||
G3R-ODX02SN | 8mA以下 | ||||
G3R-OD201SN |
型号 | 负载电压 | 负载电流 *1 | 浪涌ON电流耐量 |
G3R-OA202SZN | AC75~264V | 0.05~ 2A *2 | 30A (60Hz、1个周期) |
G3R-OA202SLN | |||
G3R-ODX02SN | DC4~60V | 0.01~ 2A *2 | 8A(10ms) |
G3R-OD201SN | DC40~200V | 0.01~ 1.5A *2 | 8A(10ms) |
型号 | G3R-IAZR1SN | G3R-IDZR1SN | G3R-IDZR1SN-1 |
动作时间 | 20ms以下 | 0.1ms以下 | 15ms以下 |
复位时间 | |||
应答频率 | 10Hz | 1kHz | 10Hz |
输出ON电压下降 | 1.6V以下 | ||
漏电流 | 5μA以下 | ||
绝缘电阻 | 输入输出之间 100MΩ以上 | ||
耐电压 | 输入输出之间 AC4,000V 1min | ||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
冲击 | 1,000m/s2 | ||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) | ||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||
重量 | 约18g |
型号 | G3R-OA202SZN | G3R-OA202SLN | G3R-ODX02SN | G3R-OD201SN |
动作时间 | 负载电源周期的 1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | ||
复位时间 | 负载电源周期的1/2周期+1ms以下 | 2ms以下 | ||
应答频率 | 20Hz | 100Hz | ||
输出ON电压下降 | 1.6V以下 | 2.5V以下 | ||
漏电流 | 1.5mA以下 | 1mA以下 | ||
绝缘电阻 | 输入输出之间 100MΩ以上 | |||
耐电压 | 输入输出之间 AC4,000V 1min | |||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
冲击 | 1,000m/s2 | |||
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) | |||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) 最小负载电流下:+10~+80℃ (最小负载电流值请参照“负载电流-环境温度额定规格”) | |||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||
重量 | 约18g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|