电源 相数 | 绝缘方式 | 动作 指示灯 | 输入额定 电压 | 过零 功能 | 类型 | 输出的适用负载 *1 | 元件数 | 型号 |
三相 | 光电三端双向输 出耦合器 | 有(黄色) | DC12~24V | 有 | DIN导轨安 装型 *2 | 15A AC100~240V | 3 | G3PE-215B-3N DC12-24 |
2 | G3PE-215B-2N DC12-24 | |||||||
25A AC100~240V | 3 | G3PE-225B-3N DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-225B-2N DC12-24 | |||||||
35A AC100~240V | 3 | G3PE-235B-3N DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-235B-2N DC12-24 | |||||||
45A AC100~240V | 3 | G3PE-245B-3N DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-245B-2N DC12-24 | |||||||
15A AC200~480V | 3 | G3PE-515B-3N DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-515B-2N DC12-24 | |||||||
25A AC200~480V | 3 | G3PE-525B-3N DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-525B-2N DC12-24 | |||||||
35A AC200~480V | 3 | G3PE-535B-3N DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-535B-2N DC12-24 | |||||||
45A AC200~480V | 3 | G3PE-545B-3N DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-545B-2N DC12-24 | |||||||
螺钉安装型 | 15A AC100~240V | 3 | G3PE-215B-3 DC12-24 | |||||
2 | G3PE-215B-2 DC12-24 *3 | |||||||
25A AC100~240V | 3 | G3PE-225B-3 DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-225B-2 DC12-24 | |||||||
35A AC100~240V | 3 | G3PE-235B-3 DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-235B-2 DC12-24 | |||||||
45A AC100~240V | 3 | G3PE-245B-3 DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-245B-2 DC12-24 | |||||||
15A AC200~480V | 3 | G3PE-515B-3 DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-515B-2 DC12-24 *3 | |||||||
25A AC200~480V | 3 | G3PE-525B-3 DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-525B-2 DC12-24 | |||||||
35A AC200~480V | 3 | G3PE-535B-3 DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-535B-2 DC12-24 | |||||||
45A AC200~480V | 3 | G3PE-545B-3 DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-545B-2 DC12-24 |
电源相数 | 绝缘方式 | 动作指示灯 | 输入额定电压 | 过零功能 | 类型 | 输出的适用负载 * | 元件数 | 型号 |
三相 | 光电三端双向输 出耦合器 | 有(黄色) | DC12~24V | 有 | 散热器外 接型 | 15A AC100~240V | 3 | G3PE-215B-3H DC12-24 |
2 | G3PE-215B-2H DC12-24 | |||||||
25A AC100~240V | 3 | G3PE-225B-3H DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-225B-2H DC12-24 | |||||||
35A AC100~240V | 3 | G3PE-235B-3H DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-235B-2H DC12-24 | |||||||
45A AC100~240V | 3 | G3PE-245B-3H DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-245B-2H DC12-24 | |||||||
15A AC200~480V | 3 | G3PE-515B-3H DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-515B-2H DC12-24 | |||||||
25A AC200~480V | 3 | G3PE-525B-3H DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-525B-2H DC12-24 | |||||||
35A AC200~480V | 3 | G3PE-535B-3H DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-535B-2H DC12-24 | |||||||
45A AC200~480V | 3 | G3PE-545B-3H DC12-24 | ||||||
2 | G3PE-545B-2H DC12-24 |
热电阻Rth(s-a)(℃/W) | 型号 |
1.67 | Y92B-P50 |
1.01 | Y92B-P100 |
0.63 | Y92B-P150 |
0.43 | Y92B-P200 |
0.36 | Y92B-P250 |
价格说明
型号 | 所有型号共通 |
额定操作电压 | DC12~24V |
使用电压范围 | DC9.6~30V |
额定输入电流(阻抗) | 10mA以下(DC24V) |
动作电压 | DC9.6V以下 |
复位电压 | DC1V以上 |
绝缘方式 | 光电三端双向输出方式 |
动作指示灯 | 黄色LED |
型号 | G3PE -215B -3 (N) | G3PE -225B -3 (N) | G3PE -225B -2 (N) | G3PE -235B -3 (N) | G3PE -235B -2 (N) | G3PE -245B -3 (N) | G3PE -245B -2 (N) |
额定负载电压 | AC100~240V | ||||||
负载电压范围 | AC75~264V | ||||||
额定通电电流 * | 15A (40°C时) | 25A (40°C时) | 35A (25°C时) | 45A (25°C时) | |||
最小负载电流 | 0.2A | 0.5A | |||||
浪涌电流耐量 (峰值) | 150A(60Hz、1个周期) | 220A (60Hz、1个周期) | 440A (60Hz、 1个周期) | ||||
电流平方(I2t) (参考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | ||||
适用负载 *2 (阻性负载AC1级) | 5.1kW以下(AC200V时) | 8.6kW以下(AC200V时) | 12.1kW以下(AC200V时) | 15.5kW以下 (AC200V时) |
型号 | G3PE -515B -3 (N) | G3PE -515B -2 (N) | G3PE -525B -3 (N) | G3PE -525B -2 (N) | G3PE -535B -3 (N) | G3PE -535B -2 (N) | G3PE -545B -3 (N) | G3PE -545B -2 (N) |
额定负载电压 | AC200~480V | |||||||
负载电压范围 | AC180~528V | |||||||
额定通电电流 * | 15A (40°C时) | 25A (40°C时) | 35A (25°C时) | 45A (25°C时) | ||||
最小负载电流 | 0.5A | |||||||
浪涌电流耐量 (峰值) | 220A (60Hz、 1个周期) | 440A (60Hz、 1个周期) | ||||||
电流平方(I2t) (参考值) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
适用负载 *2 (阻性负载AC1级) | 12.5kW以下 (AC480V时) | 20.7kW以下 (AC480V时) | 29.0kW以下 (AC480V时) | 37.4kW以下 (AC480V时) |
型号 | G3PE -215B -3H | G3PE -215B -2H | G3PE -225B -3H | G3PE -225B -2H | G3PE -235B -3H | G3PE -235B -2H | G3PE -245B -3H | G3PE -245B -2H |
额定负载电压 | AC100~240V | |||||||
负载电压范围 | AC75~264V | |||||||
额定通电电流 * | 15A (40°C时) | 25A (40°C时) | 35A (25°C时) | 45A (25°C时) | ||||
最小负载电流 | 0.2A | 0.5A | ||||||
浪涌电流耐量 (峰值) | 150A (60Hz、1个周期) | 220A (60Hz、1个周期) | 440A (60Hz、 1个周期) | |||||
电流平方(I2t) (参考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | |||||
适用负载 *2 (阻性负载AC1级) | 请参见Catalog上的“特性数据”。 |
型号 | G3PE -515B -3H | G3PE -515B -2H | G3PE -525B -3H | G3PE -525B -2H | G3PE -535B -3H | G3PE -535B -2H | G3PE -545B -3H | G3PE -545B -2H |
额定负载电压 | AC200~480V | |||||||
负载电压范围 | AC180~528V | |||||||
额定通电电流 * | 15A (40°C时) | 25A (40°C时) | 35A (25°C时) | 45A (25°C时) | ||||
最小负载电流 | 0.5A | |||||||
浪涌电流耐量 (峰值) | 220A (60Hz、 1个周期) | 440A (60Hz、 1个周期) | ||||||
电流平方(I2t) (参考值) | 260A2s | 1,260A2s | ||||||
适用负载 *2 (阻性负载AC1级) | 请参见Catalog上的“特性数据”。 |
型号 | G3PE -215B -3 (N) | G3PE -215B -2 (N) | G3PE -225B -3 (N) | G3PE -225B -2 (N) | G3PE -235B -3 (N) | G3PE -235B -2 (N) | G3PE -245B -3 (N) | G3PE -245B -2 (N) |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
输出ON电压下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏电流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
振动 | DIN导轨安装型:10~55~10Hz 单振幅0.175mm (双振幅0.35mm) 螺钉安装型:10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | |||||||
冲击 | 294m/s2 (反向安装 : 98m/s2) | |||||||
保管温度 | -30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境温度 | -30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
质量 | 约1.25kg | 约1.45kg | 约1.25kg | 约1.65kg | 约1.45kg | 约2.0kg | 约1.65kg |
型号 | G3PE -515B -3(N) | G3PE -515B -2 (N) | G3PE -525B -3 (N) | G3PE -525B -2 (N) | G3PE -535B -3 (N) | G3PE -535B -2 (N) | G3PE -545B -3 (N) | G3PE -545B -2 (N) |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
输出ON电压下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏电流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
振动 | DIN导轨安装型:10~55~10Hz 单振幅0.175mm (双振幅0.35mm) 螺钉安装型:10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | |||||||
冲击 | 294m/s2 (反向安装 : 98m/s2) | |||||||
保管温度 | -30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境温度 | -30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
质量 | 约1.25kg | 约1.45kg | 约1.25kg | 约1.65kg | 约1.45kg | 约2.0kg | 约1.65kg |
型号 | G3PE -215B -3H | G3PE -215B -2H | G3PE -225B -3H | G3PE -225B -2H | G3PE -235B -3H | G3PE -235B -2H | G3PE -245B -3H | G3PE -245B -2H |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
输出ON电压下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏电流 * | 10mA以下(AC200V) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | |||||||
冲击 | 294m/s2 | |||||||
保管温度 | -30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境温度 | -30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
质量 | 约300g |
型号 | G3PE -515B -3H | G3PE -515B -2H | G3PE -525B -3H | G3PE -525B -2H | G3PE -535B -3H | G3PE -535B -2H | G3PE -545B -3H | G3PE -545B -2H |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
输出ON电压下降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
漏电流 * | 20mA以下(AC200V) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm) | |||||||
冲击 | 294m/s2 | |||||||
保管温度 | -30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境温度 | -30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
质量 | 约300g |
型号 | 质量 |
Y92B-P50 | 约450g |
Y92B-P100 | 约450g |
Y92B-P150 | 约600g |
Y92B-P200 | 约850g |
Y92B-P250 | 约1,200g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|