绝缘方式 | 过零 | 动作 | 输出适用负载 *1 | 输入额定电压 | 型号 |
触发功能 | 指示灯 | ||||
光电耦合器 | 有 | 有 | 3A AC100~240V *1 | DC5~24V | G3F-203SN DC5-24 |
DC5~24V | G3F-203SN-VD DC5-24 | ||||
2A AC100~240V *1 | AC100/110V | G3F-202SN AC100/110 | |||
AC100/110V | G3F-202SN-VD AC100/110 | ||||
AC200/220V | G3F-202SN AC200/220 | ||||
AC200/220V | G3F-202SN-VD AC200/220 | ||||
光电三端 双向开关 | 无 | 3A AC100~240V *1 | DC5V | G3F-203SLN DC5 | |
DC5V | G3F-203SLN-VD DC5 | ||||
DC12V | G3F-203SLN DC12 | ||||
DC12V | G3F-203SLN-VD DC12 | ||||
DC24V | G3F-203SLN DC24 | ||||
DC24V | G3F-203SLN-VD DC24 | ||||
光电耦合器 | - | 3A DC4~48V *2 | DC5~24V | G3FD-X03SN DC5-24 | |
DC5~24V | G3FD-X03SN-VD DC5-24 | ||||
2A DC5~110V | DC5~24V | G3FD-102SN DC5-24 | |||
DC5~24V | G3FD-102SN-VD DC5-24 | ||||
AC100/110V | G3FD-102SN AC100/110 | ||||
AC100/110V | G3FD-102SN-VD AC100/110 | ||||
AC200/220V | G3FD-102SN AC200/220 | ||||
AC200/220V | G3FD-102SN-VD AC200/220 | ||||
光电耦合器 | 有 | 无 | 3A AC100~240V *1 | DC4~24V | G3F-203S DC3-28 |
DC4~24V | G3F-203S-VD DC4-24 | ||||
光电三端 双向开关 | 无 | DC5V | G3F-203SL DC5 | ||
DC5V | G3F-203SL-VD DC5 | ||||
DC12V | G3F-203SL DC12 | ||||
DC12V | G3F-203SL-VD DC12 | ||||
DC24V | G3F-203SL DC24 | ||||
DC24V | G3F-203SL-V DDC24 | ||||
光电耦合器 | - | 3A DC4~48V *2 | DC4~24V | G3FD-X03S DC3-28 | |
DC4~24V | G3FD-X03S-VD DC4-24 | ||||
2A DC5~110V | DC4~24V | G3FD-102S DC3-28 | |||
DC4~24V | G3FD-102S-VD DC4-24 |
分类 | 端子结构 | 型号 |
正面连接 | 螺钉端子 | PYF08A |
螺钉端子 (指触保护结构) | PYF08A-E | |
Push-In Plus端子台 (附分离杆插座一体型) | PYF-08-PU | |
背面连接 | 印刷电路板用端子 | PY08-02 |
适用插座 | 固定支架 | ||
分类 | 端子结构 | 型号 | 型号 * |
正面连接 | 螺钉端子 | PYF08A | PYC-A1 |
螺钉端子(指触保护结构) | PYF08A-E | ||
背面连接 | 印刷电路板用端子 | PY08-02 | PYC-P |
分类 | 产品名称 | 型号 | |
正面连接用 | 支承导轨 | 浅型/全长1m | PFP-100N |
浅型/全长0.5m | PFP-50N | ||
深型/全长1m | PFP-100N2 | ||
端板 | PFP-M | ||
间隔 | PFP-S |
1 | 2 | 3 | |
名称 | 继电器用底座 | LYJ系列一般通用继电器 | CP1H系列CPU单元 |
型号 | PYF08A-E | LY2N-J DC24 | CP1H-X40DT-D |
照片 | ![]() | ![]() | ![]() |
型号 | 额定电压 | 使用电压 | 阻抗 | 电压电平 | |
动作电压 | 复位电压 | ||||
G3F-203SN | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3F-203SN-VD | 15mA以下 *2 | ||||
G3F-202SN G3F-202SN-VD | AC100/110V | AC75~125V | 41kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 |
AC200/220V | AC150~250V | 72kΩ±20% | AC150V以下 | AC40V以上 | |
G3F-203SLN G3F-203SLN-VD | DC5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC4V以下 | DC1V以上 |
DC12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
G3FD-X03SN G3FD-X03SN-VD | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3FD-102SN G3FD-102SN-VD | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100/110V | AC75~125V | 41kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 | |
AC200/220V | AC150~250V | 72kΩ±20% | AC150V以下 | AC40V以上 | |
G3F-203S | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC3V以下 | DC1V以上 |
G3F-203S-VD | 15mA以下 *2 | ||||
G3F-203SL G3F-203SL-VD | DC5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC4V以下 | |
DC12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | DC9.6V以下 | ||
DC24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | DC19.2V以下 | ||
G3FD-X03S G3FD-X03S-VD | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%, -10% *1 | DC3V以下 | |
G3FD-102S G3FD-102S-VD |
型号 | 适用负载 | |||
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 * | 浪涌ON电流耐量 | |
G3F-203SN(-VD) G3F-203SLN(-VD) G3F-203S(-VD) G3F-203SL(-VD) | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~3A(40℃时) | 45A(60Hz、1周期) |
G3F-202SN(-VD) | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~2A(40℃时) | 45A(60Hz、1周期) |
G3FD-X03SN(-VD) G3FD-X03S(-VD) | DC4~48V | DC3~52.8V | 0.1~3A(40℃时) | 18A(10ms) |
G3FD-102SN(-VD) G3FD-102S(-VD) | DC5~110V | DC3~125V | 0.1~2A(40℃时) | 10A(10ms) |
型号 | G3F-203SN(-VD) G3F-202SN(-VD) G3F-203S(-VD) | G3F-203SLN(-VD) G3F-203SL(-VD) | G3FD-X03SN(-VD) G3FD-X03S(-VD) | G3FD-102SN(-VD) | G3FD-102S(-VD) |
动作时间 | 负载电源的1/2周期 +1ms以下(DC输入) 负载电源的11/2周期 +1ms以下(AC输入) | 1ms以下 | 0.5ms以下 | 0.5ms以下(DC输入) 20ms以下(AC输入) | 0.5ms以下 |
复位时间 | 负载电源的1/2周期 +1ms以下(DC输入) 负载电源的11/2周期 +1ms以下(AC输入) | 负载电源的1/2周期 +1ms以下 | 2ms以下 | 2.5ms以下(DC输入) 20ms以下(AC输入) | 2.5ms以下 |
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.5V以下 | |||
漏电流 | 5mA以下(AC100V时) 10mA以下(AC200V时) | 2.5mA以下(AC100V时) 5mA以下(AC200V时) | 5mA以下(DC50V时) | 0.1mA以下(DC100V时) | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min(G3F-VD) | AC1,500V 50/60Hz 1min | |||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||||
冲击 | 1,000m/s2 | ||||
保存环境温度 | -30~+100℃(不可结冰、结露) | ||||
使用环境温度 | -30~+80℃(不可结冰、结露) | ||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | ||||
适用标准(-VD型) | UL508、CSAC22.2No.14、EN60947-4-3(G3F-VD)、EN60950-1(G3FD-VD) | ||||
重量 | 约50g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|