标准 | DIN VDE0660;IE947-1; IEC947-2;IEC947-4-1 | ||||
型号 | 3VU13 | 3VU16 | |||
极数 | 3 | 3 | |||
最大额定电流In | • 线路保护 | A | 25 | 63 | |
• 电机保护 | A | 25 | 52 | ||
• 起动器组合用A | A | - | 52 | ||
容许环境温度 | • 额定负载 | ℃ | -20 至+55 | ||
• 库存时 | ℃ | -50 至+80 | |||
额定工作电压 Ue | V | 690 | |||
额定频率 | Hz | 50/60 | |||
额定绝缘电压 Ui | V | 750 | |||
额定冲击耐受电压Uimp | kV | 6 | |||
使用类别 | • 根据IEC947-2 ( 断路器) | A | |||
• 根据IEC947-4-1 ( 电动机起动器) | AC-3 | ||||
机械寿命 | 操作循环次数 | 100000 | |||
• 小于25A | 100000 | ||||
• 大于25A | 30000 | ||||
带负荷时每小时操作次数 | 1/h | 25 | 25 | ||
防护等级 | |||||
不接线状态/ 接线状态 | IP 00/IP 20 | ||||
温度补偿 | IEC947-4-1 | 有 | |||
断相保护 | IEC947-4-1 | 有 | |||
限流器,用于 3VU13 | |||||
与3VU13 串联时的额定短路分断能力 | - | ||||
• 低于AC415V 时 | kA | 50 | |||
• 其它电压时 | 见1/30 页 | ||||
额定操作电压 Ue | V | 500 | - | ||
额定频率 | Hz | 50/60 | |||
最大额定电流In | |||||
• 单体安装 低于55˚C | A | 56 | |||
• 相邻安装 低于55˚C | A | 50 | |||
机械寿命 | 操作循环次数 | 100000 | |||
辅助触头 | |||||
额定工作电压 Ue | AC V | 230 | 400 | 500 | |
额定工作电流 Ie | A | 3 | 1.5 | 1 | |
使用类别 | AC-15 | ||||
额定工作电压 Ue DC L/R200 ms | DC V | 24 | 60 | 220 | |
额定工作电流 Ie | A | 2.3 | 0.7 | 0.3 | |
使用类别 | DC-13 | ||||
欠压脱扣器 | |||||
功率损耗 | • 闭合过程 | VA/W | 10/6 | ||
• 持续工作状态 | VA/W | 4.7/2 | |||
脱扣电压 | • 脱扣 | V | 0.7 至 0.35×Us | ||
• 闭合 | V | 0.85 至1.1×Us | |||
最大断开时间 | ms | 20 | |||
分励脱扣器 | |||||
闭合过程功率损耗 | VA/W | 10/6 | |||
最大允许操作持续时间 | s | - | |||
脱扣电压 | V | 0.7 至1.1×Us | |||
最大断开时间 | ms | 20 | |||
远程控制机构,用于3VU13 | |||||
额定控制电源电压 Us | ACV | 220/240 | |||
功率损耗 | • 闭合过程 | W | 230 | ||
• 持续工作状态 | W | 5 | |||
脱扣电压 | V | 0.85 至1.1×Us | |||
额定控制电源电压Us 下最小持续操作时间 | s | 0.25 | |||
最大持续操作时间 | s | 5 | |||
闭合/ 断开时间 | s | 0.25/0.04 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|