通用变频器 V20系列
商品
评价
详情
  • 通用变频器 V20系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

通用变频器 V20系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
SINAMICS V20满足多种需求的多功能变频器。西门子推出的此系列的基本型变频器,为用户提供了简易,经济的驱动解决方案,此系列具有调试过程快捷,易于操作,稳定可靠以及经济高效的特点。该款变频器有七种尺寸可选择,输出功率覆盖0.12KW~30KW.
产品特点
易于安装
  穿墙式安装和壁挂式安装,均允许并排安装
  USS和MODBUS RTU通信端子
  7.5KW~30kw变频器集成制动单元
  符合电磁兼容性(EMC)C1/C2等级
易于使用
  无需连接主电源寄了实现参数载入
  内置应用宏与连接宏
  异常不停机模式可以实现无间断运行
  手机,平板等移动设备轻松的通过无线连接V20,调试操作直观高效
  较宽的电压范围,先进的冷却设计以及涂层PCB板打打提升了变频器的稳定性。
节约成本
  用于V/f,V2/F的基本模式,休眠模式
  支持能耗和流量监控
  针对外形尺寸E的重载模式和轻载模式
使用方法
西门子siemens米思米Misumi变频器
使用案例
工业自动化
西门子siemens米思米Misumi变频器
交通
西门子siemens米思米Misumi变频器
医疗
西门子siemens米思米Misumi变频器
能源
西门子siemens米思米Misumi变频器
规格表
电压等级与控制数据
电压1AC 220 V: 1AC 200 V ... 240 V (–10% / +10%)3)
3AC 380 V: 3AC 380 V ... 480 V (–15% / +10%)
最大输出电压100% 输入电压
电源频率50 / 60 Hz
电网类型TN、TT、TT 接地系统、IT¹)
功率范围1AC 230 V 0.12 … 3.0 kW (1/6 … 4 hp)
3AC 400 V 0.37 … 30 kW (1/2 … 40 hp) 
cos φ / 功率因数≥ 0.95 / 0.72 
过载性能15 kW 及以下:
重载 (HO): 150% IH,在 300 s 的运行周期,过载 60 s
18.5 kW 及以上:
轻载 (LO): 110% IL,在 300 s 的运行周期,过载 60 s
重载 (HO): 150% IH,在 300 s 的运行周期,过载 60 s
输出频率0 ... 550 Hz,精度:0.01 Hz 
能效系数98%
控制方式电压/频率控制方式:
线性 V/f 控制、V2
/f 控制、多点 V/f 控制
磁通电流控制方式:FCC
符合的标准
符合的标准CE, cULus, RCM, KC
EMC 标准、发射辐射和
干扰电压(传导辐射)
符合 EN61800-3 C1 类标准, 一类环境(居住环境):
• 1AC 230 V, 0.12 至1.5 kW,带内置 EMC 滤波器,或无内置滤波器而
带外置进线滤波器; 屏蔽电缆 ≤ 5 m
符合 EN61800-3 C2 类标准,一类环境(居住环境):
• 1AC 230 V 2.2 至 3 kW,带内置 EMC 滤波器;
屏蔽电缆 ≤ 25 m
• 3AC 400 V 无内置 EMC 滤波器,带外置进线滤波器;屏蔽电缆 FSA²⁾
直至 FSE ≤ 25 m
符合 EN61800-3 C3 类标准,二类环境(工业环境):
• 3AC 400 V,带内置 EMC 滤波器;
屏蔽电缆 FSA ≤ 10 m,FSB 直至 FSD ≤ 25 m,FSE ≤ 50 m
功能
节能• ECO 模式
• 休眠模式
• 能耗监控
易用性• 连接宏和应用宏
• 参数拷贝
• 异常不停机模式
• USS/Modbus RTU 通讯
• 用户自定义默认值
• 修改参数列表
• 变频器故障状态记录
• 变频器无线调试、操作及诊断
• 自动再启动
• 捕捉再启动
• 直流母线电压
• Imax 控制 
应用• PID 控制器
• BICO 功能
• 单脉冲高转矩启动模式
• 多脉冲高转矩启动模式
• 防堵模式
• 多泵控制
• 电压提升控制
• 摆频功能
• 滑差补偿
• 双斜坡运行
• PWM 调制
保护• 霜冻保护
• 冷凝保护
• 气穴保护
• 动能缓冲
• 负载故障检测
信号输入与输出
模拟量输入AI1: 双极性电流/电压模式,12 位分辨率
AI2: 单极性电流/电压模式,12 位分辨率
可用作数字量输入
模拟量输出AO1: 0 … 20 Ma
数字量输入DI1–DI4,光隔离 PNP/NPN 模式,可通过端子选择
数字量输出DO1:晶体管输出
DO2:继电器输出
– 250 V AC 0.5 A,带阻性负载
– 30 V DC 0.5 A,带阻性负载
尺寸图
西门子siemens米思米Misumi变频器
西门子siemens米思米Misumi变频器
西门子siemens米思米Misumi变频器
关于此商品的常见问题 (FAQ)
变频器报通信超时错误,如何处理?
原因:变频器没有接收到来自PLC 的控制数据,并且时间超过了变频器的通信检测时间。
对策:
① 检查接线是否正确以及通信线缆干线的两端是否设置了终端电阻;
② 检查变频器和PLC 两端的通信波特率,通信数据格式必须一致;
a.变频器侧需要检查的设置:从站地址,通信波特率,数据位数,奇偶校验;
b.PLC 侧DIP 开关4 号(串口1)或5 号(串口2),要拨到Off;端口协议模式要选择串口网关;设置必须下传到PLC。
③ 检查CP1W-CIF11 选件板后面的DIP 开关。DIP12356 为ON;
④ 检查启动位是否写错:串口1 对应的是A641.00;串口2 对应的是A640.00;
⑤ 检查根据客户要求核对通信数据有无写错;
⑥ 检查附近是否有干扰源,确保使用带屏蔽的双绞线。
变频器一启动就对附近的控制设备产生干扰,如何处理?
A:
对策:
① 电磁波干扰:
a.适当降低载波频率以降低由输出电流引起的电磁辐射干扰;
b.变频器串接输入输出滤波器;
c.将主电路的导线穿在金属管内;
d.将被干扰设备安置在金属柜内可削弱来自变频器的电磁干扰;
e.所有的金属外壳,主电路的金属管等都必须良好接地。
② 线路干扰:
a.受干扰的设备为大容量电子设备时,在变频器输入侧接入交流电抗器;
b.受干扰的设备为小容量电子设备时,在电子设备的输入侧加入隔离变压器;
c.正确接地,避免各设备相互之间的干扰经由地线传播。
③ 感应干扰:
a.主回路和动力线要和控制线分开一定距离,尽量避免平行;
b.信号线尽量采用双绞线。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 变频器 > 变频器 > 通用变频器 V20系列
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页