插头 IE FC RJ45
商品
评价
详情
  • 插头 IE FC RJ45
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

插头 IE FC RJ45

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
用于连接IE FC TP导线2*2,适用于利用FastConnect系统进行的快速安装
一体压接式触点适用于4芯TP FC安装电缆
本体-1  本体-2
产品特点
・型号:6GK19011BB102AA0
IE FC RJ45 插头 180(2x2)
工业以太网 FastConnect RJ45 插头 180 2x 2,RJ45 插塞连接器(10/100 Mbit/s)含 坚固的金属外壳和 FC 连接系统,适用于 IE FC 电缆 2x 2; 180° 电缆出线 1 包=1 件

・型号:6GK19011BB102AE0
IE FC RJ45 插头 180(2x2)
RJ45 数据插拔连接器
工业以太网 FastConnect RJ45 插头 180 2x 2,RJ45 插塞连接器(10/100 Mbit/s)含 坚固的金属外壳和 FC 连接系统,适用于 IE FC 电缆 2x 2; 180° 电缆出线 1 包 = 50 件
本体-1

・型号:6GK19011BB202AA0
IE FC RJ45 插头 90 (2x2)
RJ45 数据插拔连接器
工业以太网 FastConnect RJ45 插头 90 2x 2, RJ45 插塞连接器(10/100 Mbit/s)含 坚固的金属外壳和 FC 连接系统,适用于 IE FC 电缆 2x 2; 90° 电缆出线 1 包 = 1 件
本体-2
尺寸图
尺寸图-1尺寸图-2
使用方法
电子行业
电子行业
机床行业
机床行业
包装行业
包装行业
纺织行业
纺织行业
机器人行业
机器人行业
输送行业
输送行业

规格表
规格表-1
规格表-2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何分配工业以太网 FC 电缆的各导线到 IE FC RJ45 插头的针脚?
详细解答,请参考如下链接:https://support.industry.siemens.com/cs/document/23067477/%E5%A6%82%E4%BD%95%E5%88%86%E9%85%8D%E5%B7%A5%E4%B8%9A%E4%BB%A5%E5%A4%AA%E7%BD%91-fc-%E7%94%B5%E7%BC%86%E7%9A%84%E5%90%84%E5%AF%BC%E7%BA%BF%E5%88%B0-ie-fc-rj45-%E6%8F%92%E5%A4%B4%E7%9A%84%E9%92%88%E8%84%9A-?dti=0&lc=zh-CN
能否提供产品RoHS认证?
RoHS认证,请点击如下URL进行下载:
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/732/109738732/att_886711/v1/RoHS_CHN_PD-PA-CI_2016-06-27.pdf
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页