设备内置用。小型、低成本的5~20A功率开关型号。
■负载电压涵盖AC75~264V, 适用范围广泛。100V、200V共用。
■采用专用的铝基板和功率元件, 实现小型化。
■内置可变电阻, 因此具有良好的外来浪涌吸收效果。
■连接处使用输入#110、输出#250接线端子。
■获得UL、CSA、EN (TÜV认证) 标准认证(-US型)。
■输出ON电压下降:1.6V (RMS) 以下
■漏电流:2mA以下(AC100V时)、5mA以下(AC200V时)
■绝缘电阻:100MΩ以上(DC500V兆欧表)
■耐电压:AC2,000V 50/60Hz 1min
■使用环境温度:-30~+80℃(无结冰、结露)
■照片仅供参考,无法作为购买依据。
■商品参数以欧姆龙官网为准<
欧姆龙官网>
本体
绝缘方式 | 过零触发功能 | 动作指示灯 | 输出的适用负载 | 输入的额定电压 *1 | 型号 |
光电三端双向开关 | 有 | 无 | 5A AC100~240V | DC5V DC12V *2 DC24V | G3NE-205T |
10A AC100~240V | G3NE-210T |
20A AC100~240V | G3NE-220T |
无 | 5A AC100~240V | G3NE-205TL |
10A AC100~240V | G3NE-210TL |
20A AC100~240V | G3NE-220TL |
注;如果要订购UL、CSA、EN(TV认证)标准认证型号,请在型号末尾加上“-US”。
*1. 根据环境温度的不同而不同。详情请参见Catalog的特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
*2. 订购时, 请指定输入的电压规格。例: 输入DC5V时为G3NE-205T DC5
选装件(另售)
单触安装板
适用SSR | 型号 |
G3NA、G3NE用 | R99-12 FOR G3NA |
散热器
DIN导轨安装可能的薄型适用SSR | 型号 |
G3NA-205B、 G3NA-210B、 G3NA-D210B、 G3NA-410B、 G3NE-210T(L) | Y92B-N50 |
G3NA-220B、G3NA-420B、 G3NE-220T(L) | Y92B-N100 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
额定规格
输入(各种型号都有DC5V、DC12V、DC24V的3种输入电压规格。)额定电压 | 使用电压 | 动作电压电平 | | 输入阻抗 |
复位电压电平 | 有过零触发功能 | 无过零触发功能 |
DC | 5V | DC4~6V | DC4V以下 | DC1V以上 | 250Ω±20% | 300Ω±20% |
12V | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | 600Ω±20% | 800Ω±20% |
24V | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 1.6kΩ±20% |
输出项目 型号 | 适用负载 |
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 *1 | 浪涌ON电流耐量 |
带散热器 | 无散热器 |
G3NE-205T (L) | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~5A(40℃时) | 0.1~5A(40℃时) | 60A(60Hz、1周期) |
G3NE-210T (L) | 0.1~10A(40℃时) *2 | 150A(60Hz、1周期) |
G3NE-220T (L) | 0.1~20A(40℃时) *2 | 220A(60Hz、1周期) |
*1. 根据环境温度的不同而不同。详情请参见Catalog的特性数据“●负载电流-环境温度额定规格”。
*2. 使用专用散热器或规定尺寸的散热板时。
性能
项目型号 | G3NE-2□□T | G3NE-2□□TL |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 |
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 |
输出ON电压下降 | 1.6V (RMS) 以下 |
漏电流 | 2mA以下(AC100V时)、5mA以下(AC200V时) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
耐振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
耐冲击 | 1,000m/s2 |
保存温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) |
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
质量 | 约37g |