绝缘 | 过零功能 | 指示灯 | 可用的输出负载 (参见注2) (40℃时) | 额定输入电压 | 型号 |
光电耦合器 | 有 | 有 | AC24~220V下5A | DC5~24V | G3NB-205B-1 DC5-24V |
AC24~220V下10A | G3NB-210B-1 DC5-24V | ||||
AC24~220V下20A | G3NB-220B-1 DC5-24V | ||||
AC24~220V下25A | G3NB-225B-1 DC5-24V | ||||
AC24~220V下40A | G3NB-240B-1 DC5-24V | ||||
AC24~220V下75A | G3NB-275B-1 DC5-24V | ||||
AC24~220V下90A | G3NB-290B-1 DC5-24V |
额定电压 | 动作电压 | 额定输入电流 | 电压水平 | |
动作电压 | 释放电压 | |||
DC5~24V | DC4~32V | 7mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
型号 | 可用的负载 | ||||
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流(参见注1) | 浪涌电流 | ||
有散热器 (参见注2) | 无散热器 | ||||
G3NB-205B-1 | AC24~220V | AC19~286V | 0.1~6A(25°C时) 5A(40°C时) | 0.1~3A (40°C时) | 60A (60Hz,1个周期) |
G3NB-210B-1 | 0.1~15A(25°C时) 10A(40°C时) | 0.1~4A (40°C时) | 150A (60Hz,1个周期) | ||
G3NB-220B-1 | 0.1~25A(25°C时) 20A(40°C时) | 220A (60Hz,1个周期) | |||
G3NB-225B-1 | 0.1~25A(25°C时) 25A(40°C时) | 220A (60Hz,1个周期) | |||
G3NB-240B-1 | 0.1~40A(25°C时) 40A(40°C时) | 0.1~6A (40°C时) | 410A (60Hz,1个周期) | ||
G3NB-275B-1 | 1~90A(25°C时) 75A(40°C时) | 1~7A (40°C时) | 800A (60Hz,1个周期) | ||
G3NB-290B-1 | 1~110A(25°C时) 90A(40°C时) | 900A (60Hz,1个周期) |
项目 | G3NB-205B-1 | G3NB-210B-1 | G3NB-220B-1 | G3NB-225B-1 | G3NB-240B-1 | G3NB-275B-1 | G3NB-290B-1 |
动作时间 | 负载电源周期的1/2+1ms以下 | ||||||
释放时间 | 负载电源周期的1/2+1ms以下 | ||||||
输出ON时的压降 | 1.6V (RMS) 以下 | ||||||
漏电流 | 5mA以下(AC100V时), 10mA以下(AC200V时) | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | ||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | ||||||
耐振动 | 毁坏: 10~55~10Hz, 0.35mm单振幅(0.7mm双振幅) | ||||||
耐冲击 | 毁坏: 1,000m/s2 | ||||||
环境温度 | 使用: -30~80°C (无结冰或结露) | ||||||
保存: -30~100°C (无结冰或结露) | |||||||
环境湿度 | 使用: 45%~85% | ||||||
质量 | 约60g (G3NB-205B-1 ~ 225B), 80g (G3NB-240B-1), 110g (G3NB-275B-1 ~ 290B-1) |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|