绝缘方式 | 过零触发功能 | 动作指示灯 | 输出的适用负载 *1 | 输入的额定电压 | 型号 |
光电三端双向开关 | 有 | 有 | 5A AC24~ 240V*2 | DC5~24V | G3NA-205B DC5-24 |
光电耦合器 | AC100~120V | G3NA-205B AC100-120 | |||
AC200~240V | G3NA-205B AC200-240 | ||||
光电三端双向开关 | 10A AC24~ 240V*2 | DC5~24V | G3NA-210B DC5-24 | ||
光电耦合器 | AC100~120V | G3NA-210B AC100-120 | |||
AC200~240V | G3NA-210B AC200-240 | ||||
光电三端双向开关 | 20A AC24~ 240V*2 | DC5~24V | G3NA-220B DC5-24 | ||
光电耦合器 | AC100~120V | G3NA-220B AC100-120 | |||
AC200~240V | G3NA-220B AC200-240 | ||||
光电三端双向开关 | 40A AC24~240V *2 | DC5~24V | G3NA-240B DC5-24 | ||
光电耦合器 | AC100~120V | G3NA-240B AC100-120 | |||
AC200~240V | G3NA-240B AC200-240 | ||||
光电三端双向开关 | 75A AC24~240V *2 | DC5~24V | G3NA-275B-UTU-2 DC5-24 | ||
光电耦合器 | AC100~240V | G3NA-275B-UTU-2 AC100-240 | |||
光电三端双向开关 | 90A AC24~240V *2 | DC5~24V | G3NA-290B-UTU-2 DC5-24 | ||
光电耦合器 | AC100~240V | G3NA-290B-UTU-2 AC100-240 | |||
10A AC200~480V | DC5~24V | G3NA-410B DC5-24 | |||
AC100~240V | G3NA-410B AC100-240 | ||||
20A AC200~480V | DC5~24V | G3NA-420B DC5-24 | |||
AC100~240V | G3NA-420B AC100-240 | ||||
40A AC200~480V | DC5~24V | G3NA-440B-2 DC5-24 | |||
AC100~240V | G3NA-440B-2 AC100-240 | ||||
75A AC200~480V | DC5~24V | G3NA-475B-UTU-2 DC5-24 | |||
AC100~240V | G3NA-475B-UTU-2 AC100-240 | ||||
90A AC200~480V | DC5~24V | G3NA-490B-UTU-2 DC5-24 | |||
AC100~240V | G3NA-490B-UTU-2 AC100-240 | ||||
― | 10A DC5~200V | DC5~24V | G3NA-D210B DC5-24 | ||
AC100~240V | G3NA-D210B AC100-240 |
型号 | 额定电压 | 使用电压范围 | 阻抗 *1 | 电压电平 | |
动作电压 | 复位电压 | ||||
G3NA-2□□B | DC5~24V | DC4~32V | 7mA以下 *2 | DC4V以下 | DC1V以上 |
AC100~120V | AC75~132V | 36kΩ±20% *4 | AC75V以下 *3 | AC20V以上 *3 | |
AC200~240V | AC150~264V | 72kΩ±20% | AC150V以下 *3 | AC40V以上 *3*5 | |
G3NA-4□□B-2 | DC5~24V | DC4~32V | 5mA以下 *2 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3NA-D210B | AC100~240V | AC75~264V | 72kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 |
G3NA-275B-UTU-2 | DC5~24V | DC4~32V | 15mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3NA-290B-UTU-2 | AC100~240V | AC75~264V | 72kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 |
G3NA-475B-UTU-2 | DC5~24V | DC4~32V | 7mA以下 | DC4V以下 | DC1V以上 |
G3NA-490B-UTU-2 | AC100~240V | AC75~264V | 72kΩ±20% | AC75V以下 | AC20V以上 |
型号 | 额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 *1 | 浪涌ON 电流耐量 | 峰值重复切断电压、集电极、发射极之间电压(参考値) | |
带散热器 | 无散热器 | |||||
G3NA-205B | AC24~240V | AC19~264V | 0.1~5A (40℃时) *2 | 0.1~3A (40℃时) | 60A (60Hz、1周期) | 600V(VDRM) |
G3NA-210B | 0.1~10A (40℃时) *2 | 0.1~4A (40℃时) | 150A (60Hz、1周期) | |||
G3NA-220B | 0.1~20A (40℃时) *2 | 0.1~4A (40℃时) | 220A (60Hz、1周期) | |||
G3NA-240B | 0.1~40A (40℃时)*2 | 0.1~6A (40℃时) | 440A (60Hz、1周期) | |||
G3NA-410B | AC200~480V | AC180~528V | 0.2~10A (40℃时) *2 | 0.2~4A (40℃时) | 150A (60Hz、1周期) | 1,200V(VDRM) |
G3NA-420B | 0.2~20A (40℃时) *2 | 0.2~4A (40℃时) | 220A (60Hz、1周期) | |||
G3NA-440B-2 | 0.2~40A (40℃时) *2 | 0.2~6A (40℃时) | 440A (60Hz、1周期) | |||
G3NA-D210B | DC5~200V | DC4~220V | 0.1~10A (40℃时) *2 | 0.1~4A (40℃时) | 20A(10ms) | 400V(VCEO) |
G3NA-275B-UTU-2 | AC24~240V | AC19~264V | 1~75A (40℃时) *2 | 1~7A (40℃时) | 800A (60Hz、1周期) | 600V(VDRM) |
G3NA-290B-UTU-2 | 1~90A (40℃时) *2 | 1~7A (40℃时) | 1,000A (60Hz、1周期) | |||
G3NA-475B-UTU-2 | AC200~480V | AC180~528V | 1~75A (40℃时) *2 | 1~7A (40℃时) | 800A (60Hz、1周期) | 1,200V(VDRM) |
G3NA-490B-UTU-2 | 1~90A (40℃时) *2 | 1~7A (40℃时) | 1,000A (60Hz、1周期) |
项目 | G3NA-205B | G3NA-210B | G3NA-220B | G3NA-240B | G3NA-410B | G3NA-420B | G3NA-440B(-2) | G3NA-D210B | G3NA-275B-UTU(-2) | G3NA-290B-UTU(-2) | G3NA-475B-UTU(-2) | G3NA-490-UTU(-2) |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||||
(DC输入) | (DC输入) | (DC输入) | ||||||||||
负载电源的11/2周期+1ms以下 | 30ms以下 | 负载电源的11/2周期+1ms以下 | ||||||||||
(AC输入) | (AC输入) | (AC输入) | ||||||||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 5ms以下 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||||
(DC输入) | (DC输入) | (DC输入) | ||||||||||
负载电源的11/2周期+1ms以下 | 30ms以下 | 负载电源的11/2周期+1ms以下 | ||||||||||
(AC输入) | (AC输入) | (AC输入) | ||||||||||
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | 1.5V以下 | 1.6V(RMS)以下 | 1.8V(RMS)以下 | |||||||
漏电流 | 5mA以下 | 10mA以下 | 5mA以下 | 5mA以下 | 10mA以下 | |||||||
(AC100V时) | (AC200V时) | (DC200V时) | (AC100V时) | (AC200V时) | ||||||||
10mA以下 | 20mA以下 | 10mA以下 | 20mA以下 | |||||||||
(AC200V时) | (AC400V时) | (AC200V时) | (AC400V时) | |||||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1min | AC4,000V 50/60Hz 1min | ||||||||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||||||||||
冲击 | 1,000m/s2 | |||||||||||
保管温度 | -30~+100℃(无结冰、结露) | |||||||||||
使用环境温度 | -30~+80℃(无结冰、结露) | |||||||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||||||
质量 | 约60g | 约70g | 约80g | 约70g | 约120g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|