绝缘方式 | 过零触发功能 | 动作指示灯 | 输出的适用负载 | 载输入的额定电压 | 型号 |
光电耦合器 | 有 | 有 | 3A AC100~240V *1 | DC5~24V | G3H-203SN DC5-24 |
DC5~24V | G3H-203SN-VD DC5-24 | ||||
光电三端 双向开关 | 无 | DC5V | G3H-203SLN DC5 | ||
DC5V | G3H-203SLN-VD DC5 | ||||
DC12V | G3H-203SLN DC12 | ||||
DC12V | G3H-203SLN-VD DC12 | ||||
DC24V | G3H-203SLN DC24 | ||||
DC24V | G3H-203SLN-VD DC24 | ||||
光电耦合器 | ― | 3ADC4~48V *2 | DC5~24V | G3HD-X03SN DC5-24 | |
DC5~24V | G3HD-X03SN-VD DC5-24 | ||||
光电耦合器 | 有 | 无 | 3A AC100~240V *1 | DC4~24V | G3H-203S DC3-28 |
DC4~24V | G3H-203S-VD DC4-24 | ||||
光电三端 双向开关 | 无 | DC5V | G3H-203SL DC5 | ||
DC5V | G3H-203SL-VD DC5 | ||||
DC12V | G3H-203SL DC12 | ||||
DC12V | G3H-203SL-VD DC12 | ||||
DC24V | G3H-203SL DC24 | ||||
DC24V | G3H-203SL-VD DC24 | ||||
光电耦合器 | ― | 3A DC4~48V *2 | DC4~24V | G3HD-X03S DC3-28 | |
DC4~24V | G3HD-X03S-VD DC4-24 | ||||
光电三端 双向耦合器 | ― | 有 | 2.5A DC24~240V *3*4 | DC12~24V | G3HD-202SN DC12-24 |
G3HD-202SN-VD DC12-24 |
正面连接插座 | 背面连接插座 | |||
插座 | PTF08A(-E) | PT08 | PT08-0 | PT08QN |
保持金具 | PYC-A1 | PYC-P PYC-S | PYC-P | PYC-P PYC-S |
价格说明
项目 型号 | 额定电压 | 使用电压 | 阻抗 | 电压电平 | |||
动作电压 | 复位电压 | ||||||
G3H-203SN | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
G3H-203SN-VD | 15mA以下*2 | ||||||
G3H-203SLN G3H-203SLN-VD | DC | 5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC | 4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | 9.6V以下 | ||||
24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | 19.2V以下 | ||||
G3HD-X03SN G3HD-X03SN-VD | DC5~24V | DC4~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC4V以下 | DC1V以上 | ||
G3H-203S | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC3V以下 | DC1V以上 | ||
G3H-203S-VD | 15mA以下*2 | ||||||
G3H-203SL G3H-203SL-VD | DC | 5V | DC4~6V | 390Ω±20% | DC | 4V以下 | DC1V以上 |
12V | DC9.6~14.4V | 900Ω±20% | 9.6V以下 | ||||
24V | DC19.2~28.8V | 2kΩ±20% | 19.2V以下 | ||||
G3HD-X03S G3HD-X03S-VD | DC4~24V | DC3~28V | 1.5kΩ+20%,-10% *1 | DC3V以下 | DC1V以上 | ||
G3HD-202SN G3HD-202SN-VD | DC12~24V | DC9.6~28.8V | 25mA以下(DC24Vにて)*2 | DC9.6V以下 | DC1V以上 |
项目 型号 | 适用负载 | |||
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 * | 浪涌ON电流耐量 | |
G3H-203SN G3H-203SN-VD G3H-203S G3H-203S-VD | AC100~240V | AC75~264V | 0.1~3A (40℃时) | 45A(60Hz、1周期) |
G3H-203SLN G3H-203SLN-VD G3H-203SL G3H-203SL-VD | ||||
G3HD-X03SN G3HD-X03SN-VD G3HD-X03S G3HD-X03S-VD | DC4~48V | DC3~52.8V | 18A(10ms) | |
G3HD-202SN G3HD-202SN-VD | DC24~240V | DC19.2~264V | 0.001~2.5A (40℃时) | 20A(10ms) |
型号 项目 | G3H-203SN(-VD) G3H-203S(-VD) | G3H-203SLN(-VD) G3H-203SL(-VD) | G3HD-X03SN(-VD) G3HD-X03S(-VD) | G3HD- 202SN(-VD) |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | 0.5ms以下 | 5ms以下 |
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 2ms以下 | 10ms以下 | |
输出ON电压下降 | 1.6V(RMS)以下 | 3V以下 (输出ON电阻1.25Ω以下) | ||
漏电流 | 5mA以下(AC100时) 10mA以下(AC200时) | 2.5mA以下(AC100时) 5mA以下(AC200时) | 5mA以下(DC50时) | 0.1mA以下(DC200时) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500兆欧表) | |||
耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min AC2,000V 50/60Hz 1min(G3H-VD) | AC1,500V 50/60Hz 1min | ||
振动 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |||
冲击 | 1,000m/s2 | |||
保存环境温度 | -30~+100℃(不可结冰、结露) | |||
使用环境温度 | -30~+80℃(不可结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||
适用标准(-VD型) | UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-4-3 (G3H-VD)、EN60950-1 (G3HD-VD) | |||
质量 | 约50g |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|