电源相数 | 绝缘方式 | 动作指示灯 | 输入的额定电压 | 过零触发功能 | 输出的适用负载* | 型号 |
单相 | 光电三端双向开关耦合器 | 有(黄色) | DC12~24V | 有 | 15A AC100~240V | G3PE-215B DC12-24 |
25A AC100~240V | G3PE-225B DC12-24 | |||||
35A AC100~240V | G3PE-235B DC12-24 | |||||
45A AC100~240V | G3PE-245B DC12-24 | |||||
无 | 15A AC100~240V | G3PE-215BL DC12-24 | ||||
25A AC100~240V | G3PE-225BL DC12-24 | |||||
35A AC100~240V | G3PE-235BL DC12-24 | |||||
45A AC100~240V | G3PE-245BL DC12-24 | |||||
有 | 15A AC200~480V | G3PE-515B DC12-24 | ||||
25A AC200~480V | G3PE-525B DC12-24 | |||||
35A AC200~480V | G3PE-535B DC12-24 | |||||
45A AC200~480V | G3PE-545B DC12-24 | |||||
无 | 15A AC200~480V | G3PE-515BL DC12-24 | ||||
25A AC200~480V | G3PE-525BL DC12-24 | |||||
35A AC200~480V | G3PE-535BL DC12-24 | |||||
45A AC200~480V | G3PE-545BL DC12-24 |
型号 | G3PE-□□□B | G3PE-□□□BL | |
额定电压 | DC12~24V | ||
使用电压范围 | DC9.6~30V | ||
输入电流 | 7mA以下 | 15mA以下 | |
电压电平 | 动作电压 | DC9.6V以下 | |
复位电压 | DC1.0V以上 |
型号 | G3PE-215B(L) | G3PE-225B(L) | G3PE-235B(L) | G3PE -245B(L) | G3PE-515B(L) | G3PE-525B(L) | G3PE-535B(L) | G3PE-545B(L) |
额定负载电压 | AC100~240V (50/60Hz) | AC200~480V (50/60Hz) | ||||||
负载电压范围 | AC75~264V (50/60Hz) | AC180~528V (50/60Hz) | ||||||
适用负载电流* | 0.1~15A (40℃时) | 0.1~25A (40℃时) | 0.5~35A (25℃时) | 0.5~45A (25℃时) | 0.1~15A (40℃时) | 0.1~25A (40℃时) (40℃时) | 0.5~35A (25℃时) | 0.5~45A (25℃时) |
浪涌ON电流耐量 | 150A (60Hz、1周期) | 220A (60Hz、1周期) | 440A(60Hz、1周期) | 150A (60Hz、1周期) | 220A (60Hz、1周期) | 440A (60Hz、1周期) | ||
电流平方(I2t)(参考值) | 121A2s | 260A2s | 1,260A2s | 128A2s | 1,350A2s | 6,600A2s | ||
适用负载容量(电阻负载) | 3kW (AC200V时) | 5kW (AC200V时) | 7kW (AC200V时) | 9kW (AC200V时) | 6kW (AC400V时) | 10kW (AC400V时) | 14kW (AC400V时 | 18kW (AC400V时) |
型号 | G3PE-215B | G3PE-225B | G3PE-235B | G3PE-245B | G3PE-215BL | G3PE-225BL | G3PE-235BL | G3PE-245BL |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | 1ms以下 | ||||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
输出ON电压下降 | 1.6V (RMS)以下 | |||||||
漏电流 | 10mA以下(AC200V时) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm)(DIN导轨安装) | |||||||
冲击 | 294m/s2(DIN导轨安装) | |||||||
保管温度 | —30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境温度 | —30~+80℃(无结冰、结露) | |||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
质量 | 约240g | 约400g | 约240g | 约400g |
型号 | G3PE-515B | G3PE-525B | G3PE-535B | G3PE-545B | G3PE-515BL | G3PE-525BL | G3PE-535BL | G3PE-545BL |
动作时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以 | 1ms以下 | ||||||
复位时间 | 负载电源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
输出ON电压下降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
漏电流 | 20mA以下(AC480V时) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500V兆欧表) | |||||||
耐电压 | AC2,500V 50/60Hz 1分钟 | |||||||
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm (双振幅0.75mm)(DIN导轨安装) | |||||||
冲击 | 294m/s2(DIN导轨安装) | |||||||
保管温度 | —30~+100℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境温度 | —30~+80℃ (无结冰、结露) | |||||||
使用环境湿度 | 45~85%RH | |||||||
质量 | 约240g | 约400g | 约240g | 约400g |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|