产品概述
EZD系列塑壳断路器功能完善、安装便捷灵活、维护轻松,具有优异的性价比。特别适合于二级配电、民用建筑市场以及机电市场。让您轻松构筑安全、精致的配电网络。
产品特点
EZD 塑壳断路器适用于交流 50/60 Hz,额定工作电压 500V,额定电流 15 至 630A的配电网络,
实现电能分配并保护线路、电源及用电设备等免受过载和短路的危害,提高了供电的可靠性与连续性。
隔离功能
所有 EZD 断路器均适用于隔离,符合 IEC 947-2 标准:
>触头隔离位置在“O” (OFF 位置)
>除非接点完全打开,操作手柄不能在“off” 位置
>接点都处于打开状态,才可以安装挂锁
>延伸旋转手柄的安装不会改变位置指示系统的可靠性。
隔离功能具有保证性测试担保:
>由位置指示系统保证了机械接触可靠性
>无漏电电流
>过压耐受能力是指其进出线之间电压值的耐受能力。
抗湿热措施
EZD 断路器和辅助装置 T2 抗湿热条件,执行标准如下:
>IEC 68-2-30 在 45℃时 95% 的相对湿度 (热和湿热气候)
>IEC 68-2-11 盐雾试验
符合的标准
>IEC 947-1: 总则 (GB/T 14048.1)
>IEC 947-2: 断路器 (GB/T 14048.2)
>IEC 947-4: 接触器和电机启动器 (GB 14048.4)
>IEC 947-5.1: 控制设备和开关;自动控制元件 (GB 14048.5)
>GB 14048.1 总则
>GB 14048.2 断路器
安装便捷
>提供EZD100插入式产品,插入式底座可通过鱼骨式连接附件与母排进行连接,节省安装时间及空间,使安装更加灵活
>提供专用汇流排产品可用于最多12路EZD100 3极的出线,无需接线,安装简单,布局美观简介,使安装更紧凑合理
>上、下进线无需降容
>提供完整安装,连接附件,满足不同安装需求
尺寸图
EZD100
EZD160~250A
EZD400/630A
选型指南
EZD 塑壳断路器选型 (配电保护)100-630A
使用案例
品牌介绍
施耐德电气是全球能效管理和自动化领域的专家,致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源和过程管理。
集团2017财年销售额为247亿欧元,在全球100多个国家拥有超过14.2万名员工。从简单的开关产品到复杂的运营系统,我们的技术、软件和服务帮助客户管理和优化运营,通过互联互通的科技助力产业优化,改善城市生态,丰富人们的生活。
在施耐德电气,我们称之为:
施耐德电气中国
• 中国已经成为集团在全球第二大市场
• 在中国拥有超过17000 名员工
• 3 个主要研发中心和1 个施耐德电气研修学院
• 23 家工厂、8 个物流中心、9 个分公司和37 个办事处遍布全国
规格表
|
极数 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 | 3, 4 |
控制 | 手动 | 拨动手柄 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
直接或延伸旋转手柄 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
连接 | 固定 | 前连接 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
后连接 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
插入式 | 前连接 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
后连接 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
|
额定电流 (A) | In | 40℃ | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
额定绝缘电压 (V) | Ui | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
额定冲击电压 (kV) | Uimp | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
额定工作电压 (V) | Ue | AC 50/60 Hz | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
断路器类型 | E M | E M S | E M S | E M | E M |
极限分断能力 (kA rms) | lcu | C 50/60 Hz | 220/230 V | 50 65 | 50 85 100 | 50 85 100 | 85 100 | 65 80 |
380/400 V | 25 35 | 25 36 50 | 25 36 50 | 36 50 | 36 50 |
415 V | 25 30 | 25 36 50 | 25 36 50 | 36 50 | 36 50 |
440 V | 20 20 | 20 25 36 | 20 25 36 | 36 50 | 30 40 |
500 V | 10 10 | 8 10 10 | 8 10 10 | 20 36 | 25 28 |
使用分断能力 (kA rms) | lcs | AC 50/60Hz | 220/230 V | 25 33 | 25 43 50 | 25 43 50 | 43 50 | 50 60 |
380/400 V | 13 17 | 13 18 25 | 13 18 25 | 18 25 | 27 38 |
415 V | 7 7 | 13 18 25 | 13 18 25 | 18 25 | 27 38 |
440 V | 5 5 | 10 13 18 | 10 13 18 | 18 25 | 23 30 |
500 V | 3 3 | 4 5 5 | 4 5 5 | 10 18 | 19 21 |
隔离功能 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
应用类别 | A | A | A | A | A |
最大期望维护值 (C-O 周期) | 机械 | 8500 | 10000 | 10000 | 6000 | 10000 |
电气 440V | In | 4000 | 5000 | 5000 | 1000 | 4000 |
|
脱扣器 | 热-磁 | | 热-磁 | 电子 |
过载保护 | 长延时 | lr (ln x ...) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
短路保护 | 短延时 | lsd (lr x ...) | - | - | - | - | ■ |
瞬时 | li (ln x ...) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
漏电保护 | 带漏电保护完整断路器 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Vigirex 继电器 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|
辅助触点 AX 和报警触点 AL | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
辅助报警触点 (AX/AL) | ■ | ■ | ■ | ■ | - |
SHT 分励线圈 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
UVR 欠压线圈 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|
PM200 仪表 | 电气测量(电流、电压、功率、电能) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
MC 多回路监控单元 | 状态 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
电气系数测量 (电流、电压) | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
|
附件 | 端子扩展和延伸 | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
端子罩盖 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
相间隔板 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
断路器类型 | E/M | E/M | S | E/M | S | E/M | E/M |
尺寸 (mm) W x H x D | 固定前连接 | 3P | 75x130x60 | 105x165x60 | 105x165x68 | 105x165x60 | 105x165x68 | 140x257x103 | 140x255x110 |
4P | 100x130x60 | 140x165x68 | 140x165x68 | 140x165x68 | 140x165x68 | 185x257x103 | 185x255x110 |
重量(kg) | 固定前连接 | 3P/4P | 0.78 / 1.0 | 1.3 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 1.3 / 2.1 | 1.6 / 2.1 | 4.6 / 5.8 | 6.2 / 8.1 |