产品概述
施耐德XVG系列信号灯灯柱具有创新指示方式,更精准更美观。对应不同品牌,底座预留多种开孔
应用范围广阔,在机械自动化系统,设备,和控制柜等方面广泛应用。
产品特点
产品特点
创新指示方式,避免了传统彩色外壳在强光下的反光和暗淡
高品质LED芯片,色彩更鲜亮
全新内部棱镜结构,散光更均匀
5种不同安装方式,更灵活更人性化
一体化设计,选型、采购和备库更方便
折叠底座预留多种开孔,无需更改柜体设计
接线便捷,线缆颜色对应功能,一目了然
尺寸图
尺寸图 (单位:mm)
XVGB*W (直接安装)
XVGB*T (支撑管安装)
XVGB* (带L支架的支撑管安装)
XVGB*H (带底座的支撑管安装)
| XVGB*M (带可折叠底座的支撑管安装)
|
规格概述
规格概述见如下:
使用案例
应用场景
自动化设备 |
|
相关产品
施耐德热销商品推荐Modicon M218可编程控制器紧凑型本体 | EA9AN小型断路器 | XB2B金属系列弹簧复位平头按钮直径22mm |
TM218LDAE40DRPHN | EA9AN1C10 | XB2BA42C |
| | |
规格表
规格参数|
防护等级 | 不带蜂鸣器,最高IP54;带蜂鸣器,最高IP42 |
产品认证 | CE |
环境温度存储温度 | -35〜+70℃ |
工作温度 | -10〜+50℃ |
光源 | 常亮LED |
额定工作电压 | 24 V AC/DC |
额定工作电流 (每一层) | 24 V DC | 24 V AC |
红色: 30mA±10% | 32mA±10% |
黄色: 30mA±10% | 32mA±10% |
绿色: 19mA±10% | 21mA±10% |
蓝色: 19mA±10% | 21mA±10% |
蜂鸣器:40mA±10% | 60mA±10% |
蜂鸣器持续 | 85dB |
电缆 | 自带560mm电缆,6×0.33mm2 |
接线图XVGB2* / XVGB2*S | XVGB3* / XVGB3*S | XVGB4*/ XVGB4*S |
|
RD/GR/OR/YE/BU/GY/BK:红色/绿色/橙色/黄色/蓝色/灰色/黑色。Vc:额定开关电压,Ic:额定开关电流。 |