• 继电器 RSL系列预安装型薄片式继电器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

继电器 RSL系列预安装型薄片式继电器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
RSL薄片式继电器拥有紧凑的外观和模块化设计的优点:纤薄的宽度(6mm)在控制柜导轨上安装时节省了空间。

・p预组装版单一的型号(组装完毕的继电器+插座组合)
・标准配置的插座包括一个保护回路(保护反向和浪涌)和一个LED指示器
・导线连接提供两种连接方式:螺钉压线框或弹簧端子
・预组装版提供宽操作电压范围(12V-230V)
产品特点
结构示意图1 继电器(标准触点或镀金触点):1C/0(6A)
2 扣具固定,方便继电器从插座上拆卸
3 插座:通过压线框或弹簧端子导线连接
4 所有插座都内置保护电路和LED指示器
结构示意图

型号清单
尺寸图
螺钉压线的尺寸图
使用案例
电子行业
电子行业
 机床行业
机床行业
 包装行业
包装行业
 
纺织行业
纺织行业
 机器人行业
机器人行业
 输送行业
输送行业
品牌介绍
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气助您善用其效,尽享其能!

规格表
一般特性和绝缘特性
触点特性
线圈特性
插座特性部分
部分插座特性
关于此商品的常见问题 (FAQ)
可插拔式中间继电器的环境温度范围是多少?
RSL系列:工作温度为-40℃~+55℃;贮存温度为-40℃~+85℃。
RSL系列薄片式继电器如何选线圈保护模块?
RSL全系列的基座里面内置了一个保护电路和一个LED指示器,无需另配保护模块。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 继电器 > 工业继电器 > 继电器 RSL系列预安装型薄片式继电器
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页