指纹开关 XB5S型
商品
评价
详情
  • 指纹开关 XB5S型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

指纹开关 XB5S型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
Harmony指纹开关适用于工业领域,用于保护对系统或机器的访问。指纹开关的设置和操作不需要任何接口,这是一个完全独立的产品。
指纹开关为一体式结构,通过塑料螺母进行固定,不需要任何工具。安装孔的直径为22mm,工作电压为直流24V。
接线通过指纹开关自带的2米电缆或M12的连接器实现。
指纹开关可以安装在平坦的水平或垂直表面。
保护罩是可选件,用来保护指纹开关的工作表面。该保护罩通过不干胶固定在指纹开关上。
产品特点
此指纹开关共有2种类型
双稳态的指纹开关XB5S1B,具有2个稳定的状态。
单稳态指纹开关XB5S2B,实现脉冲控制功能。
使用方法
接线
施耐德Schneider米思米Misumi指纹开关
使用案例
楼宇
施耐德Schneider米思米Misumi指纹开关
酒店
施耐德Schneider米思米Misumi指纹开关
医疗
施耐德Schneider米思米Misumi指纹开关
银行以及金融业
施耐德Schneider米思米Misumi指纹开关
规格表
XB5S-指纹开关
型号XB5 S1B… and XB5 S2B…
产品认证UL,CSA,CE,IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-4
防护等级IP65,NEMA12
环境温度存储-25…+70
工作-5…+50
抗振动性符合IEC60068-2-61gn-9to 500Hz,振幅3mm-5 to 9Hz
抗电冲击性符合IEC60068-2-27持续时间11ms
接线方式电缆2米长的3线电缆
连接器M12
材料外壳聚酰胺PA66
电缆PvR3×0.34mm2
存储容量200条记录(100个用户,包括管理员和操作员,每人注册2个指纹)
输出状态指示绿色LED
短路保护gG保险丝-250mA
额定工作电压V直流24V,带极性保护
电压范围V直流20到30V
分断能力mA≤200
闭合状态的残余电压V≤1
空载电流耗损mA≤50
延时初次启动s<2
响应时间s<1
恢复时间s<1
尺寸图
施耐德Schneider米思米Misumi指纹开关
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB5S系列指纹开关单稳态输出与双稳态输出的通断工作原理?
XB5S系列的指纹开关的输出方式有单稳态和双稳态两种。双稳态的型号为XB5S1****,单稳态型号为XB5S2****。
双稳态输出的通断工作原理为:指纹识别2S后,常开固态触点输出,且输出状态指示灯亮;再次进行指纹识别2S,关断输出。
单稳态输出的通断工作原理为:指纹识别2S后,常开固态触点输出,且输出状态指示灯亮,延时0.5S后自动关断输出。
XB5S指纹开关能储存多少个指纹?
XB5S1& XB5S2(可独立使用不能连接PC的版本),最多能储存200个指纹;XB5S3&XB5S4(可独立使用并可连接PC的版本),最多能储存400个指纹;XB5S5(与HMI配套使用的版本),最多能储存400个指纹。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 开关按钮 > 其他开关 > 指纹开关 XB5S型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页