产品概述
产品特点
•人体工程学外观设计,完美贴合手指弧度
•防护等级IP66/6769/69K
•按钮及带灯按钮机械寿命1000万次(急停开关机械寿命30万次)
•广泛适用于各类应用,尤其是需要抗化学腐蚀以及双重绝缘的应用场合
•安装极其简单快捷,大大节约安装空间和时间
•广泛应用于机电设备制造,电力盘厂制造,化工行业,造纸,食品,海事等行业
•国产XB5A模块式塑料按钮,紧凑设计,手感舒适,安装便捷
尺寸图
使用案例
家装领域
工控领域
规格表
|
符合标准 | IEC60947-5-1,EN60947-5-1,GB14048.1,GB14048.5 |
防护处理 | "TH" |
环境温度 | 工作温度:-40~+70°C,贮存温度:-40~+70°C |
抗振性 | 5gn(2-500Hz),符合IEC60068-2-6 |
电子冲击保护 | II级,符合IEC536 |
防护等级 | IP666/67/69/69K:平头按钮,带或不带指示灯(符合IEC529) |
机械寿命 | 弹簧复位式按钮:1000万次,选择开关:100万次,急停按钮:30万次 |
|
额定工作特性 | (交流)AC-15:A600或Ue=240V和le=3A |
(直流)DC-13:Q600或Ue=250V和le=0.27A符合IEC947-5-1附录A |
额定绝缘电压 | Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V |
额定耐冲击电压 | Uimp=6kV符合IEC947-1 |
触头动作 | 慢断(常闭或常开) |
可靠工作 | 安全装置(蘑菇头"急停"按钮):常闭触点分断可靠,符合IEC60947-5-1第3部分 |
操作压力 | 平头按钮-带1常开触点:3.8N-带1常闭触点:3.5N |
辅助触点-常开:+2.3N-常闭:+2N |
端子型号 | 符合EN50013和EN50005 |
短路保护 | 10A符合IEC/EN60947-5-1,其中熔断器符合IEC60269-1 |
额定工作功率 | 符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13。 |
操作频率:3600次操作/小时。 |
负载因数:0.5 |
交流电源(交流)50-60Hz | 直流电源(直流) |
感性电路 | 操作800,000次 |
操作600,000次 |
V24120230 | V24110 |
A432 | A0.50.2 |
可靠性能 | 一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.) |
接线 | 螺旋压入式端子,接线能力:最小1x0.22mm2,不带接线端片 |
最大2x1.5mm2,带接线端片 |
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。