型号 | XB5AS542C |
产品类型 | 紧急按钮 |
边框材料 | 塑料 |
固定圈材料 | 塑料 |
安装直径 | 22mm |
信号单元头部形状 | 圆形 |
操作头类型 | 机械锁定 |
复位 | 旋转复位 |
操纵杆外形 | 红色 |
蘑菇头 | Ø40mm,未标记 |
触点类型 | 1NC |
触点动作 | 慢断 |
接线能力 | 螺栓紧固,<=2x1.5mm2带篐线端子 符合EN60947-1 |
高度 | 43mm |
宽度 | 40mm |
深度 | 100mm |
ISOn1端子 | (11-12)NC |
产品重量 | 0.075kg |
高压垫圈阻抗 | 7000000Pa在...上55℃距离:0.1m |
触线使用 | 标准触头 |
强制打开 | 有,符合EN/IEC60947-5-1附录K |
运作传播 | 1.5mm(NC更改电气状态) 4.3mm(总行程) |
机械寿命 | 300000次 |
紧固扭矩 | 0.8...1.2N.m符合EN60947-1 |
触点材料 | 银合金(银/镍) |
螺丝头形状 | 交叉 兼容 Philips no 1 螺丝刀 交叉 兼容 pozidriv No 1 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀 |
短路保护 | 10 A 熔丝管 类型 gG 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
约定发热电流[Ith] | 10 A 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
额定绝缘电压[Ui] | 600 V (污染等级 3) 符合 EN 60947-1 |
额定冲击耐受电压[Uimp] | 6 kV 符合 EN 60947-1 |
额定工作电流 [Ie] | 3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 6 A 在...上 120 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.1 A 在...上 600 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 0.55 A 在...上 126 V, DC-13, Q600 符合 EN/IEC 60947-5-1 1.2 A 在...上 600 V, AC-15, A600 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
电气寿命 | 1000000 次, AC-15, 2 A 在...上 230 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, AC-15, 3 A 在...上 120 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, AC-15, 4 A 在...上 24 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.2 A 在...上 110 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C 1000000 次, DC-13, 0.5 A 在...上 24 V, 工作额定值 <3600 次/小时, 负载系数: 0.5 符合 EN/IEC 60947-5-1 附录 C |
电气可靠性 | Λ < 10exp(-6) 在...上 5 V, 1 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 Λ < 10exp(-8) 在...上 17 V, 5 mA 清洁的环境中 符合 EN/IEC 60947-5-4 |
保护处理 | TH |
贮存环境温度 | -40...70°C |
运行温度 | -25...70°C |
过电压种类 | Class II 符合 IEC 60536 |
IP保护等级 | IP66 符合 IEC 60529 |
NEMA防护等级 | NEMA 13 NEMA 4X |
IK保护等级 | IK03 符合 IEC 50102 |
符合标准 | UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 IEC 60364-5-53 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-1 |
产品认证 | CSA RINA 经UL认证 DNV LROS (Lloyds register of shipping) GL BV |
抗振动 | 5 gn (f= 2...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 18 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 50 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 |
符合标准 | IEC60947-5-1, EN60947-5-1, GB14048.1, GB14048.5 |
防护处理 | "TH" |
环境温度 | 工作温度:-40~+70℃,贮存温度:-40~+70℃ |
抗振性 | 5gn(2-500Hz),符合IEC60068-2-6 |
电子冲击保护 | II级,符合IEC536 |
防护等级 | IP666/67/69/69K: 平头按钮,带或不带指示灯(符合IEC529) |
机械寿命 | 弹簧复位式按钮:1000万次,选择开关:100万次, 急停按钮:30万次 |
额定工作特性 | (交流) AC-15:A600或Ue=240V和le=3A (直流) DC-13:Q600或Ue=250V和le=0.27A符合IEC947-5-1附录A | |
额定绝缘电压 | Ui=600V,污染等级3,符合IEC60947-1,Ui=600V | |
额定耐冲击电压 | Uimp=6kV符合IEC947-1 | |
触头动作 | 慢断 (常闭或常开) | |
可靠工作 | 安全装置(蘑菇头"急停"按钮):常闭触点分断可靠, 符合IEC60947-5-1第3部分 | |
操作压力 | 平头按钮-带1常开触点:3.8N-带1常闭触点:3.5N 辅助触点-常开:+2.3N-常闭:+2N | |
端子型号 | 符合EN50013和EN50005 | |
短路保护 | 10A符合IEC/EN60947-5-1,其中熔断器符合IEC60269-1 | |
额定工作功率 | 符合IEC60947-5-1附录C。应用范围AC-15和DC-13。 | |
操作频率:3600次操作/小时。 | ||
负载因数:0.5 | ||
交流电源(交流)50-60Hz | 直流电源(直流) | |
感性电路 | 操作800,000次 | |
操作600,000次 | ||
V24120230 | V24110 | |
A432 | A0.50.2 | |
可靠性能 | 一亿次操作中,故障率<1(可编程控制器输入,24Vd.c.) | |
接线 | 螺旋压入式端子,接线能力:最小1x0.22mm2,不带接线端片 最大2x1.5mm2,带接线端片 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|