指示灯 XB2B通用型LED型
商品
评价
详情
  • 指示灯 XB2B通用型LED型
  • 指示灯 XB2B通用型LED型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

指示灯 XB2B通用型LED型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
施耐德XB2B系列按钮坚固耐用金属系列,便于操作,安装快速简单

应用范围
· 行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
· 下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。
产品特点
・工作温度:-25~+70℃,贮存温度:-40~+70℃。
・抗振性:15g(40Hz<频率<500Hz)。
・抗冲击:70g。
・电子冲击保护:I级。
尺寸图
尺寸图     (单位:mm)
尺寸图
规格概述
规格概述见如下:
规格图
规格图
使用案例
应用范围
· 行业:机械制造,控制系统盘柜制造等等
· 下游应用:输配电盘厂,公共事业,建筑楼宇,机场等等。

应用场景
电气柜
电气柜
自动化设备
自动化设备
相关产品
施耐德热销商品推荐
名称Modicon M218可编程控制器紧凑型本体EA9AN小型断路器XB2B金属系列弹簧复位平头按钮直径22mm
型号TM218LDAE40DRPHNEA9AN1C10XB2BA42C
照片可编程控制器断路器按钮
规格表
带有LED的指示灯
指标特性
符合标准IEC 60947-5-1, EN 60 947-5-1,IEC 337
防护处理 标准版本: "TC"
环境温度 工作: - 25 ~ +70 ℃。贮存: - 40 ~ +80℃
电子冲击保护I级,符合 IEC 536 和 NFC 20-030
防护等级 IP 65 符合 IEC 529 和 NFC 20-010
功率损耗XB2-BVBpC XB2-BVMpC: 24V 0.5W 220V 4.5W
额定绝缘电压 50 ~ 380 V 符合 IEC 947-1 依类型而定
使用寿命 标称电压下可超过50,000 小时
电压极限XB2-BVBpC XB2-BVMpC: 0.8Un ≤ U ≤ 1.1Un
端子型号 X1,X2 符合 CENELEC EN 50013
接线 螺旋压入式端子
接线能力: 最小1×0.5 mm2,最大 2×1.5 mm2 或1×2.5 mm2
关于此商品的常见问题 (FAQ)
XB2BA31C的拆分型号?
XB2BA31C可以拆分成按钮头+底座,型号是ZB2BA3C +ZB2BZ101C,产品详细内容请查看样本。
如何订XB2B的自锁按钮?
选择一般按钮或带灯按钮,再选一个自锁模块ZB2BZ21C即可。
注意:该自锁模块不能锁定按钮头,仅闭锁触点,而且加装自锁模块后只能装1层触点。
XB2B系列是否有48V的LED指示灯?
有,型号为:XB2BVE1LC(白色)、XB2BVE3LC(绿色)、XB2BVE4LC(红色)、XB2BVE5LC(黄色)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 小型指示灯 > 小型指示灯 > 指示灯 XB2B通用型LED型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页