产品概述
高音质大音量宽体喇叭,适用于各类嘈杂的环境,内设2种播放模式,更加清晰辨认播放信息。
产品特点
提高了防振等级。
小身材大音量,在1米处音量可达110分贝,有32种旋律与铃声的组合,可以在不同环境下选择使用。
内设注意模式和通知模式,在嘈杂的工厂和喧哗的户外都可以清晰辨别播放信息。
内置音频芯片,可通过音量调节旋钮在0到110分贝之间调节音量大小。
四种播放方式:正常播放模式,后输入先播放模式,持续播放模式,记忆播放模式。
符合RoHS指令,防护等级IP65,以及CE认证。
规格概述
EHS-A
报警音 | 紧急报警音 | 间歇报警音 | 连续音“dodotinn” |
连续音“pibopabo” | 连续音“piroliro” | 通知音开始1 | 通知音开始2 |
通知音结束1 | 通知音结束2 | 玩具军队的阅兵式 | 幸福拍手歌 |
踩到猫了 | 火焰猫磷 | 美国赞歌 | 网球王子主题曲 |
天堂与地狱 | 骑兵曲 | funikuri | Csikos Post |
快乐的跳舞吧 | 妮莉的星空 | 青蛙的合唱 | 山鹰飞啊飞 |
匈牙利舞曲第5号 | 乐动魔方 | 威风堂堂 | 幻想曲 |
一个星期 | 月光曲 | 我是海之子 | |
内存以上曲目和EHS-E型号的32首曲目 |
信号接点容量
|
大于10 mA | 大于10 mA | 大于15 mA |
大于DC35V |
小于0.1mA |
小于1V |
*请将有电压接点的输入电压设定在DC10.8V~DC31.1V之间。
尺寸图
单位:mm |
|
使用方法
在嘈杂的环境下清晰可辨的"注意模式"
在此模式下,播放的铃声与旋律由多个音频构成,使铃声与旋律不被周围噪音覆盖,确保播放信息清晰可辨。
在一般户外环境下使用的”通知模式“
在此模式下,播放的铃声与旋律的音频将被简单分解,使播放内容柔和悦耳。
使用案例
规格表
DC 12-24V |
32种蜂鸣类型 |
使用附带安装支架 |
米白色 |
PC树脂 |
110dB在1米处 |
IP65 |
方振指数 4.5G |
尺寸图
单位:mm |
|