产品概述
高音质大音量宽体喇叭,适用于各类嘈杂的环境,内设2种播放模式,更加清晰辨认播放信息。
产品特点
提高了防振等级。
小身材大音量,在1米处音量可达110分贝,有32种旋律与铃声的组合,可以在不同环境下选择使用。
内设注意模式和通知模式,在嘈杂的工厂和喧哗的户外都可以清晰辨别播放信息。
内置音频芯片,可通过音量调节旋钮在0到110分贝之间调节音量大小。
四种播放方式:正常播放模式,后输入先播放模式,持续播放模式,记忆播放模式。
符合RoHS指令,防护等级IP65,以及CE认证。
规格概述
EHS-A
间歇音“B,B,B……” | 急促音“Purururu……” | 连续音“KanKanKan” | 急促音“Purara” |
急促音“Pi-PoPi-Po” | 清脆铃声 | 连续音“Piroro” | 间歇音“Pin,Pin,Pin” |
连续音“PururuKankan” | 小旋律 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
致爱丽丝 | 少女的祈祷 | 小步舞曲 | 苏格兰民歌 |
伦敦大桥 | Holdiridia(瑞士民谣) | 玛丽的小羊羔 | 迪斯尼儿歌 |
华尔兹 | 勃拉姆斯匈牙利舞曲 | 亚维侬之桥 | 相信白日梦的人 |
钢琴曲孤挺花 | 莫扎特40号交响曲 | 安静的湖泊 | 我是一个音乐家 |
禁忌的游戏 | 喀秋莎 | 外公的老时钟 | 万福玛利亚 |
信号接点容量
|
大于10 mA | 大于10 mA | 大于15 mA |
大于DC35V |
小于0.1mA |
小于1V |
*请将有电压接点的输入电压设定在DC10.8V~DC31.1V之间。
尺寸图
单位:mm |
|
使用方法
在嘈杂的环境下清晰可辨的"注意模式"
在此模式下,播放的铃声与旋律由多个音频构成,使铃声与旋律不被周围噪音覆盖,确保播放信息清晰可辨。
在一般户外环境下使用的”通知模式“
在此模式下,播放的铃声与旋律的音频将被简单分解,使播放内容柔和悦耳。
使用案例
规格表
DC 12-24V |
32种蜂鸣类型 |
使用附带安装支架 |
米白色 |
PC树脂 |
110dB在1米处 |
IP65 |
方振指数 4.5G |
尺寸图
单位:mm |
|