产品概述
BD系列具备旋律,铃声,报警音多种蜂鸣类型,可自动控制多种输出播放的小型大音量报警器
产品特点
最大音量为90分贝(在1米处测试)可用于各种嘈杂的工厂环境。
・内藏32种旋律,铃声,可适用于多种应用领域。
・可在前方的面板上用旋钮调节音量,及选择旋律,铃声以及报警音的不同组合,更方便安装后的更换。
・图片仅供参考,请以产品目录为准
※本产品内藏旋律及铃声组合A类型,C类型,B类型,在日本已经获得著作权人的同意,获取了使用权。但是在对外海外的使用没有取得著作权人的同意,请用户自身申请。
规格概述
4种不同的型号各自有32种不同的旋律与铃声供选择
|
间歇音“B,B,B……” | 急促音“Purururu……” | 连续音“KanKanKan” | 急促音“Purara” |
急促音“Pi-PoPi-Po” | 清脆铃声 | 连续音“Piroro” | 间歇音“Pin,Pin,Pin” |
连续音“PururuKankan” | 小旋律 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
致爱丽丝 | 少女的祈祷 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
小步舞曲 | 苏格兰民歌 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
伦敦大桥 | Holdiridia(瑞士民谣) | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
玛丽的小羊羔 | 迪斯尼儿歌 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
华尔兹 | 勃拉姆斯匈牙利舞曲 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
亚维侬之桥 | 相信白日梦的人 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
钢琴曲孤挺花 | 莫扎特40号交响曲 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
安静的湖泊 | 我是一个音乐家 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
禁忌的游戏 | 喀秋莎 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
外公的老时钟 | 万福玛利亚 | 铃声“PinPon” | 急促音“Pi,Pi,Pi” |
Holdiridia(瑞士民谣) | 我是一个音乐家 | 急促音“PururuKankan” | 小旋律 |
玛丽的小羊羔 | 禁忌的游戏 | 急促音“PururuKankan” | 小旋律 |
迪斯尼儿歌 | 华尔兹 | 喀秋莎 | 外公的老时钟 |
DC 12V/24V
接点电压输入:DC12V
无电压接点输入:7mA
信号接点容量
7mA以上 |
DC12V以上 |
0.1mA以上 |
1V以下 (DC12V在0.5V以下) |
峰值电流
尺寸图
单位:mm |
|
使用案例
规格表
BD-24A□-□ |
12-24VDC |
10.8-26.4VDC |
标准 0.5 W |
最大 4.0 W |
小于1.0A(12V AC) |
小于2.5A(24V AC) |
小于2.5A(26.4V AC) |
最大:大于90dB (音量大小可调整) |
板面安装/正面1米处测量/铃声旋律(Hi-Lo) 音量大小 随铃声旋律和使用环境而变化 |
最大--最小 |
持续输入(COM端子和频道线连接时) |
接点输入 |
4种 |
小于170毫秒(信号起动)1秒(电源起动) |
CH4>CH3>CH2>CH1 |
-20℃~+55℃ |
85%RH以下、无结露 |
室内 |
竖直向上 |
IP54 |
正面向面板安装/正前方 |
19.6m/s2 (JIS C 60068-2-6) |
电源带点部分与非带电金属之间 DC500V 1MΩ以上 |
电源带点部分与非带电金属之间500V AC 1分钟 |
160kg |
尺寸图
单位:mm |
|