信号灯 ME系列/Φ25型/IP42防护级别/LED多层型
商品
评价
详情
  • 信号灯 ME系列/Φ25型/IP42防护级别/LED多层型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

信号灯 ME系列/Φ25型/IP42防护级别/LED多层型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
ME-A系列极细LED信号灯
铝合金银色灯体,外观华贵高雅,坚固耐用,易于视觉分辨特殊发光构造
产品特点
●银色防锈全铝制灯体,超细设计结构巧妙精致,适用于各类超小型的超精密设备
●派特莱特有的混合棱镜切割灯罩,消除了可能存在的视觉盲点,大大提高了远距离可视性。
●可互换的LED模块设计,安装后无需重新接线也可改变模块颜色顺序或增加模块。
●绝缘橡胶电缆。
尺寸图
尺寸图    尺寸图尺寸图
使用案例
使用案例
相关文件
接线图
品牌介绍
  派特莱电子(上海)有限公司是日本派特莱(PATLITE Corporation )公司在中国的独资子公司,负责其声光报警信号塔灯,音声合成报警器等全系列产品在中国市场的推广、销售和服务。公司的宗旨是:为各经销商及用户提供技术服务,弘扬“派特莱PATLITE”品牌,开发和扩展派特莱产品的应用领域,提供行业经济技术信息。
  日本派特莱公司(PATLITE Corporation)是专业信号塔灯,报警器的生产商,总公司与开发中心位于日本,在世界各地拥有销售与服务网点。具有代表性的多层信号塔灯产品在世界市场上拥有领先的市场份额。作为世界上最早将信号塔灯技术投入工业自动化及机械设计领域的先驱之一,以卓越的工业设计引领世界工业信号塔灯发展潮流。现在派特莱不仅生产开发信号塔灯,产品领域已经扩展到用于生产指示,提示操作安全的视觉显示产品,耐用型蜂鸣器,音频报警器,语音提示系统,电子生产管理显示板,警用车载产品,防爆产品等诸多领域。
  公司产品可广泛应用于各种半导体、PCB、SMT等电子生产设备、自动化流水线、自动仓库、精密电子仪器设备、数控机床、加工中心、港口、印刷、包装、纺织、塑料等诸多行业。
  依靠悠久的历史传承,丰富的经验,繁多的产品种类、先进的工艺、可靠的质量,公司产品广泛为设备生产厂商所信赖,具有卓绝的品质和良好的信誉。

规格表
直径(φ)25主体颜色银色
层数3额定电压(V)DC24V
蜂鸣器有无形状柱形
高度(mm)300颜色(顶层)
亮灯/闪灯亮灯光源LED
颜色(第2层)颜色(第3层)绿
安装方法直接安装代表规格(认证)CE
防护等级IP42/IP65功耗(W)1.7
关于此商品的常见问题 (FAQ)
为什么信号灯会这么快烧坏?
震动,打击以及电压高于额定电压时,可缩短信号灯寿命。当灯泡使用年限临近时,会发生使用障碍。灯泡的标准使用寿命约为2000到3000小时。
LED灯和普通电灯泡,哪个使用寿命更长?
虽然普遍来说LED灯只有普通电灯泡的一半亮度,但是使用寿命长达约10,000小时。虽说普通电灯泡也有约2000到3000小时的使用寿命,但LED灯更是远长于普通电灯泡。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 控制/电子元件 > 控制 > 多层信号灯 > 多层信号灯 > 信号灯 ME系列/Φ25型/IP42防护级别/LED多层型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页