面板安装RJ45模块 特优型
商品
评价
详情
  • 面板安装RJ45模块 特优型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

面板安装RJ45模块 特优型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
特优型面板安装模块化耦合器套件
产品特点
・优质面板安装模块化耦合器套件
・包含超五类/六类/超六类产品
・提供带屏蔽和无屏蔽类型产品
・产品符合RoHS认证
・库存品一个起订,当天出货
外形图
规格概述
种类其它适用电缆(线种)其它
描述RJ45(8×8)备注一个咬合耦合器,安装框和两个4-40机用螺钉
尺寸图
例:ECF504-SC5E尺寸图。其他图片请至原厂官网查询:https://www.l-com.com/单位:mm

尺寸图
使用案例
案例1案例2
・用于自动化生产产线控制柜面板通讯时的案例
相关产品
配套产品
产品类型超五类六类超六类
网线跳线
(固定长)
GLHR5ET-FTP-BL-1相关产品GLHR6T-FTP-BL-1相关产品NWYC6A2-STP-S-BL-1相关产品
产品类型超五类六类 
网线跳线
(自由长)
GLHF5ET-FTP-BL-ST-1相关产品GLHF6T-FTP-BL-ST-1相关产品 
产品类型弯角型耐环境型耐弯曲型
其他各种
网线
LC5EU-STP-BL-1相关产品NWTC5E-SFTP-S-SB-1相关产品CNWKMCS5-SUB-BL-1相关产品
 
相关产品
产品类型超五类弯角六类/超六类弯角型六类/超六类直通型
面板型
中继插座
NW080-88S-C5-SI-SHR相关产品NW080-88S-SI-C6-90-SH
NW080-88S-SI-C6A-90-SH
相关产品NW080-88S-SI-C6-SH2
NW080-88S-SI-C6A-SH
相关产品
产品类型免工具超六类110工具型超五类 
免工具/110工具
面板中继
插座
NW07EK-I88-C6A-SH
NW07EK-I88-C6A-SHD
相关产品NWNKSJ-FTP-R相关产品 
产品类型10/100M10/100M带继电器10/100/1000M
工业
集线器
IESH-MB205-R
IESH-MB208-R
相关产品IESH-MB305-R
IESH-MB308-R
相关产品IESH-MB305G2-R相关产品

规格表
型号分类屏蔽功能类型屏蔽
ECF504-C5CAT5无(UTP)超5类ECF504-C5非屏蔽式
ECF504-C6CAT6无(UTP)6类ECF504-C6非屏蔽式
ECF504-C6ACAT6A无(UTP)6类ECF504-C6A非屏蔽式
ECF504-SC5ECAT5e有(STP)超5类ECF504-SC5E屏蔽式
ECF504-SC6CAT6有(STP)6类ECF504-SC6屏蔽式
ECF504-SC6ACAT6A有(STP)6类ECF504-SC6A屏蔽式
关于此商品的常见问题 (FAQ)
cat5e和cat6的区别是什么?
传输带宽的不同:Cat5e的传输频率带宽为100MHz,而cat6的传输频率带宽为250MHz,两者具有明显的差距;最高传输速度和距离的不同:Cat5e网线应用于千兆以太网中,传输距离可达100m,可支持1000Mbps传输速度。Cat6网线可以在使用10GBASE-T应用的不同:Cat5e网线和Cat6网线的传输距离都是100m,但是在使用10GBASE-T应用时,Cat6网线的传输距离最大可达55米。250MHz带宽中提供高达10Gbps的传输速度。Cat6最适用于传输速率为1Gbps的应用。
L-com的电气产品怎么样?
L-com-美国领导品牌,有线和无线连接产品龙头制造商,专注于提供工业级的有线和无线连接产品,涵盖线缆组件、连接器、转接头、天线、外壳、浪涌保护器等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 网线・工业以太网网线 > 网线连接器 > 网线连接器 > 面板安装RJ45模块 特优型
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页