记号 | 容量 |
015 | 15W |
030 | 30W |
060 | 60W |
090 | 90W |
120 | 120W |
180 | 180W |
240 | 240W |
480 | 480W |
记号 | 输出电压 |
05 | 5V |
12 | 12V |
24 | 24V |
记号 | 显示监视器 |
无 | 无显示监视器 标准型 |
A | 带显示监视器 提示更换时期功能型 |
B | 带显示监视器 运行时间累计型 |
BE | 附带显示监视器 无报警输出 累计运行时间型 |
记号 | 报警输出 | |
无* | 漏型 (发射极COM) | |
P | 源型 (集电极COM) |
记号 | UL Class 2 输出(UL1310) | |
无* | 不符合 | |
S | 符合 |
记号 | 端子台形状 | |
无 | 螺钉端子台 | |
F | 无螺钉端子台 |
容量 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | UL Class2 输出 | 型号 (螺钉端子台) | 型号 (无螺钉端子台) |
15W | AC 100~240V (容许范围: AC85~264V、 DC80~370V*3) | 5V | 2.0A | ○ | S8VS-01505 *1 | ― |
12V | 1.2A | ○ | S8VS-01512 | |||
24V | 0.65A | ○ | S8VS-01524 | |||
30W | 5V | 4.0A | ○ | S8VS-03005 *2 | ||
12V | 2.5A | ○ | S8VS-03012 | |||
24V | 1.3A | ○ | S8VS-03024 | |||
60W | 24V | 2.5A | ○ | S8VS-06024 | S8VS-06024-F | |
90W | 3.75A | S8VS-09024 | S8VS-09024-F | |||
○ | S8VS-09024S | S8VS-09024S-F | ||||
120W | 5A | S8VS-12024 | S8VS-12024-F | |||
180W | 7.5A | S8VS-18024 | S8VS-18024-F | |||
240W | 10A | S8VS-24024 | S8VS-24024-F | |||
480W | AC 100~240V | 20A 峰值电流30A (AC200V) | S8VS-48024 | S8VS-48024-F |
容量 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 报警输出*2 | UL Class2 输出 | 型号 (螺钉端子台) | 型号 (无螺钉端子台) |
60W | AC 100~240V (容许范围: AC85~264V、 DC80~370V*1) | 24V | 2.5A | ― | ○ | S8VS-06024A | S8VS-06024A-F |
90W | 3.75A | 漏型 | S8VS-09024A | S8VS-09024A-F | |||
漏型 | ○ | S8VS-09024AS | S8VS-09024AS-F | ||||
源型 | S8VS-09024AP | S8VS-09024AP-F | |||||
源型 | ○ | S8VS-09024APS | S8VS-09024APS-F | ||||
120W | 5A | 漏型 | S8VS-12024A | S8VS-12024A-F | |||
源型 | S8VS-12024AP | S8VS-12024AP-F | |||||
180W | 7.5A | 漏型 | S8VS-18024A | S8VS-18024A-F | |||
源型 | S8VS-18024AP | S8VS-18024AP-F | |||||
240W | 10A | 漏型 | S8VS-24024A | S8VS-24024A-F | |||
源型 | S8VS-24024AP | S8VS-24024AP-F | |||||
480W | AC 100~240V | 20A 峰值电流30A (AC200V) | 漏型/源型 | S8VS-48024A | S8VS-48024A-F |
容量 | 输入电压 | 输出电压 | 输出电流 | 报警输出*2 | UL Class2 输出 | 型号 (螺钉端子台) | 型号 (无螺钉端子台) |
60W | AC 100~240V (容许范围: AC85~264V、 DC80~370V*1) | 24V | 2.5A | ― | ○ | S8VS-06024B | S8VS-06024B-F |
90W | 3.75A | ― | S8VS-09024BE | S8VS-09024BE-F | |||
― | ○ | S8VS-09024BE | S8VS-09024BES-F | ||||
漏型 | S8VS-09024B | S8VS-09024B-F | |||||
漏型 | ○ | S8VS-09024BS | S8VS-09024BS-F | ||||
源型 | S8VS-09024BP | S8VS-09024BP-F | |||||
源型 | ○ | S8VS-09024BPS | S8VS-09024BPS-F | ||||
120W | 5A | ― | S8VS-12024BE | S8VS-12024BE-F | |||
漏型 | S8VS-12024B | S8VS-12024B-F | |||||
源型 | S8VS-12024BP | S8VS-12024BP-F | |||||
180W | 7.5A | ― | S8VS-18024BE | S8VS-18024BE-F | |||
漏型 | S8VS-18024B | S8VS-18024B-F | |||||
源型 | S8VS-18024BP | S8VS-18024BP-F | |||||
240W | 10A | ― | S8VS-24024BE | S8VS-24024BE-F | |||
漏型 | S8VS-24024B | S8VS-24024B-F | |||||
源型 | S8VS-24024BP | S8VS-24024BP-F | |||||
480W | AC 100~240V | 20A 峰值电流30A (AC200V) | 漏型/源型 | S8VS-48024B | S8VS-48024B-F |
支承导轨 (铝制) | PFP-100N | |
PFP-50N | ||
固定支架 (终端版) | PFP-M |
容量 | 15W | 30W | ||||||
项目 | 输出电压 | 5V | 12V | 24V | 5V | 12V | 24V | |
效率 | AC100V输入时 | 74% typ. | 79% typ. | 83% typ. | 74% typ. | 81% typ. | 85% typ. | |
AC200V输入时 | 73% typ. | 78% typ. | 80% typ. | 74% typ. | 80% typ. | 86% typ. | ||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V (容许范围 AC85~264V、DC80~370V *5) | ||||||
频率 *1 | 50/60Hz (47~450Hz) | |||||||
电流 | AC100V输入时 | 0.45A以下、0.34A typ. | 0.9A以下、0.66A typ. | |||||
AC200V输入时 | 0.25A以下、0.22A typ. | 0.6A以下、0.4A typ. | ||||||
功率因数 | ― | |||||||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | |||||||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | ||||||
AC200V输入时 | 1.0mA以下 | |||||||
浪涌电流*2 | AC100V输入时 | 17.5A以下、14A typ. | ||||||
AC200V输入时 | 35A以下、28A typ. | |||||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -10~+15% (V.ADJ) | ||||||
纹波噪音电压(额定输入/输出时) | 60mV以下 | 70mV以下 | 60mV以下 | 60mV以下 | 90mV以下 | 150mV以下 | ||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | |||||||
负载变化(额定输入电压) | 2.0%以下(5V型)、1.5%以下(12、24V型)(额定输入、0~100%负载时) | |||||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | |||||||
启动时间(额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 580ms typ. | 530ms typ. | 600ms typ. | 500ms typ. | 560ms typ. | 560ms typ. | |
AC200V输入时 | 340ms typ. | 360ms typ. | 400ms typ. | 360ms typ. | 380ms typ. | 400ms typ. | ||
输出保持时间 (额定输入输出时) *2 | AC100V输入时 | 39ms typ. | 27ms typ. | 28ms typ. | 31ms typ. | 22ms typ. | 31ms typ. | |
AC200V输入时 | 187ms typ. | 134ms typ. | 134ms typ. | 174ms typ. | 123ms typ. | 140ms typ. | ||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%、倒L下垂、间歇动作型、自动复位 | ||||||
过电压保护 *2 | 有 *4 | |||||||
输出电压显示 | 无 | |||||||
输出电流显示 | 无 | |||||||
峰值保持电流显示 | 无 | |||||||
交换时期通知显示 | 无 | |||||||
交换时期通知输出 | 无 | |||||||
显示累计工作时间 | 无 | |||||||
输出累计工作时间 | 无 | |||||||
欠压检测显示 | 有(颜色:红色) | |||||||
欠压检测输出 | 无 | |||||||
并列运转 | 不可(但可备份运行 需要外接二极管) | |||||||
直列运转 | 24V型:可(最多2台、需要外接二极管) 5、12V型:不可 | |||||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、无结露) | ||||||
储存温度 | -25~+65℃ | |||||||
使用环境湿度 | 25~85% (储存湿度25~90%) | |||||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA) AC2.0kV 1min (所有输入)和(PE)之间(检测电流 20mA) AC1.0kV 1min (所有输出)和(PE)之间(检测电流 20mA) | |||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、PE) 之间 DC500V时 | |||||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | |||||||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | |||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | |||||||
杂音端子电压 | 符合EN61204-3 ClassB、依据FCC ClassA | |||||||
放射妨害电场强度 | 符合EN61204-3 ClassB | |||||||
安全标准 | UL508 (Listing, Class2 Output:Per 1310) UL60950-1、UL63268-1 CSA C22.2 No.107.1 (CUL)(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) CSA C22.2 No.60950-1 (CUR) EN50178、EN60950-1、EN62368-1 EAC标志、RCM标志 | |||||||
SEMI标准 | SEMI F47-0706 (AC200V输入时) | |||||||
质量 | 160g以下 | 180g以下 |
容量 | 60W | ||||
项目 | 种类 | 标准型 | 带显示监视器 (提示更换时期功能型) | 带显示监视器 (运行时间累计型) | |
效率 | AC100V输入时 | 84% typ. | 83% typ. | ||
AC200V输入时 | 83% typ. | 85% typ. | |||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V (容许范围:AC85~264V、DC80~370V *11) | |||
频率 *1 | 50/60Hz (47~450Hz) | ||||
电流 | AC100V输入时 | 1.7A以下、1.3A typ. | 1.7A以下、1.3A typ. | ||
AC200V输入时 | 1.0A以下、0.68A typ. | 1.0A以下、0.78A typ. | |||
功率因数 | ― | ||||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | |||
AC200V输入时 | 1.0mA以下 | ||||
浪涌电流*2 | AC100V输入时 | 17.5A以下、14A typ. | |||
AC200V输入时 | 35A以下、28A typ. | ||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -10~+15% (V.ADJ时)(S8VS-09024***S-*Q14的电压不可调节) | |||
纹波噪音电压(额定输入/输出时) | 70mV以下 | 90mV以下 | |||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | ||||
负载变化(额定输入电压) | 1.5%以下(额定输入、0~100%负载时) | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | ||||
启动时间(额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 620ms typ. | 460ms typ. | ||
AC200V输入时 | 400ms typ. | 290ms typ. | |||
输出保持时间 (额定输入输出时) *2 | AC100V输入时 | 34ms typ. | 33ms typ. | ||
AC200V输入时 | 158ms typ. | 154ms typ. | |||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160% (S8VS-09024***S-*,额定输出电流的101~110%)、倒L下垂型、间歇动作型、自动复位 | |||
过电压保护 *2、*4 | 有 | ||||
输出电压显示 *5 | 无 | 有(切换) *6 | |||
输出电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *7 | |||
峰值保持电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *8 | |||
更换时期提示显示 *5 | 无 | 有(切换) | 无 | ||
交换时期通知输出 | 无 | ||||
累计运行时间显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
累计运行时间输出 *5 | 无 | ||||
欠电压检测显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
欠压检测输出 | 无 | ||||
并列运转 | 不可(但可备份运行 需要外接二极管) | ||||
直列运转 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、无结露) | |||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用环境湿度 | 25~85% (储存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (所有输入)和(所有输出、所有报警输出)之间(检测电流20mA) AC2.0kV 1min (所有输入)和(PE)之间(检测电流 20mA) AC1.0kV 1min (所有输出、所有报警输出)和(PE)之间 (检测电流 标准型:30mA/带显示监视器:20mA) AC500V 1min (所有输出)和(所有报警输出)之间(检测电流20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出、所有报警输出)和(所有输入、PE)之间 DC500V | ||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||
耐冲击 | 150m/s26个方向 各3次,无异常 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||
噪音端子电压 *11 | 标准型:符合EN55011Group1 ClassB、依据FCC ClassA/带显示监视器:符EN61204-3 ClassA、依据FCC ClassA | ||||
放射妨害电场强度 *11 | 标准型:符合EN55011Group1 ClassB/带显示监视器:符合EN61204-3 ClassA | ||||
安全标准 *11 | 标准型: UL508 (Listing, Class2 Output:Per 1310) UL60950-1 (Recognition)、UL63268-1 CSA C22.2 No.107.1 (cUL)(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) CSA C22.2 No.60950-1 (cUR) EN50178、EN60950-1、EN62368-1 EAC标志、RCM标志 带显示监视器型: UL508 (Listing, Class2 Output:Per 1310) UL60950-1 (Recognition) CSA C22.2 No.107.1 (cUL)(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) CSA C22.2 No.60950-1 (cUR) EN50178 (=VDE0160)、EN60950-1 (=VDE0805 Teil1) EAC标志、RCM标志、韩国S标记 *10 | ||||
SEMI标准 *11 | SEMI F47-0706 (AC200V输入时) | ||||
质量 | 330g以下 |
容量 | 90W | ||||
项目 | 种类 | 标准型 | 带显示监视器 (提示更换时期功能型) | 带显示监视器 (运行时间累计型) | |
效率 | AC100V输入时 | 83% typ. | 83% typ. | ||
AC200V输入时 | 84% typ. | 85% typ. | |||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V (容许范围:AC85~264V、DC80~370V *11) | |||
频率 *1 | 50/60Hz (47~450Hz) | ||||
电流 | AC100V输入时 | 2.3A以下、1.9A typ. | 2.3A以下、1.9A typ. | ||
AC200V输入时 | 1.4A以下、1.0A typ. | 1.4A以下、1.2A typ. | |||
功率因数 | ― | ||||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | |||
AC200V输入时 | 1.0mA以下 | ||||
浪涌电流*2 | AC100V输入时 | 17.5A以下、14A typ. | |||
AC200V输入时 | 35A以下、28A typ. | ||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -10~+15% (V.ADJ时)(S8VS-09024***S-*的电压不可调节) | |||
纹波噪音电压(额定输入/输出时) | 250mV以下 | 150mV以下 | |||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | ||||
负载变化(额定输入电压) | 1.5%以下(额定输入、0~100%负载时) | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | ||||
启动时间(额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 460ms typ. | 660ms typ. | ||
AC200V输入时 | 300ms typ. | 420ms typ. | |||
输出保持时间 (额定输入输出时) *2 | AC100V输入时 | 28ms typ. | 28ms typ. | ||
AC200V输入时 | 132ms typ. | 136ms typ. | |||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160% (S8VS-09024***S-*,额定输出电流的101~110%)、倒L下垂型、间歇动作型、自动复位 | |||
过电压保护 *2、*4 | 有 | ||||
输出电压显示 *5 | 无 | 有(切换) *6 | |||
输出电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *7 | |||
峰值保持电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *8 | |||
更换时期提示显示 *5 | 无 | 有(切换) | 无 | ||
交换时期通知输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | 无 | ||
累计运行时间显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
累计运行时间输出 *5 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
欠电压检测显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
欠压检测输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
并列运转 | 不可(但可备份运行 需要外接二极管) | ||||
直列运转 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、无结露) | |||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用环境湿度 | 25~85% (储存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (所有输入)和(所有输出、所有报警输出)之间(检测电流20mA) AC2.0kV 1min (所有输入)和 (PE)之间(检测电流 20mA) AC1.0kV 1min (所有输出、所有报警输出)和 (PE)之间 (检测电流 标准型:30mA/带显示监视器:20mA) AC500V 1min (所有输出)和(所有报警输出)之间(检测电流20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出、所有报警输出)和(所有输入、PE)之间 DC500V | ||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||
耐冲击 | 150m/s26个方向 各3次,无异常 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||
噪音端子电压 *11 | 标准型:符合EN55011Group1 ClassB、依据FCC ClassA/ | ||||
带显示监视器:符合EN61204-3 ClassA、依据FCC ClassA | |||||
放射妨害电场强度 *11 | 标准型:符合EN55011Group1 ClassB/带显示监视器:符合EN61204-3 ClassA | ||||
安全标准*11 | 标准型: UL508 (Listing)(仅限S8VS-09024S-*):UL508 (Listing, Class2 Output:Per 1310) UL60950-1 (Recognition)、UL63268-1 CSA C22.2 No.107.1 (cUL) (仅限S8VS-09024S-*):CSA C22.2 No.107.1 (cUL)(Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) CSA C22.2 No.60950-1 (cUR) EN50178、EN60950-1、EN62368-1 EAC标志、RCM标志 带显示监视器型: UL508 (Listing)(仅限S8VS-09024**S-*):UL508 (Listing, Class2 Output:Per 1310) UL60950-1 (Recognition) CSA C22.2 No.107.1(仅限S8VS-09024**S-*):CSA C22.2 No.107.1 (cUL) (Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) CSA C22.2 No.60950-1 (cUR) EN50178 (=VDE0160)、EN60950-1 (=VDE0805 Teil1) EAC标志、RCM标志、韩国S标记 *10 | ||||
SEMI标准 *11 | SEMI F47-0706 (AC200V输入时) | ||||
质量 | 490g以下 |
容量 | 120W | ||||
项目 | 种类 | 标准型 | 带显示监视器 (提示更换时期功能型) | 带显示监视器 (运行时间累计型) | |
效率 | AC100V输入时 | 84% typ. | 83% typ. | ||
AC200V输入时 | 87% typ. | 85% typ. | |||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V (容许范围:AC85~264V、DC80~370V *11) | |||
频率 *1 | 50/60Hz (47~63Hz) | ||||
电流 | AC100V输入时 | 1.9A以下、1.5A typ. | |||
AC200V输入时 | 1.1A以下、0.71A typ. | 1.1A以下、0.72A typ. | |||
功率因数 | 0.9以上 | ||||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | |||
AC200V输入时 | 1.0mA以下 | ||||
浪涌电流*2 | AC100V输入时 | 17.5A以下、14A typ. | |||
AC200V输入时 | 35A以下、28A typ. | ||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -10~+15% (V.ADJ) | |||
纹波噪音电压(额定输入/输出时) | 60mV以下 | 130mV以下 | |||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | ||||
负载变化(额定输入电压) | 1.5%以下(额定输入、0~100%负载时) | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | ||||
启动时间(额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 550ms typ. | 650ms typ. | ||
AC200V输入时 | 430ma typ. | 520ms typ. | |||
输出保持时间 (额定输入输出时) *2 | AC100V输入时 | 52ms typ. | 56ms typ. | ||
AC200V输入时 | 54ms typ. | 56ms typ. | |||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%、倒L下垂型、自动复位 | |||
过电压保护 *2、*4 | 有 | ||||
输出电压显示 *5 | 无 | 有(切换) *6 | |||
输出电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *7 | |||
峰值保持电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *8 | |||
更换时期提示显示 *5 | 无 | 有(切换) | 无 | ||
交换时期通知输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | 无 | ||
累计运行时间显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
累计运行时间输出 *5 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
欠电压检测显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
欠压检测输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
并列运转 | 不可(但可备份运行 需要外接二极管) | ||||
直列运转 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、无结露) | |||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用环境湿度 | 25~85% (储存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (所有输入)和(所有输出、所有报警输出)之间(检测电流20mA) AC2.0kV 1min (所有输入)和 (PE)之间(检测电流 20mA) AC1.0kV 1min (所有输出、所有报警输出)和(PE)之间 (检测电流 标准型:30mA/带显示监视器:20mA) AC500V 1min (所有输出)和(所有报警输出)之间(检测电流20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出、所有报警输出)和(所有输入、PE)之间 DC500V | ||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||
耐冲击 | 150m/s26个方向 各3次,无异常 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||
噪音端子电压 *11 | 标准型:符合EN55011Group1 ClassB、依据FCC ClassA/带显示监视器:符合EN55011 Group1 ClassA、依据FCC ClassA | ||||
放射妨害电场强度 *11 | 标准型:符合EN55011Group1 ClassB/带显示监视器:符合EN55011 Group1 ClassA | ||||
安全标准 *11 | UL508 (Listing) UL60950-1 (Recognition) CSA C22.2 No.107.1 (cUL) CSA C22.2 No.60950-1 (cUR) EN50178 (=VDE0160)、EN60950-1 (=VDE0805 Teil1) EAC标志、RCM标志、韩国S标记 *10 | ||||
SEMI标准 *11 | SEMI F47-0706 (AC200V输入时) | ||||
质量 | 550g以下 |
容量 | 180W | ||||
项目 | 种类 | 标准型 | 带显示监视器 (提示更换时期功能型) | 带显示监视器 (运行时间累计型) | |
效率 | AC100V输入时 | 85% typ. | 85% typ. | ||
AC200V输入时 | 88% typ. | 87% typ. | |||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V (容许范围:AC85~264V、DC80~370V *11) | |||
频率 *1 | 50/60Hz (47~63Hz) | ||||
电流 | AC100V输入时 | 2.9A以下、2.2A typ. | |||
AC200V输入时 | 1.6A以下、1.1A typ. | ||||
功率因数 | 0.9以上 | ||||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | |||
AC200V输入时 | 1.0mA以下 | ||||
浪涌电流*2 | AC100V输入时 | 17.5A以下、14A typ. | |||
AC200V输入时 | 35A以下、28A typ. | ||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -10~+15% (V.ADJ) | |||
纹波噪音电压(额定输入/输出时) | 50mV以下 | 180mV以下 | |||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | ||||
负载变化(额定输入电压) | 1.5%以下(额定输入、0~100%负载时) | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | ||||
启动时间(额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 570ms typ. | 580ms typ. | ||
AC200V输入时 | 470ms typ. | 490ms typ. | |||
输出保持时间 (额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 58ms typ. | 70ms typ. | ||
AC200V输入时 | 62ms typ. | 70ms typ. | |||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%、倒L下垂型、自动复位 | |||
过电压保护 *2、*4 | 有 | ||||
输出电压显示 *5 | 无 | 有(切换) *6 | |||
输出电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *7 | |||
峰值保持电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *8 | |||
更换时期提示显示 *5 | 无 | 有(切换) | 无 | ||
交换时期通知输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. * | 无 | ||
累计运行时间显示 *5 | 无 | 有(切替) | |||
累计运行时间输出 *5 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
欠电压检测显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
欠压检测输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
并列运转 | 不可(但可备份运行 需要外接二极管) | ||||
直列运转 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、无结露) | |||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用环境湿度 | 25~85% (储存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (所有输入)和(所有输出、所有报警输出)之间(检测电流20mA) AC2.0kV 1min (所有输入)和 (PE)之间(检测电流 20mA) AC1.0kV 1min (所有输出、所有报警输出)和 (PE)之间 (检测电流 标准型:30mA/带显示监视器:20mA) AC500V 1min (所有输出)和(所有报警输出)之间(检测电流20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出、所有报警输出)和(所有输入、PE)之间 DC500V | ||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||
耐冲击 | 150m/s26个方向 各3次,无异常 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||
噪音端子电压 *11 | 标准型:符合EN55011Group1 ClassB、依据FCC ClassA/带显示监视器:符合EN55011 Group1 ClassA、依据FCC ClassA | ||||
放射妨害电场强度 *11 | 标准型:符合EN55011Group1 ClassB/带显示监视器:符合EN55011 Group1 ClassA | ||||
安全标准 *11 | UL508 (Listing) UL60950-1 (Recognition) CSA C22.2 No.107.1 (cUL) CSA C22.2 No.60950-1 (cUR) EN50178 (=VDE0160)、EN60950-1 (=VDE0805 Teil1) EAC标志、RCM标志、韩国S标记 *10 | ||||
SEMI标准 *11 | SEMI F47-0706 (AC200V输入时) | ||||
质量 | 850g以下 |
容量 | 240W | ||||
项目 | 种类 | 标准型 | 带显示监视器 (提示更换时期功能型) | 带显示监视器 (运行时间累计型) | |
效率 | AC100V输入时 | 85% typ. | |||
AC200V输入时 | 88% typ. | ||||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V (容许范围:AC85~264V、DC80~370V*11) | |||
频率 *1 | 50/60Hz (47~63Hz) | ||||
电流 | AC100V输入时 | 3.8A以下、2.9A typ. | |||
AC200V输入时 | 2.0A以下、1.5A typ. | ||||
功率因数 | 0.9以上 | ||||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | |||
AC200V输入时 | 1.0mA以下 | ||||
浪涌电流*2 | AC100V输入时 | 17.5A以下、14A typ. | |||
AC200V输入时 | 35A以下、28A typ. | ||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -10~+15% (V.ADJ) | |||
纹波噪音电压(额定输入/输出时) | 140mV以下 | 160mV以下 | |||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | ||||
负载变化(额定输入电压) | 1.5%以下(额定输入、0~100%负载时) | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | ||||
启动时间(额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 540ms typ. | 510ms typ. | ||
AC200V输入时 | 230ms typ. | 510ms typ. | |||
输出保持时间 (额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 64ms typ. | 46ms typ. | ||
AC200V输入时 | 64ms typ. | 46ms typ. | |||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%、倒L下垂型、自动复位 | |||
过电压保护 *2、*4 | 有 | ||||
输出电压显示 *5 | 无 | 有(切换) *6 | |||
输出电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *7 | |||
峰值保持电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *8 | |||
更换时期提示显示 *5 | 无 | 有(切换) | 无 | ||
交换时期通知输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | 无 | ||
累计运行时间显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
累计运行时间输出 *5 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
欠电压检测显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
欠压检测输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
并列运转 | 不可(但可备份运行 需要外接二极管 | ||||
直列运转 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、无结露) | |||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用环境湿度 | 25~85% (储存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (所有输入) 和(所有输出、所有报警输出) 之间(检测电流20mA) AC2.0kV 1min (所有输入) 和 (PE) 之间(检测电流 20mA) AC1.0kV 1min (所有输出、所有报警输出) 和 (PE)之间 (检测电流240W 标准型/480W: 30mA/240W附带显示监视器: 20mA) AC500V 1min (所有输出) 和(所有报警输出) 之间(检测电流20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出、所有报警输出)和(所有输入、PE)之间 DC500V | ||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||
耐冲击 | 150m/s26个方向 各3次,无异常 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||
噪音端子电压 *11 | 240W标准型:符合EN55011Group1 ClassB、依据FCC ClassA/240W附带显示监视器·480W:符合EN55011 Group1 ClassA、依据FCC ClassA | ||||
放射妨害电场强度 *11 | 240W标准型:符合EN55011Group1 ClassB/240W带显示监视器·480W:符合EN55011 Group1 ClassA | ||||
安全标准 *11 | UL508 (Listing) UL60950-1 (Recognition) CSA C22.2 No.107.1 (cUL) CSA C22.2 No.60950-1 (cUR) EN50178 (=VDE0160)、EN60950-1 (=VDE0805 Teil1) EAC标志、RCM标志、韩国S标记 *10 | ||||
SEMI标准 *11 | SEMI F47-0706 (200V输入时) | ||||
质量 | 1,150g以下 |
容量 | 480W | ||||
项目 | 种类 | 标准型 | 带显示监视器 (提示更换时期功能型) | 带显示监视器 (运行时间累计型) | |
效率 | AC100V输入时 | 85% typ. | |||
AC200V输入时 | 89% typ. | ||||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V (容许范围:AC85~264V) | |||
频率 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | ||||
电流 | AC100V输入时 | 7.4A以下、5.8A typ. | |||
AC200V输入时 | 3.9A以下、2.8A typ. | ||||
功率因数 | 0.95以上 | ||||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.5mA以下 | |||
AC200V输入时 | 1.0mA以下 | ||||
浪涌电流*2 | AC100V输入时 | 17.5A以下、14A typ. | |||
AC200V输入时 | 35A以下、28A typ. | ||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -10~+15% (V.ADJ) | |||
纹波噪音电压(额定输入/输出时) | 310mV以下 | ||||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | ||||
负载变化(额定输入电压) | 1.5%以下(额定输入、0~100%负载时) | ||||
温度变动 | 0.05%/℃以下 | ||||
启动时间(额定输入输出时)*2 | AC100V输入时 | 460ms typ. | |||
AC200V输入时 | 340ms typ. | ||||
输出保持时间(额定输入输出时) *2 | AC100V输入时 | 37ms typ. | |||
AC200V输入时 | 41ms typ. | ||||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%、倒L下垂型、自动复位 | |||
过电压保护 *2、*4 | 有 | ||||
输出电压显示 *5 | 无 | 有(切换) *6 | |||
输出电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *7 | |||
峰值保持电流显示 *5 | 无 | 有(切换) *8 | |||
更换时期提示显示 *5 | 无 | 有(切换) | 无 | ||
交换时期通知输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. | 无 | ||
累计运行时间显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
累计运行时间输出 *5 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. | |||
欠电压检测显示 *5 | 无 | 有(切换) | |||
欠压检测输出 | 无 | 有(晶体管输出) DC30V max. 50mA max. *9 | |||
并列运转 | 不可(但可备份运行 需要外接二极管) | ||||
直列运转 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、无结露) | |||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用环境湿度 | 25~85% (储存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min (所有输入) 和(所有输出、所有报警输出) 之间(检测电流20mA) AC2.0kV 1min (所有输入) 和 (PE) 之间(检测电流 20mA) AC1.0kV 1min (所有输出、所有报警输出) 和 (PE)之间 (检测电流240W 标准型/480W: 30mA/240W附带显示监视器: 20mA) AC500V 1min (所有输出) 和(所有报警输出) 之间(检测电流20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出、所有报警输出)和(所有输入、PE)之间 DC500V | ||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||
耐冲击 | 150m/s26个方向 各3次,无异常 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||
噪音端子电压 *11 | 240W标准型:符合EN55011Group1 ClassB、依据FCC ClassA/240W附带显示监视器·480W:符合EN55011 Group1 ClassA、依据FCC ClassA | ||||
放射妨害电场强度 *11 | 240W标准型:符合EN55011Group1 ClassB/240W带显示监视器·480W:符合EN55011 Group1 ClassA | ||||
安全标准 *11 | UL508 (Listing) UL60950-1 (Recognition) CSA C22.2 No.107.1 (cUL) CSA C22.2 No.60950-1 (cUR) EN50178 (=VDE0160)、EN60950-1 (=VDE0805 Teil1) EAC标志、RCM标志、韩国S标记 *10 | ||||
SEMI标准 *11 | SEMI F47-0706 (200V输入时) | ||||
质量 | 1,700g以下 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|