结构 | 容量 | 输出电压 | 输出电流 | 型号 |
DIN导轨安装型 | 15W | 5V | 3A | S8VM-01505CD |
12V | 1.3A | S8VM-01512CD | ||
15V | 1A | S8VM-01515CD | ||
24V | 0.65A | S8VM-01524CD | ||
30W | 5V | 6A | S8VM-03005CD | |
12V | 2.5A | S8VM-03012CD | ||
15V | 2A | S8VM-03015CD | ||
24V | 1.3A | S8VM-03024CD | ||
50W | 5V | 10A | S8VM-05005CD | |
12V | 4.3A | S8VM-05012CD | ||
15V | 3.5A | S8VM-05015CD | ||
24V | 2.2A | S8VM-05024CD | ||
100W | 5V | 20A | S8VM-10005CD | |
12V | 8.5A | S8VM-10012CD | ||
15V | 7A | S8VM-10015CD | ||
24V | 4.5A | S8VM-10024CD | ||
150W | 5V | 27A | S8VM-15005CD*1 | |
12V | 12.5A | S8VM-15012CD | ||
15V | 10A | S8VM-15015CD | ||
24V | 6.5A | S8VM-15024CD | ||
底面安装型 (300/600/1,500W型采用内置风扇的强制冷却方式) | 15W | 5V | 3A | S8VM-01505C |
12V | 1.3A | S8VM-01512C | ||
15V | 1A | S8VM-01515C | ||
24V | 0.65A | S8VM-01524C | ||
30W | 5V | 6A | S8VM-03005C | |
12V | 2.5A | S8VM-03012C | ||
15V | 2A | S8VM-03015C | ||
24V | 1.3A | S8VM-03024C | ||
50W | 5V | 10A | S8VM-05005C | |
12V | 4.3A | S8VM-05012C | ||
15V | 3.5A | S8VM-05015C | ||
24V | 2.2A | S8VM-05024C | ||
100W | 5V | 20A | S8VM-10005C | |
12V | 8.5A | S8VM-10012C | ||
15V | 7A | S8VM-10015C | ||
24V | 4.5A | S8VM-10024C | ||
150W | 5V | 27A | S8VM-15005C*1 | |
12V | 12.5A | S8VM-15012C | ||
15V | 10A | S8VM-15015C | ||
24V | 6.5A | S8VM-15024C | ||
300W | 5V | 60A | S8VM-30005C | |
12V | 27A | S8VM-30012C | ||
15V | 22A | S8VM-30015C | ||
24V | 14A | S8VM-30024C | ||
峰值电流16.5A(AC200V) | ||||
600W | 5V | 120A | S8VM-60005C | |
12V | 53A | S8VM-60012C | ||
15V | 43A | S8VM-60015C | ||
24V | 27A | S8VM-60024C | ||
峰值电流31A(AC200V) | ||||
1,500W | 24V | 65A(AC100V) | S8VM-15224C*2 | |
70A(AC200V) | ||||
峰值电流105A(AC200V) |
结构 | 容量 | 输出电压 | 输出电流 | 报警输出 | 型号 |
DIN导轨安装型 | 15W | 24V | 0.65A | ――― | S8VM-01524AD |
30W | 1.3A | ――― | S8VM-03024AD | ||
50W | 2.2A | 漏型 | S8VM-05024AD | ||
源型 | S8VM-05024PD | ||||
100W | 4.5A | 漏型 | S8VM-10024AD | ||
源型 | S8VM-10024PD | ||||
150W | 6.5A | 漏型 | S8VM-15024AD | ||
源型 | S8VM-15024PD | ||||
底面安装型 | 15W | 24V | 0.65A | ――― | S8VM-01524A |
30W | 1.3A | ――― | S8VM-03024A | ||
50W | 2.2A | 漏型 | S8VM-05024A | ||
源型 | S8VM-05024P | ||||
100W | 4.5A | 漏型 | S8VM-10024A | ||
源型 | S8VM-10024P | ||||
150W | 6.5A | 漏型 | S8VM-15024A | ||
源型 | S8VM-15024P |
结构 | 容量 | 输出电压 | 输出电流 | 型号 |
DIN导轨安装型 | 15W | 5V | 3A | S8VM-01505D |
12V | 1.3A | S8VM-01512D | ||
15V | 1A | S8VM-01515D | ||
24V | 0.65A | S8VM-01524D | ||
30W | 5V | 6A | S8VM-03005D | |
12V | 2.5A | S8VM-03012D | ||
15V | 2A | S8VM-03015D | ||
24V | 1.3A | S8VM-03024D | ||
50W | 5V | 10A | S8VM-05005D | |
12V | 4.3A | S8VM-05012D | ||
15V | 3.5A | S8VM-05015D | ||
24V | 2.2A | S8VM-05024D | ||
100W | 5V | 20A | S8VM-10005D | |
12V | 8.5A | S8VM-10012D | ||
15V | 7A | S8VM-10015D | ||
24V | 4.5A | S8VM-10024D | ||
150W | 5V | 27A | S8VM-15005D* | |
12V | 12.5A | S8VM-15012D | ||
15V | 10A | S8VM-15015D | ||
24V | 6.5A | S8VM-15024D | ||
底面安装型 | 15W | 5V | 3A | S8VM-01505 |
12V | 1.3A | S8VM-01512 | ||
15V | 1A | S8VM-01515 | ||
24V | 0.65A | S8VM-01524 | ||
30W | 5V | 6A | S8VM-03005 | |
12V | 2.5A | S8VM-03012 | ||
15V | 2A | S8VM-03015 | ||
24V | 1.3A | S8VM-03024 | ||
50W | 5V | 10A | S8VM-05005 | |
12V | 4.3A | S8VM-05012 | ||
15V | 3.5A | S8VM-05015 | ||
24V | 2.2A | S8VM-05024 | ||
100W | 5V | 20A | S8VM-10005 | |
12V | 8.5A | S8VM-10012 | ||
15V | 7A | S8VM-10015 | ||
24V | 4.5A | S8VM-10024 | ||
150W | 5V | 27A | S8VM-15005* | |
12V | 12.5A | S8VM-15012 | ||
15V | 10A | S8VM-15015 | ||
24V | 6.5A | S8VM-15024 |
产品名称 | 型号 |
安装支架A(15、30、50W型用底面安装) | S82Y-VM10B |
安装支架A(100、150W型用底面安装) | S82Y-VM20B |
安装支架A(15、30、50、100、150W型用正面安装) | S82Y-VM10F |
安装支架D(300W型用底面安装) | S82Y-VM30B |
安装支架E(300W型用横向底面安装) | S82Y-VM30S |
安装支架F(300W型用正面安装) | S82Y-VM30F |
安装支架G(300W型用DIN安装) | S82Y-VM30D |
安装支架H(600W型用底面安装) | S82Y-VM60B |
安装支架I(600W型用横向底面安装) | S82Y-VM60S |
安装支架J(600W型用正面安装) | S82Y-VM60F |
安装支架K(600W型用DIN安装) | S82Y-VM60D |
产品名称 | 型号 |
欠电压检测输出用配线电缆 | S82Y-VM10H |
信号输入/输出用连接器端子及外壳 套装内容:SPHD-001T-P0.5(10个)+PHDR-12VS(1个) | S82Y-VM30C |
300W型 更换用风扇单元 | S82Y-VM30FAN |
600W型 更换用风扇单元 | S82Y-VM60FAN |
1,500W型 更换用风扇单元 | S82Y-VM15FAN |
型号 |
PFP-100N |
PFP-50N |
型号 |
PFP-100N2 |
型号 |
PFP-M |
1 | 2 | 3 | |
名称 | 继电器用底座 | LYJ系列一般通用继电器 | CP1H系列CPU单元 |
型号 | PYF08A-E | LY2N-J DC24 | CP1H-X40DT-D |
项目 容量 | 15W | 30W | 50W | 100W | 150W | ||
効率 | 5V型 | 75%以上 | 75%以上 | 80%以上 | 81%以上 | 81%以上 | |
12V型 | 78%以上 | 79%以上 | 79%以上 | 81%以上 | 81%以上 | ||
15V型 | 78%以上 | 79%以上 | 79%以上 | 81%以上 | 81%以上 | ||
24V型 | 80%以上 | 81%以上 | 80%以上 | 82%以上 | 83%以上 | ||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V(AC85~265V) | |||||
频率 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | ||||||
电流 | 100V输入时 | 0.5A以下 | 0.9A以下 | 0.8A以下 | 1.4A以下 | 2.0A以下 | |
200V输入时 | 0.25A以下 | 0.45A以下 | 0.4A以下 | 0.7A以下 | 1.0A以下 | ||
功率因数 | 100V输入时 | - | 0.98以上 | ||||
200V输入时 | 0.94以上 | ||||||
高次谐波电流抑制 | - | 符合EN61000-3-2 | |||||
漏电流 | 100V输入时 | 0.4mA以下 | |||||
200V输入时 | 0.75mA以下 | ||||||
浪涌电流*2 | 100V输入时 | 17.5A以下(25℃、冷启动时) | |||||
200V输入时 | 35A以下(25℃、冷启动时) | ||||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -20~+20%(使用V.ADJ)(S8VM-□□□24A□/P□型为-10~+20%) | |||||
纹波噪音电压 | 3.2%(p-p)以下(5V) 1.5%(p-p)以下(12V) 1.2%(p-p)以下(15V) 1.0%(p-p)以下(24V) | 3.2%(p-p)以下(5V) 1.5%(p-p)以下(12V) 1.2%(p-p)以下(15V) 0.75%(p-p)以下(24V) | |||||
输入变动 | 0.4%以下(输入AC85~265V 100%负载时) | ||||||
负载变化 (额定输入电压) | 0.8%以下(额定输入、0~100%负载时) | ||||||
温度变动 | 0.02%/℃以下 | ||||||
启动时间 *2 | 1,100ms以下(额定输入/输出) | 800ms以下(额定输入/输出) | |||||
输出保持时间 *2 | 20ms typ.(15ms以上)(额定输入/输出) | ||||||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%、 へ字型下垂、间歇动作型、自动复位 | 额定输出电流的105~160%、 倒L下垂型(12,15,24V型)、 倒L下垂 、 间歇动作型(5V型)、自动复位 | ||||
过电压保护 *2 | 有 * 4 | ||||||
欠压检测表示 | 有(颜色:黄色(DC LOW1)、红色(DC LOW2))(仅限S8VM-□□□24A□/P□型) | ||||||
欠压检测输出 | 无 | 有(仅限S8VM-□□□24A□/P□型) 集电极开路输出DC30V max. 50mA max. *8 | |||||
电源故障检测显示 | 无 | ||||||
电源故障检测输出 | 无 | ||||||
直列运转 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||||
并列运转 | 不可(可以备份运行,需外接二极管) | ||||||
遥感 | 不可 | 可 | |||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线*2(无结冰、结露) | |||||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||||
使用环境湿度 | 30~85%(储存湿度25~90%) | ||||||
耐电压 | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流20mA) AC2.0kV 1min(所有输入)和(PE/FG)之间(检测电流20mA) AC500V 1min(所有输出)和(PE/FG)之间(检测电流100mA) AC500V 1min(所有输出(不包括检测输出端子)) 和(所有检测输出端子)之间(检测电流20mA) (仅限S8VM-□□□24A□/P□型) | ||||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、PE/FG)之间 DC500V时 | ||||||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||||||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | ||||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||||
杂音端子电压 | 符合EN55011 Group1 Class B、依据FCC ClassB *5 | ||||||
放射妨害电场强度 | 符合EN55011 Group1 Class B *6 | ||||||
安全标准 | UL: UL508(Listing)、UL60950-1 cUL: CSA C22.2 No.14 cUR: CSA No.60950-1 EN: EN50178、EN60950-1 | ||||||
SEMI标准 | SEMI F47-0200(200V输入时) | ||||||
质量*7 | 180g以下 | 220g以下 | 290g以下 | 460g以下 | 530g以下 |
项目 容量 | 300W | 600W | 1,500W | ||
效率 | 5V型 | 77%以上 | 77%以上 | - | |
12V型 | 78%以上 | 79%以上 | - | ||
15V型 | 79%以上 | 80%以上 | - | ||
24V型 | 81%以上 | 81%以上 | 82%以上 | ||
输入条件 | 电压范围 *1 | AC100~240V(AC85~265V) | |||
频率 *1 | 50/60Hz(47~63Hz) | ||||
电流 | 100V输入时 | 4.0A以下(5V) 4.3A以下(12V、15V、24V) | 8.0A以下(5V) 8.3A以下(12V、15V、24V) | 20.0A以下 | |
200V输入时 | 2.0A以下(5V) 2.2A以下(12V、15V、24V) | 4.0A以下(5V) 4.2A以下(12V、15V、24V) | 11.0A以下 | ||
功率因数 | 100V输入时 | 0.98以上 | 0.97以上 | ||
200V输入时 | 0.94以上 | 0.93以上 | |||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||||
漏电流 | 100V输入时 | 0.4mA以下 | 1.5mA以下 | ||
200V输入时 | 0.75mA以下 | 1.5mA以下 | |||
浪涌电流*2 | 100V输入时 | 20A以下(25℃冷启动时) | |||
200V输入时 | 40A以下(25℃冷启动时) | ||||
输出特性 | 电压可调范围 *3 | -20~+20%(V.ADJ) | |||
纹波噪音电压 | 3.8%(p-p)以下(5V) 2.0%(p-p)以下(12V) 2.0%(p-p)以下(15V) 1.25%(p-p)以下(24V) | 1.25%(p-p)以下 *7 | |||
输入变动 | 0.4%以下(输入AC85~265V、100%负载时) | ||||
负载变化(额定输入电压) | 0.6%以下(额定输入、 0~100%负载时) | ||||
温度变动 | 0.02%/℃以下 | ||||
启动时间 *2 | 1,000ms以下(额定输入/输出时) | ||||
输出保持时间 *2 | 20ms typ.(15ms以上)(额定输入/输出时) | ||||
附带功能 | 过电流保护 *2 | 额定输出电流的105~160%(5/12/15V型) 额定输出电流的120~160%(S8VM-30024C) 额定输出电流的115~160%(S8VM-60024C) 倒L下垂型(12/15/24V型)、 倒L下垂、间歇动作型(5V型)、自动复位 | 额定输出电流的105~160%(AC100V)、 额定输出电流的155~200%(AC200V)、 倒L下垂型、 自动复位(持续5秒以上,切断) * | ||
过电压保护 *2 | 有 *4 | ||||
過熱保護 *2 | 有 *4 | ||||
欠压检测表示 | 无 | ||||
欠压检测输出 | 无 | ||||
电源故障检测显示 | 有(颜色:红色) | ||||
电源故障检测输出 | 有 集电极开路输出 DC30V max. 50mA max. | ||||
直列運転 | 可(最多2台、需要外接二极管) | ||||
直列运转 | 可(最多2台) | ||||
并列运转 | 可 | ||||
遥感 | 可 | ||||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线 *2(无结冰、结露) | |||
储存温度 | -25~+65℃ | ||||
使用环境湿度 | 30~85%(保存湿度25~90%) | ||||
耐电压 | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA) AC2.0kV 1min(所有输入)和PE 之间(检测电流 20mA) AC500V 1min(所有输出)和PE 之间(检测电流100mA) AC100V 1min(所有输出)和(RC)之间(检测电流100mA) AC500V 1min(所有输出)和(PF)之间(检测电流20mA) | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA) AC2.0kV 1min(所有输入)和(FG)之间(检测电流 20mA) AC500V 1min(所有输出)和(FG)之间(检测电流300mA) AC100V 1min(所有输出)和(RC)之间(检测电流100mA) AC500V 1min(所有输出)和(PF)之间(检测电流20mA) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、PE) 之间 DC500V时 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、FG)之间 DC500V时 | |||
耐振动 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | 10~55Hz 单振幅0.15mm 3个方向 各2h,无异常 | |||
耐冲击 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | ||||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||||
杂音端子电压 | 符合EN55011 Group1 Class B、依据FCC ClassB *5 | 符合EN55011 Group1 Class A、依据FCC ClassA *6 | |||
放射妨害电场强度 | 符合EN55011 Group1 Class B *5 | 符合EN55011 Group1 Class A *6 | |||
安全标准*8 | UL:UL508(Recognition)(5/12/15V型) UL508(Listing)(24V型)、UL60950-1 cUL: CSA C22.2 No.14 cUR: CSA No.60950-1 EN: EN50178、EN60950-1 | UL: UL508(Recognition)、UL60950-1 cUR: CSA C22.2 No.14、No.60950-1 EN: EN50178、EN60950-1 | |||
SEMI标准 | SEMI F47-0200(200V输入时) | ||||
质量 | 1,100g以下 | 1,700g以下 | 3,800g以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|