型号 | NF30-CS | |||
额定电流In(A) 额定环境温度40℃ (船舶用为45℃) | 3 5 10 15 20 30 | |||
极数 | 3 | |||
定格绝缘电压 Ui (V) | 500 | |||
定格遮断容量 kA | JIS C 8201 1-2-1 Ann.1 JIS C 8201 1-2-1 Ann.2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690V | - |
500V | - | |||
440V | - | |||
415V | 1.5/1.5 | |||
400V | 1.5/1.5 | |||
380V | 1.5/1.5 | |||
230V | 2.5/2 | |||
200V | 2.5/2 | |||
DC | 250V | - | ||
GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415V | 1.5/1.5 | |
400V | 1.5/1.5 | |||
380V | 1.5/1.5 | |||
240V | 2.5/2 | |||
DC | 250V | - | ||
NK | AC | 460V | 1.5 | |
250V | 2.5 | |||
DC | 250V | - |
外形尺寸 (mm) | a | 67.5 |
b | 96 | |
c | 52 | |
ca | 67 |
分类 | 属性 | ||
安装与 连接 | 板前接线 (F) | 螺丝端子 | |
板后接线 (B) | 圆形双头螺栓(内置) | ||
插入 (PM) | - | ||
盒式 附件 | 报警开关 (PM) | ● | |
辅助开关 (PM) | ● | ||
分励脱口器 (PM) | - | ||
欠压脱口器 (PM) | - | ||
引线端子台 (PM) | ● | ||
外部 附件 | 电动操作装置(NFM) | - | |
机械联锁 (MI) | 安装在面板上 | - | |
安装在断路器上 | - | ||
手柄锁 装置 | LC | ● | |
HL | ● | ||
HL-S | - | ||
外部操作 手柄 | (F) | - | |
(V) | - | ||
端子盖(TC-L,TC-S,TTC,BTC,PTC) | ● | ||
板后接线用双头螺栓 (B-ST) | - | ||
插入式底座 (PM) | - | ||
IEC 35mm 导轨安装转接器 | ● |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|