裸压Y形端子
商品
评价
详情
  • 裸压Y形端子
  • 裸压Y形端子
  • 裸压Y形端子
  • 裸压Y形端子
  • 裸压Y形端子
  • 裸压Y形端子
  • 裸压Y形端子
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

裸压Y形端子

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
日本人气端子品牌日富,Y型端子,可用于电线与电子元器件的接驳。
产品特点
日富 nichifu 裸 压接 端子
日富通过研发,升级技术,在未改变压着部位硬度的同时强化了端子头部的硬度。与旧有产品硬度(HV55)相比,HS端子(HV75~100)头部的硬度提高了约40%。端子头部在作业时更加不易变形,便于使用。
免去了作业间歇修正端子的时间,使得工作更为简便。与此同时压着部沿用原来的硬度,并未改变,仍旧有较优异的压着性。另一方面,与旧有型号相比,HS端子在压着部位增加了圆形沟槽的设计,使得端子更为契合压着工具。
材质:铜
UL No. E44245
CSA No。LR-28418
日富 nichifu 裸 压接 端子日富 nichifu 裸 压接 端子

型号说明
日富 nichifu 裸 压接 端子
尺寸图
日富 nichifu 裸 压接 端子

型号各部分的尺寸 (mm)电线搭配范围
d2BLFEφDφd单线 (mm)绞线(mm2)AWG
0.3Y-22.25.212.04.94.52.21.0-0.2~0.5
(0.3~0.5
UL·CSA指定)
24~20
(22~20
UL·CSA指定)
0.3Y-33.2
0.3Y-4N4.36.415.56.6
0.3Y-55.3815.57.0
1.25Y-3N3.25.816.06.64.53.41.70.57~1.440.25~1.6522 ~ 16
1.25Y-3.5K3.75.6155.8
1.25Y-3.55.8
1.25Y-4N4.36.416.46.6
1.25Y-4S7.07.6
1.25Y-4M8.17.5
1.25Y-55.39.617.58.3
2Y-4N4.36.416.06.64.54.22.31.14~1.821.04~ 2.6316 ~ 14
2Y-4S7.07.0
2Y-55.38.016.07.1
使用方法
压着方法

日富 nichifu 裸 压接 端子
 
日富 nichifu 裸 压接 端子
 
日富 nichifu 裸 压接 端子
 
日富 nichifu 裸 压接 端子
使用剥线钳等工具剥去相应长度的电线外皮。剥线长度请参见下表。 将压着端子嵌入压着工具相应规格的槽中,并轻轻地钳住端子的中央部位,然后将电线插入端子中。 电线插入到位后,压紧工具钳直至其自动松开为止。压着时请注意压着在端子圈的中央部位。 压着钳松开后,张开手柄,取出电线和压着端子,即可完成。

日富 nichifu 裸 压接 端子

常用端子标称规格
(注1)
适用电线规格电线的剥线尺寸(mm)
截面积(mm²) (注2)L1L2L(注3)
0.3/0.50.1~0.40.5~20~1B+L1+L2
1.250.25~1.65
21.04~2.63
3.51.65~4.6
5.52.63~6.64
86.64~10.521~20~1
(注1)请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。
(注2)将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。
(注3)L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。
注意事项
日富 nichifu 裸 压接 端子  日富 nichifu 裸 压接 端子
使用案例
日富 nichifu 裸 压接 端子
压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中,用于连接各项电气器件,实现电流传输。
日富 nichifu 裸 压接 端子
压接端子也是各类线束产品的重要配件之一

规格表
型号各部分的尺寸 (mm)电线搭配范围
d2BLFEφDφd单线 (mm)绞线(mm2)AWG
0.3Y-22.25.212.04.94.52.21.0-0.2~0.5
(0.3~0.5
UL·CSA指定)
24~20
(22~20
UL·CSA指定)
0.3Y-33.2
0.3Y-4N4.36.415.56.6
0.3Y-55.3815.57.0
1.25Y-3N3.25.816.06.64.53.41.70.57~1.440.25~1.6522 ~ 16
1.25Y-3.5K3.75.6155.8
1.25Y-3.55.8
1.25Y-4N4.36.416.46.6
1.25Y-4S7.07.6
1.25Y-4M8.17.5
1.25Y-55.39.617.58.3
2Y-4N4.36.416.06.64.54.22.31.14~1.821.04~ 2.6316 ~ 14
2Y-4S7.07.0
2Y-55.38.016.07.1
尺寸图
单位:mm
HIOKI 日置 万用表 3244 60
关于此商品的常见问题 (FAQ)
通常情况下端子如何选型?
首先根据需求,确认端子产品的绝缘情况。绝缘端子,PVC绝缘端子(价格优惠,但是耐温较低,75℃左右)尼龙绝缘端子(品质高,耐温105℃左右,价格偏高)。裸端子的话,主要根据使用环境跟用途,决定端子的形状。然后根据电缆线径,螺丝孔径确认端子的大小尺寸。
端子产品具体有哪些认证?
端子产品最主要的认证为UL认证,测试标准较为严苛。UL认证没有专门的认证证书,而是通过列名的方式,表明该产品符合UL的标准。具体方法,具体产品型号都会对应一个UL No,根据UL No可以在UL官网上搜索到UL列名清单,确认产品型号即可。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 压接端子 > 压接端子 > 裸压Y形端子
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页