产品概述
压接端子又称冷压端子或者铜鼻子,一般是用紫铜作为原材料,经过机器冲压、焊接、电镀等工序后制作而成。
压接端子作为电气领域最基本的元件之一,起到线路连接传输电流的作用,广泛应用于配电箱,线束产品等领域。
根据形状跟使用方式主要分为圆形端子,叉形端子,针形端子等。
根据是否带绝缘护套分为绝缘压接端子、裸压着端子。
插入形针形端子内藏型,又称全绝缘子弹形公母插。金属部分采用黄铜压铸而成,外部绝缘部分为尼龙材料,底部进线压接处添加特制铜套,大大增强了端子压接后的对线抓附力。同时全绝缘的公母插,可以在方便连接、断开操作的同时,保证对接的安全性。 产品特点
●Nichifu日富的插入形针形端子采用高品质黄铜作为原材料,具有良好的回弹性,保证多次插拔的拔出力。
●镀锡作为表面处理手段,防止产品被锈蚀的同时增强产品美观性。
●底部进线压接处添加了特制的铜套,大大增强了端子压接后的对线抓附力。
尺寸图
MALE![压着端子尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/NCF1/222004978813/img/a190002.jpg)
FEMALE![压着端子尺寸图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/NCF1/222004978813/img/a190003.jpg)
规格概述
额定电流0.5 | 0.75 | 1.25 | 2 |
20 | 18 | 16 | 14 |
10 | 12 | 15 | 20 |
额定电压:300V
工作温度:-40℃~+105℃
防火等级:UL94V2
使用方法
剥线长度![压着端子压接时剥线长度](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/NCF1/222004978813/img/a190008-1.jpg) | |
0.3/0.5 | 0.1~0.4 | 0.5~2 | 0~1 | B+L1+L2 |
1.25 | 0.25~1.65 |
2 | 1.04~2.63 |
3.5 | 1.65~4.6 |
5.5 | 2.63~6.64 |
8 | 6.64~10.52 | 1~2 | 0~1 |
| |
| (注1) | 请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。 | (注2) | 将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。 | (注3) | L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。 |
|
使用案例
![压着端子使用案例配电箱](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/NCF1/222004978813/img/aa190009.jpg) | ![压着端子使用案例医疗线束](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/NCF1/222004978813/img/aa190010.jpg) |
压接端子广泛应用于配电箱、配电柜等产品中,用于连接各项电气器件,实现电流传输。 | 压接端子也是各类线束产品的重要配件之一 |
注意事项
压着工具 | 端子头部 |
![压着端子压接工具头](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/NCF1/222004978813/img/aa190011.jpg) | ![压着端子头部信息图](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/NCF1/222004978813/img/a190012.jpg) |
相关产品