名称 | Han系列防水电缆夹 |
类别 | 金属接头 |
使用温度 | -40~+100℃ |
防护等级 | IP68,IP69 |
密封圈材质 | NBR橡胶 |
防水夹材质 | 黄铜镀镍 |
压紧环材质 | 尼龙 |
Han A型罩壳/基座 |
与电缆夹配合使用,夹持电缆的同时,还可实现IP68级的防水性能。 |
型号 | 螺纹规格 | 螺母对边尺寸 E(mm) | 固定夹内径 D(mm) | 拧紧力矩 SW(Nw) | 重量 (g) |
09000005080 | PG11 | 20 | 5~8 | 10 | 28 |
09000005081 | 6.5~9.5 | 10 | 27.1 | ||
09000005082 | 7~10.5 | 10 | 29 | ||
09000005084 | PG13.5 | 22 | 7~10.5 | 10 | 32.4 |
09000005085 | 9~13 | 10 | 31.6 | ||
09000005086 | PG16 | 24 | 6.5~9.5 | 10 | 39.8 |
09000005087 | 7~10.5 | 10 | 39.3 | ||
09000005088 | 9~13 | 10 | 38 | ||
09000005089 | 11.5~15.5 | 10 | 36.8 | ||
09000005090 | PG21 | 30 | 7~10.5 | 15 | 70 |
09000005091 | 9~13 | 15 | 68.7 | ||
09000005092 | 11.5~15.5 | 15 | 66.9 | ||
09000005093 | 14~18 | 15 | 65.6 | ||
09000005094 | PG29 | 40 | 14~18 | 20 | 121.4 |
09000005095 | 17~21 | 20 | 122.6 | ||
09000005096 | 20~25 | 20 | 117.8 | ||
09000005097 | 24~28 | 20 | 113.8 | ||
09000005098 | PG36 | 50 | 29~34 | 30 | 152 |
09000005099 | 32~36 | 30 | 147.2 | ||
19000005080 | M20 | 22 | 5~9 | 10 | 29.6 |
19000005081 | 5~12 | 10 | 30.65 | ||
19000005082 | 6~12 | 10 | 28.82 | ||
19000005084 | 24 | 10~14 | 10 | 31.78 | |
19000005086 | M50 | 60 | 32~38 | 24 | 226.1 |
19000005090 | M25 | 33.5 | 9~16 | 12 | 53.03 |
19000005091 | 9~18 | 12 | 53.7 | ||
19000005092 | 13~18 | 12 | 51.21 | ||
19000005094 | M32 | 44 | 13~20 | 15 | 108.04 |
19000005095 | 13~25 | 15 | 114.07 | ||
19000005096 | 18~25 | 15 | 104.5 | ||
19000005097 | M40 | 55 | 20~26 | 15 | 187.1 |
19000005098 | 22~32 | 15 | 178.6 | ||
19000005099 | 20~32 | 15 | 197.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|