ATV12变频器
商品
评价
详情
  • ATV12变频器
  • ATV12变频器
  • ATV12变频器
  • ATV12变频器
  • ATV12变频器
  • ATV12变频器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

ATV12变频器

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ

产品概述
ATV 12 变频器适用于功率范围为 0.18 至 4 kW 的三相异步电机

具有易于安装 (基于即插即用原理)、结构紧凑、集成多种功能的特点以及可选的基座版本使其特别适合于简单工业机械或一些民用设备。
整个系列符合国际标准 IEC/EN 61800-5-1 和 IEC/EN 61800-3,通过了 UL、CSA、C-Tick、 NOM、GOST 认证,符合环境保护相关规范 (RoHS,WEEE)以及取得 e标识所需的欧盟规范的要求。
产品特点
型号清单
型号清单
型号清单
型号清单
使用案例
使用范例
使用范例
使用范例
尺寸图
带散热器的变频器
带散热器的变频器
带散热器的变频器

带基座的变频器
带基座的变频器
带基座的变频器
注意事项
补充说明
补充说明
补充说明
补充说明
品牌介绍
全球能效管理专家施耐德电气为100多个国家的能源及基础设施、工业、数据中心及网络、楼宇和住宅市场提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效、经济以及环保的能源,施耐德电气助您善用其效,尽享其能!

规格表
环境特性
环境特性
环境特性

电气特性
电气特性
电气特性

变频器特性
变频器特性
变频器特性

端口特性
端口特性
端口特性

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
ATV12系列变频器无“寸动频率”参数,如何修改该系列产品的寸动频率?
ATV12系列变频器“寸动频率”默认值为5Hz,设置范围为0 ~ 10Hz。但变频器控制面板中无相应菜单,有两种方法可以修改,
1. 上位机安装了SoMove软件,与变频器连接成功后,软件中有“寸动频率”菜单,可进行设置或修改;
2. 变频器采用Modbus通讯控制,可在“寸动频率”的寄存器地址(16#2B67)中进行修改,该地址默认单位为0.1Hz。例如,“寸动频率”设置为10Hz,则地址中需要写入数值100。
ATV12系列变频器显示“NLP”状态的可能原因?
NLP表示ATV12变频器认为进线侧无输入电压或电压过低,可以通过以下步骤进行确认,
首先,进入变频器的显示(MON)菜单,找到子菜单“电源电压(ULn)”,查看当前电压值与变频器的额定电压对比,是否存在当前电压值过低;
如果当前电压值正常,用万用表测量PA+和PC-之间的直流母线电压,将该电压的读数除以2的平方根,看是否与“ULn”的值匹配,例如,变频器型号末尾为M3的产品,电源电压为三相200-240V,对应于电压220V AC,其直流母线应该是324V DC。
若两者的数值匹配,则可认为是内部控制板检测不到母线电压的问题;若两者的数值相差很大,则说明直流母线侧出现了问题。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页